APC Symmetra PX 500 kW Batterieleistungsschalter-Gehäuse mit Sicherungs-Kit für Batterien von Drittanbietern

APC Symmetra PX 500 kW Batterieleistungsschalter-Gehäuse mit Sicherungs-Kit für Batterien von Drittanbietern Vorderseite links
APC Symmetra PX 500 kW Batterieleistungsschalter-Gehäuse mit Sicherungs-Kit für Batterien von Drittanbietern Vorderseite links
APC Symmetra PX 500 kW Batterieleistungsschalter-Gehäuse mit Sicherungs-Kit für Batterien von Drittanbietern Vorderseite links
APC Symmetra PX 500 kW Batterieleistungsschalter-Gehäuse mit Sicherungs-Kit für Batterien von Drittanbietern Vorderseite rechts
APC Symmetra PX 500 kW Batterieleistungsschalter-Gehäuse mit Sicherungs-Kit für Batterien von Drittanbietern Vorderseite gerade
APC Symmetra PX 500 kW Batterieleistungsschalter-Gehäuse mit Sicherungs-Kit für Batterien von Drittanbietern Back
APC Symmetra PX 500 kW Batterieleistungsschalter-Gehäuse mit Sicherungs-Kit für Batterien von Drittanbietern Vorderseite links
APC Symmetra PX 500 kW Batterieleistungsschalter-Gehäuse mit Sicherungs-Kit für Batterien von Drittanbietern Vorderseite rechts
APC Symmetra PX 500 kW Batterieleistungsschalter-Gehäuse mit Sicherungs-Kit für Batterien von Drittanbietern Vorderseite gerade
APC Symmetra PX 500 kW Batterieleistungsschalter-Gehäuse mit Sicherungs-Kit für Batterien von Drittanbietern Back
RoHS
  • Beinhaltet: User manual

Produktübersicht anzeigen

SYBBE500K500D Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Rack-Höhe
42U
APC Symmetra PX 500 kW Batterieleistungsschalter-Gehäuse mit Sicherungs-Kit für Batterien von Drittanbietern
Beinhaltet: User manual
  • Globales Produktangebot
    Einfache Standardisierung der Stromverteilung an allen Unternehmensstandorten – die Auswahl einphasiger und dreiphasiger Stromverteilermodule erfüllt die unterschiedlichen Stromanforderungen der Rechenzentren in aller Welt
  • Weltweite Zulassung durch Prüfinstitutionen
    Zulassung nach UL 60950, CSA 60950, IEC 60950 und EN 60950. Erfüllt die Normen IEC 61000 4-5 (Störfestigkeit gegen Stoßspannungen) und GR-1089-CORE, Section 4 (Blitzschlag und Netzstromstörungen).
  • Zulassung durch Prüfinstitutionen
    Die USV entspricht den Spezifikationen gemäß UL1778
  • Kabelzugang oben und unten (Standard)
    Dank der hohen Flexibilität liegt die Entscheidung beim Kunden – und das ohne zusätzliche Kosten.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Elfenbeinküste, Kamerun, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, Estland, Eritrea, Äthiopien, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Mosambik, Namibia, Nicaragua, Norwegen, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Puerto Rico, Paraguay, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Slowenien, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Trinidad und Tobago, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Jemen, Mayotte, Sambia, Simbabwe

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Externer Batteriesysteme

Abmessungen

Maximale Höhe
1991mm, 199.1cm
Maximale Breite
600mm, 60.0cm
Maximale Tiefe
1070mm, 107.0cm
Nettogewicht
335.5kg
Versandgewicht
374.55kg
Höhe für Versand
2135mm, 213.5cm
Breite für Versand
750mm, 75.0cm
Tiefe für Versand
1210mm, 121.0cm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
1.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 1015.9Meter
Lagerungstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 4572Meter

Conformance

Begutachtung
C-Tick, CE, RCM, UL gelistet
Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen