Unsere Marken

APC Symmetra PX 25 kW, Stromversorgungsmodul, 400/480 V

APC Symmetra PX 25 kW, Stromversorgungsmodul, 400/480 V Vorderseite links
APC Symmetra PX 25 kW, Stromversorgungsmodul, 400/480 V Vorderseite links
APC Symmetra PX 25 kW, Stromversorgungsmodul, 400/480 V Vorderseite links
APC Symmetra PX 25 kW, Stromversorgungsmodul, 400/480 V Vorderseite links
  • Zubehör für Hochleistungs-USV in passender Dimension, modular, skalierbar, dreiphasig (10–100 kW 208 V, 100–500 kW 480 V, 16–500 kW 400 V) für Rechenzentren oder ...

  • Beinhaltet: User manual

Produktübersicht anzeigen

SYPM25KD Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (25000 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
25.0kWatt / 25.0kVA
Ausgangsanschlüsse
(2) Anderson (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
400V 3PH, 480V 3PH
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH, 480V 3PH
Eingangsanschlußart
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
APC Symmetra PX 25 kW, Stromversorgungsmodul, 400/480 V
Zubehör für Hochleistungs-USV in passender Dimension, modular, skalierbar, dreiphasig (10–100 kW 208 V, 100–500 kW 480 V, 16–500 kW 400 V) für Rechenzentren oder Einrichtungen jeder Größe
Beinhaltet: User manual
  • Voller Leistungsfaktor: kVA Wert entspricht kW-Wert
    Reduziert Kosten, da die Anschaffung einer überdimensionierten USV für Lasten mit Leistungsfaktorkorrektur überflüssig wird.
  • Korrektur des Eingangsstromfaktors
    Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominikanische Republik, Ecuador, Estland, Eritrea, Äthiopien, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Ghana, Gambia, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Mali, Mongolei, Mauretanien, Malta, Malawi, Mexiko, Mosambik, Namibia, Nicaragua, Norwegen, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Puerto Rico, Paraguay, Rumänien, Russland, Ruanda, Slowenien, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Trinidad und Tobago, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Jemen, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
25.0kWatt / 25.0kVA
Effiziens bei voller Ladung
96.0 %
Stromspannung Verzerrung
Weniger als 2 %
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50 Hz +/- 0,1 % Für 50 Hz Nominal Nicht synchronisiert, 60 Hz +/- 0,1 % Für 60 Hz Nominal Nicht synchronisiert
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
Unbegrenzt
Topologie
Online-Doppelwandlung
Art der Wellenform
Sinuswelle
Überlastbetrieb
10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 %
THD Ausgangsspannung
< 2% for 0 to 100% linear load and < 6% for full non-linear load
Toleranz Ausgangsspannung
+/-1 % statisch und +/-5 % bei 100 % Lastsprung

Eingang

Eingangsfrequenz
40–70 Hz
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
340 - 460 (400 V), 408 - 552 (480 V)V
Effiziens bei voller Ladung
96.0 %
Netzrückwirkungen
Weniger als 5 % bei Volllast
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast
0.99

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Externer Batteriesysteme

Abmessungen

Maximale Höhe
173mm, 17.3cm
Maximale Breite
452mm, 45.2cm
Maximale Tiefe
705mm, 70.5cm
Nettogewicht
42.0kg
Versandgewicht
48.18kg
Höhe für Versand
285mm, 28.5cm
Breite für Versand
585mm, 58.5cm
Tiefe für Versand
935mm, 93.5cm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
6.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 1015.9Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
54.0dBA

Conformance

Begutachtung
CE, cUL-gelistet, UL gelistet, VDE
Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Optionen

Dienstleistungen