APC Smart-UPS RT, 8000 VA, 230 V

APC Smart-UPS RT, 8000 VA, 230 V Vorderseite links
APC Smart-UPS RT, 8000 VA, 230 V Vorderseite links
APC Smart-UPS RT, 8000 VA, 230 V Vorderseite links
APC Smart-UPS RT, 8000 VA, 230 V Vorderseite links
APC Smart-UPS RT, 8000 VA, 230 V Vorderseite links
APC Smart-UPS RT, 8000 VA, 230 V Vorderseite links
APC Smart-UPS RT, 8000 VA, 230 V Vorderseite links
APC Smart-UPS RT, 8000 VA, 230 V Vorderseite rechts
APC Smart-UPS RT, 8000 VA, 230 V Back
APC Smart-UPS RT, 8000 VA, 230 V Back
APC Smart-UPS RT, 8000 VA, 230 V Vorderseite links
APC Smart-UPS RT, 8000 VA, 230 V Vorderseite links
APC Smart-UPS RT, 8000 VA, 230 V Vorderseite links
APC Smart-UPS RT, 8000 VA, 230 V Vorderseite links
APC Smart-UPS RT, 8000 VA, 230 V Vorderseite links
APC Smart-UPS RT, 8000 VA, 230 V Vorderseite rechts
APC Smart-UPS RT, 8000 VA, 230 V Back
APC Smart-UPS RT, 8000 VA, 230 V Back
  • Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit

  • Beinhaltet: CD mit Software, Wartungshandbuch, Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232, User manual, Web/SNMP-Managementkarte

Produktübersicht anzeigen

SURT8000XLI Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (6400W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
6.4kWatt / 8.0kVA
Rack-Höhe
6U
Ausgangsanschlüsse
(6) IEC Jumpers (Netzausfallschutz)
(4) IEC 60320 C19 (Netzausfallschutz)
(4) IEC 60320 C13 (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
230V, 400V 3PH
Eingangsanschlußart
Hard wire 3-wire (1P + N + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
APC Smart-UPS RT, 8000 VA, 230 V
Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit
Beinhaltet: CD mit Software, Wartungshandbuch, Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232, User manual, Web/SNMP-Managementkarte

Smart-UPS On-Line Merkmale & Vorteile:

Anpassungsmöglichkeit

Kombigerät Rack/Tower
Schützt bestehende Investitionen in die USV bei einem Umstieg von einer Tower- auf eine Rack-Umgebung.
Externe Plug-and-Play-Batterien
Gewährleistet während des Einbaus von Modulen zur Laufzeitverlängerung die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Per Flash aktualisierbare Firmware
Maintenance-Releases der Firmware können remote über FTP installiert werden.

Verfügbarkeit

Automatischer interner Bypass
Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.
Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Skalierbare Überbrückungszeit
Ermöglicht eine schnelle Verlängerung der Überbrückungszeit bei steigendem Kapazitätsbedarf.
Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Steuerung

Verwaltung über das Netzwerk
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
LED-Statusanzeigen
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
Serielle Schnittstelle
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
Kompatibel mit InfraStruXure Manager
Ermöglicht die zentrale Verwaltung über InfraStruXure Manager von APC.
SmartSlot
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.

Marketing-Funktionen

Problemloser Betrieb durch vollständige Kompatibilität und die Zuverlässigkeit eines führenden Anbieters
Gewährleistet durch Verwendung von Netzteilen mit Leistungsfaktorkorrektur ein rein sinusförmiges Ausgangssignal, das von Serverherstellern empfohlen wird. Die Smart-UPS wurde getestet und zertifiziert nach Sicherheitsnormen, daher können Sie sicher sein, dass das System die strengsten Industrierichtlinien erfüllt oder übertrifft.
Niedrige Betriebs- und Wartungskosten mit bewährter Zuverlässigkeit und intelligentem Batteriemanagement.
Das intelligente Batteriemanagement vom Technologievorreiter APC optimiert die Leistung und Lebensdauer der Batterie durch die intelligente Präzisionsladefunktion mit Temperaturkompensation. Automatische Selbsttests gewährleisten die Zuverlässigkeit der Batterie und kündigen frühzeitig einen Batterieaustausch an . Die Batteriemodule sind komfortabel, einfach anzuschließen und lassen sich im laufenden Betrieb austauschen.
Vermeidet kostenintensive Probleme der Stromversorgung und gewährleistet die Sicherheit und Verfügbarkeit Ihrer IT-Systeme und Daten.
Für den Netzwerkbetrieb optimierte Spannungsaufbereitung bietet Schutz gegen schädliche Überspannungen und elektrisches Rauschen. Die Doppelwandlertechnologie ermöglicht eine Spannungsregelung mit engen Toleranzen, Frequenzregelung und verzögerungsfreie Umschaltung auf Batteriestrom bei Störungen der Stromversorgung.
Zeitersparnis durch einfachen und komfortablen Fern-/ Netzwerkzugriff.
Mit Management-Funktion über das Netzwerk, über serielle Schnittstelle, USB oder optionalen Ethernet-Anschluss. Enthält die Powerchute® Network Shutdown Software für komfortable Überwachung und Steuerung, sicheren Betriebssystem-Shutdown und innovative Energiemanagement-Funktionen.

Schutz

Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Frequenz- und Spannungsregelung
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.
Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
Rücksetzbarer Unterbrecher
Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.
Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Input Power Factor Correction
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Spannungsaufbereitung
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.

Service-Möglichkeiten

Vom Benutzer austauschbare Batterien
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler.
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Produkt-Distribution

Afghanistan, Deutschland, Fidschi, Hongkong, Indonesien, Kambodscha, Myanmar, Malaysia, Niederlande, Rumänien, Singapur, Slowakei, Vietnam

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
6.4kWatt / 8.0kVA
Hinweis zur Ausgangsspannung:
Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
Stromspannung Verzerrung
Less than 3 %
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50/60 Hz +/-3 Hz benutzerdefinierbar +/-0,1 Synchronisiert
Andere Ausgangsspannungen
220, 240
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
3:1
Topologie
Online-Doppelwandlung
Art der Wellenform
Sinuswelle
Durchgang
Interner bypass (automatisch und manuell)

Eingang

Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-Erfassung
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
160–280V
Netzrückwirkungen
Weniger als 7 % bei Volllast
Andere Eingangsspannungen
220, 240

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Vorinstallierte Batterien
4
Typische Aufladezeit
2.2Stunde(n)
Austauschbatterie
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3 - 5
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
2
Batterieladegerätleistung (Watt)
782 Watt
Extendable Run Time
1
Zusätzliche Möglichkeiten für

Kommunikation & Management

Datenschnittstelle (n)
DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot
Vorinstallierte SmartSlot™ Cards
Steuerkonsole
LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : overload and bypass indicators
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton
Notfall Ausschaltung (EPO)
Ja

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
1265Joule
Filtern
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Abmessungen

Maximale Höhe
432mm, 43.2cm
Maximale Breite
263mm, 26.3cm
Maximale Tiefe
736mm, 73.6cm
Nettogewicht
110.91kg
Versandgewicht
129.09kg
Höhe für Versand
552mm, 55.2cm
Breite für Versand
597mm, 59.7cm
Tiefe für Versand
991mm, 99.1cm
Farbe
Schwarz
Master Carton Units
1.0
Anzahl Palletten
2.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
55.0dBA
Online-Wärmeabgabe
1603.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Schutzklasse
IP20

Conformance

Begutachtung
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 class A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen