Unsere Marken

APC Smart-UPS DP 8KVA 230V W/Long Life Batteries

Kein Produktbild
Kein Produktbild
  • Zentraler Stromschutz für mehrere Server, Computerräume und Datenzentren

  • Beinhaltet: CD mit Software, Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232, Benutzerhandbuch

Produktübersicht anzeigen
Ersatzbatterie
Vom Benutzer austauschbare Batterie nicht verfügbar

SUDP8000IX194 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (8000 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
8.0kWatt / 8.0kVA
Ausgangsanschlüsse
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
Hard Wire 3-wire
APC Smart-UPS DP 8KVA 230V W/Long Life Batteries
Zentraler Stromschutz für mehrere Server, Computerräume und Datenzentren
Beinhaltet: CD mit Software, Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232, Benutzerhandbuch

Smart-UPS DP Merkmale & Vorteile:

Zuverlässigkeit

Blitz- und Überspannungsschutz
Bei Tests der ANSI/IEEE 587 Kategorien ''A" und "B" erreicht die APC Smart-UPS bessere Werte für die Rauschunterdrückung als nahezu alle dedizierten Überspannungsschutzsysteme.
Leitungskonditionierung in Netzwerk-Qualität
Kontinuierliche EMI/RFI-Filter verhindern, dass Leitungsrauschen zur Beeinträchtigung der Datenintegrität führt
Full rated output available in KW
Dies bedeutet real 25 Prozent mehr Strom für die wichtigen Verbraucher. Durch hohe Leistungsfaktoren ist die tatsächliche Belastung von USVs deutlich gestiegen. Typische USVs weisen einen Leistungsfaktor von 0,65 bis 0,75 auf. Smart-UPS DP bietet einen Leistungsfaktor von 1. Das bedeutet mehr Strom für Ihre geschäftskritischen Anwendungen.
Intelligente Batterieverwaltung
Die Steuereinheit bietet Funktionen für die Batterieüberwachung und temperaturkompensierte Batterieladung. Dadurch wird die Batteriekapazität regelmäßig kontrolliert und eine optimale Batterieladung sichergestellt. Das führt zu einer erhöhten Systemzuverlässigkeit und längerer Batterielebensdauer.
Delta-Umwandlungs-Technologie während des Betriebs
Bietet mehr Leistung, verbesserte Filterfunktionen, Zuverlässigkeit und Effizienz gegenüber Online-USV-Systemen.

Steuerung

Shutdown mehrerer Systeme
APC bietet eine zuverlässige, zentralisierte USV-Lösung, die einfach zu installieren und zu managen ist. Wenn eine APC USV mehrere Computersysteme schützt, ermöglicht die Funktion Multiple System Shutdown die Kommunikation der USV mit allen angeschlossenen Servern und dadurch den bedienerlosen Shutdown während eines längeren Netzausfalls.
Webverwaltung
Mit Hilfe dieser web-basierten Technologie können Administratoren verschiedene Aufgaben über die Website von APC ausführen. Dazu gehört die Lösung von potenziellen Problemen ebenso wie ein Update der USV-Power-Managementfunktionen in PowerChute. So kann APC den Administrator bei verschiedenen Aufgaben unterstützen, z. B. Diagnose, Bestellung/Ersatz einer älteren Batterie, Upgrade-Informationen und die Garantie-Registrierung bereitstellen. (Diese Funktionen sind nicht verfügbar für die Modelle SU420NET/620NET).
Out-of-Band Management
Die Out of Band Management-Karte bietet zusammen mit einem externen Modem die Out of Band-Verwaltung der USV für Smart-UPS DP. Über die Out of Band-Modemverbindung kann ein entferntes Gerät, das abgestürzt ist, neu gestartet werden. Der Kunde kann außerdem den USV-Status bestimmen, Stromversorgungsprobleme diagnostizieren und USV-Einstellungen konfigurieren, selbst wenn keine LAN-Verbindung zur Verfügung steht. Die Out of Band Management-Karte kann sogar zur Benutzerbenachrichtigung bei Problemen mit der Stromversorgung eingesetzt werden.
Warntöne
Akustische Alarme weisen auf Veränderungen der Betriebsbedingungen und des Batteriezustands hin. Einige Alarme können über die Software konfiguriert werden; die meisten können unterdrückt oder verzögert werden, falls der Alarm als Störung empfunden wird.
Software
PowerChute Business Edition ist eine Management-Software auf Abteilungsebene, mit der IT-Administratoren einen sicheren Shutdown ihrer Systeme durchführen sowie USV-Systeme für Server und Workstations verwalten können.
Integrierter SmartSlot
Diese Produkte verfügen über einen integrierten SmartSlot für die Aufnahme verschiedener USV-Zubehörkarten zur Erweiterung der Managementfunktionen Ihrer Smart-UPS. Die Zubehöroptionen ermöglichen z. B. den remotegesteuerten Reboot einzelner Systeme, die Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie die Integration mit Notaus-Systemen (EPO). (Die SmartSlot Option ist nicht verfügbar für die Modelle SU420NET/SU620NET)

Wirtschaft

Full rated output available in KW
Die Nennwerte der Smart-UPS DP werden in Wirkleistung angegeben, d. h. 10 kVA entsprechen 10 kW, wenn eine Last mit Leistungsfaktorkorrektur versorgt wird.
Input Power Factor Correction
Dieses Produkt verfügt über eine Korrektur des Eingangsleistungsfaktors, der sicherstellt, dass der Leistungsfaktor der Eingangsleistung, unabhängig von Last und Netzspannung, immer 1 beträgt. Ein Leistungsfaktor von 1 minimiert die Installationskosten, weil Kabel mit geringerem Durchmesser und kleinere Sicherungen verwendet werden können.
Entwickelt und hergestellt gemäß ISO9001-/ISO14001-Zertifizierung
Die Lösung von APC entspricht den Anforderungen von ISO 9001 an Qualität und ISO 14001 an den Umweltschutz.
Umweltschutz
Eine niedrigere Stromrechnung ist der sichtbare Beweis der Energieeinsparungen, die sich mit diesem Produkt erzielen lassen. Damit sinken die Umweltbelastung und der CO2-Ausstoß von Kraftwerken. Bei einem Brand werden keine Halogene freigesetzt. Alle SUDP-Systeme werden nahezu vollständig aus recyclingfähigen Materialien hergestellt. Außerdem werden sämtliche Verpackungen aus recyclingfähigem Material hergestellt. Das schont die Umwelt und ist nach ISO 14000 zertifiziert.

Verfügbarkeit

Integrierter automatischer Bypass
Gewährleistet unterbrechungsfreie Stromversorgung auch im Falle elektronischer Fehler oder Überspannung.
Erweiterbare Laufzeit
Für die Anforderungen an lange Überbrückungszeiten.
Automatischer Selbsttest
Alle internen Komponenten, einschließlich der Batterie werden in einem 14-Tage-Zyklus getestet. So können Sie sicher sein, dass die USV bereit ist, wenn sie benötigt wird.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Trinidad und Tobago, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, XF, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
8.0kWatt / 8.0kVA
Hinweis zur Ausgangsspannung:
Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
Effiziens bei voller Ladung
95.0 %
Stromspannung Verzerrung
Weniger als 5 % bei Volllast
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
47–53 Hz, 50 Hz nominal
Ausgangsfrequenz (nicht synchronisiert)
50
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
bis zu 5 : 1
Art der Wellenform
Sinuswelle
Durchgang
Internal Bypass (Automatic and Manual), Optional External Bypass

Eingang

Eingangsfrequenz
50 Hz +/-3 Hz
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
195 – 253V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Effiziens bei voller Ladung
95.0 %
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast
1.0

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit supendiertem Elektrolyt: auslaufsicher
Typische Aufladezeit
3Stunde(n)
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Batterieladegerätleistung (Watt)
1.113kWatt
Extendable Run Time
1

Kommunikation & Management

Datenschnittstelle (n)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Steuerkonsole
LED-Statusanzeige mit Lade- und Batteriebalkenanzeige und On-Line: Batterie Ein: Ersatzbatterie: und Überlastanzeige
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie
Notfall Ausschaltung (EPO)
Ja
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Abmessungen

Maximale Höhe
650mm, 65.0cm
Maximale Breite
315mm, 31.5cm
Maximale Tiefe
610mm, 61.0cm
Nettogewicht
138.18kg
Versandgewicht
152.0kg
Höhe für Versand
876mm, 87.6cm
Breite für Versand
457mm, 45.7cm
Tiefe für Versand
775mm, 77.5cm
Farbe
Beige
Anzahl Palletten
1.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0-3000Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0-15000Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
45.0dBA
Online-Wärmeabgabe
1364.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, Optionale lokale Garantien verfügbar, Optional erweiterte Garantien verfügbar

Optionen

Dienstleistungen