Unsere Marken

APC Smart-UPS C 1000VA, 230V, LCD, 8x IEC 320 C13 & 2x IEC Jumpers outlets

APC Smart-UPS C 1000VA, 230V, LCD, 8x IEC 320 C13 & 2x IEC Jumpers outlets Vorderseite links
APC Smart-UPS C 1000VA, 230V, LCD, 8x IEC 320 C13 & 2x IEC Jumpers outlets Vorderseite links
APC Smart-UPS C 1000VA, 230V, LCD, 8x IEC 320 C13 & 2x IEC Jumpers outlets Vorderseite links
APC Smart-UPS C 1000VA, 230V, LCD, 8x IEC 320 C13 & 2x IEC Jumpers outlets Back
APC Smart-UPS C 1000VA, 230V, LCD, 8x IEC 320 C13 & 2x IEC Jumpers outlets Vorderseite links
APC Smart-UPS C 1000VA, 230V, LCD, 8x IEC 320 C13 & 2x IEC Jumpers outlets Back
RoHS
  • Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme ...

  • Beinhaltet: USB-Kabel

Produktübersicht anzeigen

SMC1000I-RS Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (600 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
600 Watt / 1.0kVA
Ausgangsanschlüsse
(2) IEC Jumpers (Netzausfallschutz)
(8) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
IEC 320 C14
APC Smart-UPS C 1000VA, 230V, LCD, 8x IEC 320 C13 & 2x IEC Jumpers outlets
Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.
Beinhaltet: USB-Kabel
  • Unterstützt Kaltstart
    Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
  • Grüner Betriebsmodus
    Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.
  • Hoher Online-Wirkungsgrad
    Reduziert die Stromkosten, erzeugt weniger Abwärme.
  • LCD-Statusanzeige
    Wichtige Parameter zum USV-Status auf einen Blick: Mehrere Statusanzeigen mit Balkendiagrammen zu Last- und Batteriezustand.
  • Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb
    Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.
  • Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
    Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Smart-UPS Merkmale & Vorteile:

Anpassungsmöglichkeit

Einstellbare Spannungsempfindlichkeit
Passt die USV für eine optimale Leistung an die jeweilige Stromversorgungsumgebung bzw. Generatoranwendung an.
Einstellbare Spannungs-Umschaltpunkte
Maximiert die Lebensdauer der Batterie durch erweiterten Eingangsspannungsbereich oder präzisere Ausgangsspannungsregelung.

Service-Möglichkeiten

Rücksetzbare Unterbrecher
Ermöglicht eine rasche Wiederherstellung nach Überlastungssituationen.
Vom Benutzer austauschbare Batterien
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler.
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung

Sicherheit

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Marketing-Funktionen

Vermeidet kostenintensive Probleme der Stromversorgung und gewährleistet die Sicherheit und Verfügbarkeit Ihrer IT-Systeme und Daten
Für den Netzwerkbetrieb optimierte Spannungsaufbereitung bietet Schutz gegen schädliche Überspannungen und elektrisches Rauschen. Die automatische elektronische Spannungsregelung erhöht eine niedrige Eingangsspannung um bis zu 30% und reduziert zu hohe Spannungen um bis zu 12% ohne Aktivierung der Batterie. Zuverlässige batteriegestützte Notstromversorgung bei einem Netzstromausfalls oder für einen geregelten System-Shutdown
Zeitersparnis durch einfachen und komfortablen Fernzugriff
Mit Management-Funktion über das Netzwerk, über serielle Schnittstelle, USB oder optionalen Ethernet-Anschluss. Enthält die Powerchute® Business Edition Software für komfortable Überwachung und Steuerung, sicheren Betriebssystem-Shutdown und innovative Energiemanagement-Funktionen.
Höhere Produktivität durch Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen
Intuitive LCD-Oberfläche mit präzisen Informationen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit komfortablen Navigationstasten. über 15 programmierbare Einstellungen, darunter die Steuerung von Gruppen schaltbarer Ausgänge, ermöglichen anwendungsspezifische Einstellungen, Schwellenwerte und Benachrichtigungen.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Patentierter Green-Modus für einen Wirkungsgrad über 97%. Die Smart-UPS war die erste Netzwerk-USV mit dem Energy Star Siegel. Das intelligente Batteriemanagement vom Technologievorreiter APC optimiert die Leistung und Lebensdauer der Batterie durch die intelligente Präzisionsladefunktion mit Temperaturkompensation. Dynamische Datumsanzeige für den Batterieaustausch und automatische Selbsttests sorgen für hohe Zuverlässigkeit und informieren rechtzeitig über einen erforderlichen Batterieaustausch. Die Batteriemodule sind komfortabel, einfach anzuschließen und lassen sich im laufenden Betrieb austauschen. Die von APC entwickelte Smart-UPS wird seit 23 Jahren produziert und ist mit über 25 Millionen verkauften Exemplaren die USV, der weltweit die meisten Kunden vertrauen.
Problemloser Betrieb durch vollständige Kompatibilität und die Zuverlässigkeit eines führenden Anbieters
Gewährleistet durch Verwendung von Netzteilen mit Leistungsfaktorkorrektur ein rein sinusförmiges Ausgangssignal, das von Serverherstellern empfohlen wird. Die Smart-UPS wurde getestet und zertifiziert nach Sicherheitsnormen, daher können Sie sicher sein, dass das System die strengsten Industrierichtlinien erfüllt oder übertrifft.

Steuerung

Serielle Schnittstelle
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
USB-Schnittstelle
Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.
LED-Statusanzeigen
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
Verwaltung über das Netzwerk
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

Verfügbarkeit

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Spannungsaufbereitung
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost- und Trim-Funktion
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur von Über- und Unterspannungen ohne Einsatz der Batterie.
Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.

Produkt-Distribution

Armenien, Belarus, Deutschland, Mongolei, Russland, Ukraine

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
600 Watt / 1.0kVA
Stromspannung Verzerrung
Less than 5 % at full load
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisiert
Topologie
Line interactive
Art der Wellenform
Sinuswelle

Eingang

Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
170 - 300 Einstellbar, 180–287V
Andere Eingangsspannungen
220 V, 240 V

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit
3Stunde(n)
Austauschbatterie
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3 - 5
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Batterieladegerätleistung (Watt)
56 Watt

Kommunikation & Management

Datenschnittstelle (n)
USB
Steuerkonsole
Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an, bestimmter alarm für niedrige batterie, konfigurierbare verzögerungen

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
455Joule
Filtern
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Abmessungen

Maximale Höhe
219mm, 21.9cm
Maximale Breite
171mm, 17.1cm
Maximale Tiefe
439mm, 43.9cm
Nettogewicht
17.27kg
Versandgewicht
19.55kg
Höhe für Versand
376mm, 37.6cm
Breite für Versand
328mm, 32.8cm
Tiefe für Versand
595mm, 59.5cm
Farbe
Holzkohle
Master Carton Units
1.0
Anzahl Palletten
18.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
41.0dBA
Online-Wärmeabgabe
100.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

Begutachtung
EAC
Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen