Unsere Marken

APC Smart-UPS 1500VA LCD 120V Audible Alarm Disabled (Not for sale in CO, VT or WA)

APC Smart-UPS 1500VA LCD 120V Audible Alarm Disabled (Not for sale in CO, VT or WA) Vorderseite links
APC Smart-UPS 1500VA LCD 120V Audible Alarm Disabled (Not for sale in CO, VT or WA) Vorderseite links
APC Smart-UPS 1500VA LCD 120V Audible Alarm Disabled (Not for sale in CO, VT or WA) Vorderseite links
APC Smart-UPS 1500VA LCD 120V Audible Alarm Disabled (Not for sale in CO, VT or WA) Back
APC Smart-UPS 1500VA LCD 120V Audible Alarm Disabled (Not for sale in CO, VT or WA) Vorderseite links
APC Smart-UPS 1500VA LCD 120V Audible Alarm Disabled (Not for sale in CO, VT or WA) Back
Green Premium™
RoHS
  • Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Zuverlässige USV für den Schutz von Netzwerken im Einzelhandel und in Open-Access-Umgebungen.

  • Beinhaltet: CD mit Software, Dokumentations-CD, Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232, USB-Kabel

Produktübersicht anzeigen

SMT1500X413 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (1000 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
1.0kWatt / 1.44kVA
Ausgangsanschlüsse
(8) NEMA 5-15R (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
120V
Nominelle Eingangsspannung
120V
Eingangsanschlußart
NEMA 5-15P
Kabellänge
1.8Meter
APC Smart-UPS 1500VA LCD 120V Audible Alarm Disabled (Not for sale in CO, VT or WA)
Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Zuverlässige USV für den Schutz von Netzwerken im Einzelhandel und in Open-Access-Umgebungen.
Beinhaltet: CD mit Software, Dokumentations-CD, Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232, USB-Kabel
  • Unterstützt Kaltstart
    Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
  • Energieverbrauchsmessgerät
    Angabe der Nutzung in Kilowattstunden für energiebewusste Benutzer.
  • Grüner Betriebsmodus
    Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.
  • Hoher Online-Wirkungsgrad
    Reduziert die Stromkosten, erzeugt weniger Abwärme.
  • Intuitive LCD-Benutzeroberfläche
    Leicht ablesbare Oberfläche mit präzisen Informationen in mehreren Sprachen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit anwenderfreundlichen Navigationstasten.
  • Anzeige des Termins für den Batterieaustausch
    Die dynamische Anzeige des Termins für den empfohlenen Batterieaustausch in Monat und Jahr erleichtert die langfristige Planung der Wartung.
  • Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb
    Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.
  • Einzelnes Modul mit schaltbaren Ausgängen
    Einzelne Ausgangsgruppe für die separate Ansteuerung über das USV-System für den gezielten Neustart von nicht mehr ansprechbaren Systemen, die aufeinanderfolgende An- oder Abschaltung von Systemen oder die Abschaltung unkritischer Lasten.
  • SmartSlot
    Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
  • Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
    Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Spezielle Konfigurationen Merkmale & Vorteile:

Steuerung

LED-Anzeigen
Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.
Serielle Schnittstelle
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
SmartSlot
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
USB-Schnittstelle
Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.

Verfügbarkeit

Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Spannungsaufbereitung
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb
Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.

Service-Möglichkeiten

Technischer Support
Erfahrene Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen.
Vom Benutzer austauschbare Batterien
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
Einfach zu installieren
Die innovative Konstruktion ermöglicht beinahe jedem Anwender eine schnelle und einfache Installation.
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Produkt-Distribution

Kanada, Deutschland, Vereinigte Staaten von Amerika

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
1.0kWatt / 1.44kVA
Stromspannung Verzerrung
Less than 5 %
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisiert
Topologie
Line interactive
Art der Wellenform
Sinuswelle
Transfer Time
4 ms typical : 8 ms maximum

Eingang

Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
75 - 154 Einstellbar, 82 – 144V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit
3Stunde(n)
Austauschbatterie
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3 - 5
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Batterieladegerätleistung (Watt)
136 Watt

Kommunikation & Management

Datenschnittstelle (n)
SmartSlot, USB
Steuerkonsole
Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an, bestimmter alarm für niedrige batterie, konfigurierbare verzögerungen
Notfall Ausschaltung (EPO)
Optional
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
459Joule
Filtern
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Abmessungen

Maximale Höhe
219mm, 21.9cm
Maximale Breite
171mm, 17.1cm
Maximale Tiefe
439mm, 43.9cm
Nettogewicht
24.09kg
Versandgewicht
27.23kg
Höhe für Versand
376mm, 37.6cm
Breite für Versand
328mm, 32.8cm
Tiefe für Versand
595mm, 59.5cm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
24.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
45.0dBA
Online-Wärmeabgabe
135.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

Begutachtung
cUL-gelistet, UL 1778
Equipment protection policy
Lebenslang : 150000 US$
Standardgarantie
3 Jahre Reparatur oder Ersatz (außer Batterie) und 2 Jahre für Batterien

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation
Proposition 65 Warning
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen