APC Smart-UPS 1000 VA, USB & seriell RM, 2 U, 230 V
-
Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.
-
Beinhaltet: CD mit Software, Rack-Montagehalterungen, Rack mounting support rails, Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232, USB-Kabel, User manual
SUA1000RMI2U Eigenschaften
Leistungsmerkmale
Laufzeit für Last
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.
—
Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (670W)
Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.
Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.
—
Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen
Ausgangsleistungskapazität
670 Watt
/ 1.0kVA
Rack-Höhe
2U
Ausgangsanschlüsse
(4)
IEC 320 C13
(Netzausfallschutz)
(2)
IEC Jumpers
(Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
IEC 320 C14
APC Smart-UPS 1000 VA, USB & seriell RM, 2 U, 230 V
Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.
Beinhaltet: CD mit Software, Rack-Montagehalterungen, Rack mounting support rails, Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232, USB-Kabel, User manual
-
Frontzugriff für Wartungsarbeiten
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
-
USB-Schnittstelle
Dank der USB-Kompatibilität kann die kostenlose PowerChute Personal Edition-Software schnell und komfortabel installiert werden.
Smart-UPS Merkmale & Vorteile:
Service-Möglichkeiten
Vom Benutzer austauschbare Batterien
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler.
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
Rücksetzbare Unterbrecher
Ermöglicht eine rasche Wiederherstellung nach Überlastungssituationen.
Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Sicherheit
Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Marketing-Funktionen
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Patentierter Green-Modus für einen Wirkungsgrad über 97%. Die Smart-UPS war die erste Netzwerk-USV mit dem Energy Star Siegel. Das intelligente Batteriemanagement vom Technologievorreiter APC optimiert die Leistung und Lebensdauer der Batterie durch die intelligente Präzisionsladefunktion mit Temperaturkompensation. Dynamische Datumsanzeige für den Batterieaustausch und automatische Selbsttests sorgen für hohe Zuverlässigkeit und informieren rechtzeitig über einen erforderlichen Batterieaustausch. Die Batteriemodule sind komfortabel, einfach anzuschließen und lassen sich im laufenden Betrieb austauschen. Die von APC entwickelte Smart-UPS wird seit 23 Jahren produziert und ist mit über 25 Millionen verkauften Exemplaren die USV, der weltweit die meisten Kunden vertrauen.
Problemloser Betrieb durch vollständige Kompatibilität und die Zuverlässigkeit eines führenden Anbieters
Gewährleistet durch Verwendung von Netzteilen mit Leistungsfaktorkorrektur ein rein sinusförmiges Ausgangssignal, das von Serverherstellern empfohlen wird. Die Smart-UPS wurde getestet und zertifiziert nach Sicherheitsnormen, daher können Sie sicher sein, dass das System die strengsten Industrierichtlinien erfüllt oder übertrifft.
Zeitersparnis durch einfachen und komfortablen Fernzugriff
Mit Management-Funktion über das Netzwerk, über serielle Schnittstelle, USB oder optionalen Ethernet-Anschluss. Enthält die Powerchute® Business Edition Software für komfortable Überwachung und Steuerung, sicheren Betriebssystem-Shutdown und innovative Energiemanagement-Funktionen.
Höhere Produktivität durch Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen
Intuitive LCD-Oberfläche mit präzisen Informationen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit komfortablen Navigationstasten. über 15 programmierbare Einstellungen, darunter die Steuerung von Gruppen schaltbarer Ausgänge, ermöglichen anwendungsspezifische Einstellungen, Schwellenwerte und Benachrichtigungen.
Vermeidet kostenintensive Probleme der Stromversorgung und gewährleistet die Sicherheit und Verfügbarkeit Ihrer IT-Systeme und Daten
Für den Netzwerkbetrieb optimierte Spannungsaufbereitung bietet Schutz gegen schädliche Überspannungen und elektrisches Rauschen. Die automatische elektronische Spannungsregelung erhöht eine niedrige Eingangsspannung um bis zu 30% und reduziert zu hohe Spannungen um bis zu 12% ohne Aktivierung der Batterie. Zuverlässige batteriegestützte Notstromversorgung bei einem Netzstromausfalls oder für einen geregelten System-Shutdown
Steuerung
Verwaltung über das Netzwerk
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
Serielle Schnittstelle
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
LED-Statusanzeigen
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
USB-Schnittstelle
Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Verfügbarkeit
Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Spannungsaufbereitung
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost- und Trim-Funktion
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur von Über- und Unterspannungen ohne Einsatz der Batterie.
Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
Anpassungsmöglichkeit
Einstellbare Spannungsempfindlichkeit
Passt die USV für eine optimale Leistung an die jeweilige Stromversorgungsumgebung bzw. Generatoranwendung an.
Einstellbare Spannungs-Umschaltpunkte
Maximiert die Lebensdauer der Batterie durch erweiterten Eingangsspannungsbereich oder präzisere Ausgangsspannungsregelung.
Produkt-Distribution
Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Armenien, Angola, Aserbaidschan, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivien, Botsuana, Demokratische Republik Kongo, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, Deutschland, Dschibuti, Dominica, Algerien, Ägypten, Eritrea, Äthiopien, Fidschi, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Hongkong, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Irak, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liberia, Madagaskar, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Oman, Philippinen, Pakistan, Paraguay, Reunion, Rumänien, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Tansania, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Jemen, Südafrika, Sambia, Simbabwe
Technische Spezifikationen
Ausgang
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
670 Watt
/ 1.0kVA
Hinweis zur Ausgangsspannung:
Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung
Stromspannung Verzerrung
Less than 5 % at full load
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
47 - 53 Hz Für 50 Hz Nominal Synchronisiert, 57 - 63 Hz Für 60 Hz Nominal Synchronisiert
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
Up to 5 : 1
Topologie
Line interactive
Art der Wellenform
Sinuswelle
Transfer Time
2 ms typical
Eingang
Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
151 - 302 Einstellbar, 160–286V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp
Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit
3Stunde(n)
Austauschbatterie
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
4 - 6
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Batterieladegerätleistung (Watt)
112 Watt
Runtime
Kommunikation & Management
Datenschnittstelle (n)
DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Steuerkonsole
LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : and overload indicators
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an, bestimmter alarm für niedrige batterie, konfigurierbare verzögerungen
Notfall Ausschaltung (EPO)
Optional
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1
Überspannungsschutz und Filterung
Surge energy rating
480Joule
Filtern
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Abmessungen
Maximale Höhe
89mm, 8.9cm
Maximale Breite
432mm, 43.2cm
Maximale Tiefe
457mm, 45.7cm
Nettogewicht
28.18kg
Versandgewicht
31.45kg
Höhe für Versand
254mm, 25.4cm
Breite für Versand
594mm, 59.4cm
Tiefe für Versand
603mm, 60.3cm
Farbe
Schwarz
Master Carton Units
1.0
Anzahl Palletten
8.0
Umgebung
Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
36.0dBA
Online-Wärmeabgabe
89.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Conformance
Begutachtung
C-Tick, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
Nachhaltiger Offer Status
RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation