Unsere Marken

APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 16 A, IEC309, 920 cm

APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 16 A, IEC309, 920 cm Vorderseite links
APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 16 A, IEC309, 920 cm Vorderseite links
APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 16 A, IEC309, 920 cm Vorderseite links
APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 16 A, IEC309, 920 cm Vorderseite links
APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 16 A, IEC309, 920 cm Back
APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 16 A, IEC309, 920 cm Miscellaneous
APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 16 A, IEC309, 920 cm Miscellaneous
APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 16 A, IEC309, 920 cm Miscellaneous
APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 16 A, IEC309, 920 cm Miscellaneous
APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 16 A, IEC309, 920 cm Vorderseite links
APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 16 A, IEC309, 920 cm Vorderseite links
APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 16 A, IEC309, 920 cm Back
APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 16 A, IEC309, 920 cm Miscellaneous
APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 16 A, IEC309, 920 cm Miscellaneous
APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 16 A, IEC309, 920 cm Miscellaneous
APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 16 A, IEC309, 920 cm Miscellaneous
  • Die Stromverteilermodule sind ab Werk vormontiert und getestet. Dazu gehören Leistungsschalter, Stromkabel und Anschlusskomponenten sowie Module für die Stromkreisüberwachung ...

  • Beinhaltet: Installationsanleitung

Produktübersicht anzeigen

PDM3516IEC-920 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Nominelle Ausgangsspannung
230V, 400V 3PH
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH
APC-IT-Energieverteilungsmodul, 3-polig, 5-adrig, 16 A, IEC309, 920 cm
Die Stromverteilermodule sind ab Werk vormontiert und getestet. Dazu gehören Leistungsschalter, Stromkabel und Anschlusskomponenten sowie Module für die Stromkreisüberwachung. Die automatische Erfassung der Module durch die PDU reduziert die Installationszeit.
Beinhaltet: Installationsanleitung
  • Mehrere Verteilungsmöglichkeiten
    Unterschiedlichste Kundeanforderungen können aufgrund der überlegenen Flexibilität des Designs erfüllt werden.
  • Systemmobilität
    Die Stromverteilungen können komfortabel neu positioniert werden und eignen sich somit hervorragend für Rechenzentren, in denen sich die Anforderungen stetig ändern.

Modulares Stromversorgungszubehör Merkmale & Vorteile:

Komfort

Werkzeuglos montierbare Leistungsschalter
Die werksseitig vormontierten Stromverteilermodule lassen sich in weniger als zehn Minuten ohne Werkzeug installieren.
Globales Produktangebot
Einfache Standardisierung der Stromverteilung an allen Unternehmensstandorten – die Auswahl einphasiger und dreiphasiger Stromverteilermodule erfüllt die unterschiedlichen Stromanforderungen der Rechenzentren in aller Welt

Sicherheit

Sicherheit
Verbessert die Anwendersicherheit durch Isolierung an allen Berührungspunkten und formschlüssige Anschlüsse, die das versehentliche Lösen der Steckverbindung verhindern

Steuerung

Übersichtliche LED-Statusanzeige
Statusanzeige für den schnellen Überblick über die Leistung des Stromverteilermoduls
Leistungsüberwachung
Messung und Überwachung des Stromverbrauchs mit Komponenten für die Zweigstromkreisüberwachung und Ausgangsmessung – ohne Aufpreis im Lieferumfang inbegriffen

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Australien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Brasilien, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, China, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Usbekistan, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximum Total Current Draw
16

Eingang

Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximum Line Current
16A

Abmessungen

Maximale Höhe
152mm, 15.2cm
Maximale Breite
432mm, 43.2cm
Maximale Tiefe
406mm, 40.6cm
Nettogewicht
3.89kg
Versandgewicht
4.8kg
Höhe für Versand
152mm, 15.2cm
Breite für Versand
432mm, 43.2cm
Tiefe für Versand
406mm, 40.6cm
Farbe
Grau

Conformance

Begutachtung
CE, VDE
Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen