APC Home Office SurgeArrest, 12 Ausgänge, 120 V

APC Home Office SurgeArrest, 12 Ausgänge, 120 V Vorderseite links
APC Home Office SurgeArrest, 12 Ausgänge, 120 V Vorderseite links
APC Home Office SurgeArrest, 12 Ausgänge, 120 V Vorderseite links
APC Home Office SurgeArrest, 12 Ausgänge, 120 V Vorderseite rechts
APC Home Office SurgeArrest, 12 Ausgänge, 120 V Vorderseite gerade
APC Home Office SurgeArrest, 12 Ausgänge, 120 V Back
APC Home Office SurgeArrest, 12 Ausgänge, 120 V Miscellaneous
APC Home Office SurgeArrest, 12 Ausgänge, 120 V Vorderseite links
APC Home Office SurgeArrest, 12 Ausgänge, 120 V Vorderseite rechts
APC Home Office SurgeArrest, 12 Ausgänge, 120 V Vorderseite gerade
APC Home Office SurgeArrest, 12 Ausgänge, 120 V Back
APC Home Office SurgeArrest, 12 Ausgänge, 120 V Miscellaneous
RoHS
  • Professioneller Überspannungsschutz für Computer und andere elektronische Geräte

  • Beinhaltet: User manual

Produktübersicht anzeigen

PH12 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Nominelle Eingangsspannung
120V
Eingangsanschlußart
NEMA 5-15P
Kabellänge
1.8Meter
Maximaler Eingangsstrom
15.0A
APC Home Office SurgeArrest, 12 Ausgänge, 120 V
Professioneller Überspannungsschutz für Computer und andere elektronische Geräte
Beinhaltet: User manual
  • Katastrophenschutz
    SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund von Leistungsspitzen oder Überspannung beschädigt werden, gelangt keine überschüssige Leistung mehr an die angeschlossenen Geräte. Im Gegensatz zu APC SurgeArrest-Produkten fließt bei den meisten Überspannungsschutzvorrichtungen auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.
  • EMI- und RFI-Filter
    Reduziert Leitungsrauschen, das zu Datenverlusten oder Tastatur-Fehlfunktionen führen kann.
  • Fail-Safe-Modus
    Bei den meisten Überspannungsschutz-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. SurgeArrest von APC ist ausfallsicher, denn bei einer Beschädigung des Stromkreises durch eine zu hohe Spannung wird das Gerät automatisch von der Stromversorgung getrennt, sodass keine erhöhte Spannung das Gerät mehr erreicht.
  • IEEE-konforme Durchlass-Nennwerte und Konformität mit lokalen Sicherheitsbestimmungen
    APC Überspannungsschutzsysteme werden strengen Tests der IEEE unterzogen und für Durchlassspannungs-Nennwerte zertifiziert. Damit wird die maximale Spannung bezeichnet, die von den Systemen nach dem Auftreten von Überspannungen oder Spannungsspitzen an Ihre Geräte weitergeleitet wird. Geringere Nennwerte des IEEE weisen auf besseren Schutz und höhere Leistung der Systeme hin. Die APC Essential SurgeArrest Reihe bietet optimale Leistung mit einem Durchlassspannungs-Nennwert von weniger als 330 V für Nordamerika sowie einem Nennwert von weniger als 15 % für Produkte, die weltweit verkauft werden. Alle APC Produkte erfüllen die Sicherheitsanforderungen der lokalen Normenorganisationen, darunter UL in Nordamerika und CE/Kema/Gost/C-Tick/A-Tick/Telepermit in den jeweiligen Regionen.
  • Blitz- und Überspannungsschutz
    Bei Tests der ANSI/IEEE 587 Kategorien ''A" und "B" erreicht die APC Smart-UPS bessere Werte für die Rauschunterdrückung als nahezu alle dedizierten Überspannungsschutzsysteme.
  • Rauschfilter
    Surge Protector dämpft das Rauschen auf der EMI-/RFI-Leitung, das zu Datenfehlern und zur Sperre der Tastatur führen kann. Dies erhöht die Leistung der geschützten Geräte.
  • Rechtwinkliger Stecker
    Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.

SurgeArrest - Privat/Büro Merkmale & Vorteile:

Sicherheit

Überlastanzeige
Anzeigeleuchte leuchtet auf, wenn die angeschlossene Ausrüstung eine Strommenge aufnimmt, welche die Kapazität der Einheit übersteigt.
Fail-Safe-Modus
Bei den meisten Überspannungsschutz-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. SurgeArrest von APC ist ausfallsicher, denn bei einer Beschädigung des Stromkreises durch eine zu hohe Spannung wird das Gerät automatisch von der Stromversorgung getrennt, sodass keine erhöhte Spannung das Gerät mehr erreicht.
Katastrophenschutz
SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund von Leistungsspitzen oder Überspannung beschädigt werden, gelangt keine überschüssige Leistung mehr an die angeschlossenen Geräte. Im Gegensatz zu APC SurgeArrest-Produkten fließt bei den meisten Überspannungsschutzvorrichtungen auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.

Komfort

Abstände Transformatorblock
Schließen Sie sperrige Stecker (z.B. Steckernetzteile) an, ohne andere Ausgänge zu blockieren.
Steckbare, stoßfeste Blenden
Schutzklappen verhindern den unbeabsichtigten Kontakt mit nicht verwendeten Anschlüssen.
Kabelgehäuse, um 180 Grad drehbar
Ein um 180 Grad drehbares Kabel mit Zugentlastung ermöglicht eine flexible Positionierung von SurgeArrest und Führung des Netzkabels.
Anzeige für Probleme bei der Verkabelung
Diese LED signalisiert potenziell gefährliche Verkabelungsprobleme in den Unterputzleitungen.
Justierbares Kabelmanagement
Verstauen Sie Kabel und Stromleitungen sicher und komfortabel.
Schutzanzeige
SurgeArrest warnt Sie, wenn sein Schaltkreis durch einen schweren Einschlag oder einen Spannungsstoß in der Stromleitung beschädigt wurde und keinen 100%igen Schutz mehr bieten kann. Sofern noch ein Garantieschutz besteht, tauscht APC Ihren beschädigten SurgeArrest in solch einem Fall kostenlos aus.
Splitter für Telefonleitung
Es können zwei Geräte gleichzeitig verwendet werden, beispielsweise Modem und Telefon.

Schutz

IEEE-konforme Durchlass-Nennwerte und Konformität mit lokalen Sicherheitsbestimmungen
Die Überspannungsschutz-Lösungen von APC absolvieren strenge IEEE-Tests und bieten prämierte Durchlasswerte, welche die maximale Spannung anzeigen, die Ihre Geräte nach einer Überspannung oder Spannungsspitze nach Passieren des Überspannungsschutzes erreichen können. Niedrigere IEEE-Durchlasswerte bedeuten mehr Schutz und Leistung. APC’ Essential SurgeArrest bietet eine optimale Leistung mit einem Durchlasswert von unter 330 V für nordamerikanische Produkte und einen Wert von unter 15 % für Produkte, die weltweit verkauft werden. Alle Produkte von APC erfüllen lokale Sicherheitsvorschriften wie UL in Nordamerika und CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit in den entsprechenden Regionen.
Schutz für Datenleitungen
Schutz von Datenleitungen (Ethernet-, Koaxial- und Telefonleitungen) verhindert Beschädigungen Ihrer Systeme durch Überspannungen. Es ist sehr wichtig, Ihre Systeme gegen Überspannungen aus Datenleitungen zu schützen, weil diese ebenso schädlich sein können wie Überspannungen in Stromleitungen.
Rauschfilter
Surge Protector dämpft das Rauschen auf der EMI-/RFI-Leitung, das zu Datenfehlern und zur Sperre der Tastatur führen kann. Dies erhöht die Leistung der geschützten Geräte.
Blitz- und Überspannungsschutz
Schützt Ihre Systeme vor Überströmen und Spannungsspitzen.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Antigua und Barbuda, Anguilla, Niederländische Antillen, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Barbados, Belgien, Bulgarien, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Belize, Kanada, Schweiz, Chile, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Spanien, Finnland, Frankreich, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Italien, Jamaika, Japan, Saint Kitts und Nevis, Kaiman-Inseln, Kasachstan, St. Lucia, Litauen, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mexiko, Malaysia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Panama, Peru, Philippinen, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumänien, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, El Salvador, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Ukraine, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Südafrika

Ausgang

Number of Outlets
12.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Eingang

Eingangsfrequenz
90 - 264 V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Maximum Line Current
15A

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
2160Joule
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
56kA
Peak Current Normal Mode
28kA

Abmessungen

Maximale Höhe
30mm, 3.0cm
Maximale Breite
77mm, 7.7cm
Maximale Tiefe
307mm, 30.7cm
Nettogewicht
0.67kg
Versandgewicht
0.77kg
Höhe für Versand
48mm, 4.8cm
Breite für Versand
145mm, 14.5cm
Tiefe für Versand
335mm, 33.5cm
Farbe
Schwarz
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
350 x 160 x 320mm
Master Carton Units
6.0
Master Carton Weight
5.01
Anzahl Palletten
324.0
SCC Codes
10731304335945

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 (Non-condensing) %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Begutachtung
MET Kanada, MET USA, UL 1363, UL 1449
Equipment protection policy
Lebenslang : 150000 US$
Standardgarantie
Produkt-Lebensdauer

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
Einhaltung von sonstigen Umweltnormen
China RoHS
Proposition 65 Warning
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen