Unsere Marken

APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 1000 VA, 120 V, mit Schienen-Kit

APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 1000 VA, 120 V, mit Schienen-Kit Vorderseite links
APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 1000 VA, 120 V, mit Schienen-Kit Vorderseite links
APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 1000 VA, 120 V, mit Schienen-Kit Vorderseite links
APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 1000 VA, 120 V, mit Schienen-Kit Vorderseite gerade
APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 1000 VA, 120 V, mit Schienen-Kit Vorderseite gerade
APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 1000 VA, 120 V, mit Schienen-Kit Back
APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 1000 VA, 120 V, mit Schienen-Kit Vorderseite links
APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 1000 VA, 120 V, mit Schienen-Kit Vorderseite gerade
APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 1000 VA, 120 V, mit Schienen-Kit Vorderseite gerade
APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 1000 VA, 120 V, mit Schienen-Kit Back
  • Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochwertige Online-USV mit Doppelwandler-Technologie, die auch unter ungünstigsten Bedingungen für den Stromschutz ...

  • Beinhaltet: Schienen-Kits für 4 Pfosten, Grundlegendes USV-Signalisierungskabel RS-232, CD mit Software, USB-Kabel, User manual

Produktübersicht anzeigen
Ersatzbatterie
Vom Benutzer austauschbare Batterie nicht verfügbar

SRV1KRARK Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (800 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
800 Watt / 1.0kVA
Rack-Höhe
2U
Ausgangsanschlüsse
(4) NEMA 5-15R (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
120V
Nominelle Eingangsspannung
120V
Eingangsanschlußart
NEMA L5-15P
Kabellänge
1.5Meter
APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 1000 VA, 120 V, mit Schienen-Kit
Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochwertige Online-USV mit Doppelwandler-Technologie, die auch unter ungünstigsten Bedingungen für den Stromschutz geeignet ist
Beinhaltet: Schienen-Kits für 4 Pfosten, Grundlegendes USV-Signalisierungskabel RS-232, CD mit Software, USB-Kabel, User manual
  • Automatischer interner Bypass
    Der rein statische Bypass-Schalter ohne Überbrückungsschütz gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Umschaltung auf den bzw. vom Bypass. Ausgelegt für 125 % Nennlast.
  • Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
    Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
  • ECO-Modus
    Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
  • Input Power Factor Correction
    Dieses Produkt verfügt über eine Korrektur des Eingangsleistungsfaktors, der sicherstellt, dass der Leistungsfaktor der Eingangsleistung, unabhängig von Last und Netzspannung, immer 1 beträgt. Ein Leistungsfaktor von 1 minimiert die Installationskosten, weil Kabel mit geringerem Durchmesser und kleinere Sicherungen verwendet werden können.
  • Intelligenter SmartSlot
    Der Mini-Steckplatz unterstützt verschiedene optionale Management-Karten, die grundlegende oder essenzielle Überwachungs-, Verwaltungs- und Steuerungsfunktionen für die USV bieten.
  • LCD-Grafikbildschirm
    Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
  • Serielle Verbindung
    Nutzen Sie Ihren PC für den Zugriff auf zusätzliche Management-Funktionen Ihrer USV über einen seriellen Anschluss.
  • USB-Verbindung
    Nutzen Sie Ihren PC für den Zugriff auf zusätzliche Management-Funktionen Ihrer USV über einen USB-Anschluss.

Easy UPS On-Line Merkmale & Vorteile:

Service-Möglichkeiten

Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler.
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.

Steuerung

Verwaltung über das Netzwerk
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
Serielle Schnittstelle
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
SmartSlot
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
LCD-Grafikbildschirm
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
LED-Anzeigen
Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.

Eigenschaften

Intuitive LCD-Benutzeroberfläche
Leicht ablesbare Oberfläche mit präzisen Informationen in mehreren Sprachen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit anwenderfreundlichen Navigationstasten.
Management-Software
Einfache Überwachung der Netzqualität und benutzerfreundliche Verwaltung der USV.
Input Power Factor Correction
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Online-Doppelwandlertechnologie
Gewährleistet eine gleichbleibend hohe Stromqualität. Eventuelle Verzerrungen der Spannungswellenform werden über eine AC-DC- und anschließende DC-AC-Wandlung (ohne Umschaltzeit) geglättet. Die Batterie dient lediglich als Notstromversorgung.
ECO-Modus
Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Hohe Effizienz
Hoher Wirkungsgrad auch bei niedriger Betriebsleistung
Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb
Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.
Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Management-Software

Verfügbarkeit

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Produkt-Distribution

Antigua und Barbuda, Anguilla, Niederländische Antillen, Argentinien, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Belize, Chile, Kolumbien, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, Spanien, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaika, Saint Kitts und Nevis, Kaiman-Inseln, St. Lucia, Mexiko, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad und Tobago, Uruguay, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
800 Watt / 1.0kVA
Effiziens bei voller Ladung
88.0 %
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisiert
Andere Ausgangsspannungen
110 V, 115 V
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
3:1
Topologie
Online-Doppelwandlung
Art der Wellenform
Sinuswelle
Durchgang
Interner bypass (automatisch und manuell)

Eingang

Eingangsfrequenz
40–70 Hz
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
55 - 150 Half load, 85 - 150 VolllastV
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Effiziens bei voller Ladung
88.0 %
Andere Eingangsspannungen
110 V, 115 V

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit
4Stunde(n)
Batterieladegerätleistung (Watt)
38 Watt

Kommunikation & Management

Datenschnittstelle (n)
DB-9 RS-232, Intelligent Smart Slot, USB
Steuerkonsole
Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
600Joule

Abmessungen

Maximale Höhe
86mm, 8.6cm
Maximale Breite
437mm, 43.7cm
Maximale Tiefe
312mm, 31.2cm
Nettogewicht
11.0kg
Versandgewicht
13.1kg
Höhe für Versand
218mm, 21.8cm
Breite für Versand
455mm, 45.5cm
Tiefe für Versand
551mm, 55.1cm
Farbe
Schwarz

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Operating Elevation
0 - 3000Meter
Lagerungstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 (Non-condensing) %
Storage Elevation
0 - 15000Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
50.0dBA
Schutzklasse
IP20

Conformance

Begutachtung
CSA C22.2 No 107.3, FCC part 15 class A, UL 1778
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Optionen

Dienstleistungen