Unsere Marken

APC Easy UPS On-Line SRV 2000 VA, 230 V, ohne Batterie

APC Easy UPS On-Line SRV 2000 VA, 230 V, ohne Batterie Vorderseite links
APC Easy UPS On-Line SRV 2000 VA, 230 V, ohne Batterie Vorderseite links
APC Easy UPS On-Line SRV 2000 VA, 230 V, ohne Batterie Vorderseite links
APC Easy UPS On-Line SRV 2000 VA, 230 V, ohne Batterie Vorderseite gerade
APC Easy UPS On-Line SRV 2000 VA, 230 V, ohne Batterie Vorderseite links
APC Easy UPS On-Line SRV 2000 VA, 230 V, ohne Batterie Vorderseite gerade
  • Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochwertige Online-USV mit Doppelwandler-Technologie, die auch unter ungünstigsten Bedingungen für den Stromschutz ...

  • Beinhaltet: CD mit Software, USB-Kabel, User manual

Produktübersicht anzeigen
Ersatzbatterie
Vom Benutzer austauschbare Batterie nicht verfügbar

SRVPM2KIL Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (1600 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
1.6kWatt / 2.0kVA
Ausgangsanschlüsse
(4) IEC 60320 C13 (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
IEC 60320 C14
APC Easy UPS On-Line SRV 2000 VA, 230 V, ohne Batterie
Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochwertige Online-USV mit Doppelwandler-Technologie, die auch unter ungünstigsten Bedingungen für den Stromschutz geeignet ist
Beinhaltet: CD mit Software, USB-Kabel, User manual
  • Automatischer interner Bypass
    Der rein statische Bypass-Schalter ohne Überbrückungsschütz gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Umschaltung auf den bzw. vom Bypass. Ausgelegt für 125 % Nennlast.
  • Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
    Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
  • ECO-Modus
    Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
  • Korrektur des Eingangsstromfaktors
    Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
  • Intelligente Batterieverwaltung
    Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
  • LC-Display
    Verwalten Sie die USV lokal über ein zeichenorientiertes Display, das eine schnelle Diagnose anhand gespeicherter Alarmbedingungen und Ereignisse erlaubt
  • Serielle Schnittstelle
    Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
  • USB-Schnittstelle
    Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.

Easy UPS On-Line Merkmale & Vorteile:

Service-Möglichkeiten

Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler.
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Steuerung

Serielle Schnittstelle
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
SmartSlot
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
LED-Anzeigen
Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.
Verwaltung über das Netzwerk
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
LCD-Grafikbildschirm
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.

Eigenschaften

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Management-Software
Einfache Überwachung der Netzqualität und benutzerfreundliche Verwaltung der USV.
Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb
Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.
Input Power Factor Correction
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Intuitive LCD-Benutzeroberfläche
Leicht ablesbare Oberfläche mit präzisen Informationen in mehreren Sprachen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit anwenderfreundlichen Navigationstasten.
Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Hohe Effizienz
Hoher Wirkungsgrad auch bei niedriger Betriebsleistung
Online-Doppelwandlertechnologie
Gewährleistet eine gleichbleibend hohe Stromqualität. Eventuelle Verzerrungen der Spannungswellenform werden über eine AC-DC- und anschließende DC-AC-Wandlung (ohne Umschaltzeit) geglättet. Die Batterie dient lediglich als Notstromversorgung.
ECO-Modus
Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Management-Software

Verfügbarkeit

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Produkt-Distribution

Afghanistan, Albanien, Armenien, Angola, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Benin, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Chile, Kamerun, Kolumbien, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dominica, Algerien, Ägypten, Spanien, Gabun, Georgien, Französisch-Guayana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Israel, Irak, Italien, Jordanien, Kambodscha, Südkorea, Libanon, St. Lucia, Liberia, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Namibia, Niederlande, Philippinen, Pakistan, Polen, Rumänien, Russland, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Ukraine, Usbekistan, Vietnam, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
1.6kWatt / 2.0kVA
Stromspannung Verzerrung
3 %
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisiert
Andere Ausgangsspannungen
220 V, 240 V
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
3:1
Topologie
Online-Doppelwandlung
Art der Wellenform
Sinuswelle
Durchgang
Interner bypass (automatisch und manuell)

Eingang

Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz Autosensing
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
110 - 285 Half load, 160 - 280 VolllastV
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Andere Eingangsspannungen
220 V, 240 V

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Nominale Batteriespannung
72 V

Kommunikation & Management

Datenschnittstelle (n)
USB
Steuerkonsole
Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
600Joule

Abmessungen

Maximale Höhe
238mm, 23.8cm
Maximale Breite
145mm, 14.5cm
Maximale Tiefe
400mm, 40.0cm
Nettogewicht
16.8kg
Versandgewicht
18.1kg
Höhe für Versand
355mm, 35.5cm
Breite für Versand
235mm, 23.5cm
Tiefe für Versand
525mm, 52.5cm

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Operating Elevation
0 - 3000Meter
Lagerungstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 (Non-condensing) %
Storage Elevation
0 - 15000Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
50.0dBA

Conformance

Begutachtung
CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Optionen

Dienstleistungen