APC Easy UPS BVX 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah)

APC Easy UPS BVX 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah) Vorderseite links
APC Easy UPS BVX 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah) Vorderseite links
APC Easy UPS BVX 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah) Vorderseite links
APC Easy UPS BVX 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah) Vorderseite rechts
APC Easy UPS BVX 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah) Vorderseite gerade
APC Easy UPS BVX 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah) Back
APC Easy UPS BVX 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah) Miscellaneous
APC Easy UPS BVX 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah) Miscellaneous
APC Easy UPS BVX 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah) Vorderseite links
APC Easy UPS BVX 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah) Vorderseite rechts
APC Easy UPS BVX 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah) Vorderseite gerade
APC Easy UPS BVX 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah) Back
APC Easy UPS BVX 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah) Miscellaneous
APC Easy UPS BVX 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah) Miscellaneous
RoHS
  • USV mit Batteriesicherung und Überspannungsschutz für Elektronik und Computer

  • Beinhaltet: User manual

Produktübersicht anzeigen
Ersatzbatterie
Vom Benutzer austauschbare Batterie nicht verfügbar

BVX1600LI Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (900 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
900 Watt / 1.6kVA
Ausgangsanschlüsse
(6) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
IEC 60320 C14
Kabellänge
1.2Meter
APC Easy UPS BVX 1600VA, 230V, AVR, IEC Sockets, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah)
USV mit Batteriesicherung und Überspannungsschutz für Elektronik und Computer
Beinhaltet: User manual
  • Automatische Spannungsregulierung (AVR)
    Erhöht die Niedrigspannung automatisch schrittweise und verringert die Hochspannung auf für Ihre Geräte geeignete Niveaus.

Easy-UPS Merkmale & Vorteile:

Sicherheit

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Verfügbarkeit

Leistungsfähige Sicherheitsfunktionen
Schützen Sie Ihre Home UPS vor Überlasten, Netzüberspannungen, Kurzschlüssen, Installationsfehlern und Batterieschäden infolge von Unterspannungen.
Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung

Eigenschaften

Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost-Funktion
Verlängert die Lebensdauer und Überbrückungszeit von Batterien durch Korrektur von Unterspannungen ohne Entladen der Batterie.
Steckdosen für den Anschluss von Steckernetzteilen
Schützen Sie Geräte mit Eingangs-Transformatoren, ohne andere Steckdosen zu verdecken.
Schlankes Design
Das schlanke, moderne Gehäuse kann senkrecht oder waagerecht aufgestellt werden. Auch eine Wandmontage ist möglich. Es passt in jede technische Umgebung oder in Privathaushalte.
Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.

Steuerung

Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
LED-Anzeigen
Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.

Schutz

USV-Systeme und Überspannungsschutz
Die Ausgänge liefern reichlich Autonomiezeit für Netzwerk-Gateways und andere wichtige Geräte. So ist auch bei einem Stromausfall der Internetzugang noch für mehrere Stunden funktionsfähig.
Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz
Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Anguilla, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Aserbaidschan, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Israel, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kuwait, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Oman, Pakistan, Polen, Portugal, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Tansania, Ukraine, Uganda, Usbekistan, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
900 Watt / 1.6kVA
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50/60 Hz +/- 1 Hz Synchronisiert
Topologie
Line interactive
Art der Wellenform
Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Transfer Time
6 ms typical : 10 ms maximum

Eingang

Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-Erfassung
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
140 - 300 (230 V) ACV
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast
0.56

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit
8Stunde(n)
Nominale Batteriespannung
24 V
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
2 - 3
Battery Volt Amp Stunde Kapazität
168

Kommunikation & Management

Steuerkonsole
LED Statusanzeige für Netzbetrieb : Batteriebetrieb
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
273Joule

Abmessungen

Maximale Höhe
190mm, 19.0cm
Maximale Breite
140mm, 14.0cm
Maximale Tiefe
390mm, 39.0cm
Nettogewicht
10.2kg
Versandgewicht
11.2kg
Höhe für Versand
297mm, 29.7cm
Breite für Versand
235mm, 23.5cm
Tiefe für Versand
495mm, 49.5cm
Farbe
Schwarz
SCC Codes
10731304404511

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Operating Elevation
0 - 3000Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 (Non-condensing) %
Storage Elevation
0 - 3000Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
40.0dBA
Schutzklasse
IP20

Conformance

Begutachtung
CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Equipment protection policy
Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen