Unsere Marken

APC EASY UPS BV 1000 VA, AVR, Universalausgang, 230 V

APC EASY UPS BV 1000 VA, AVR, Universalausgang, 230 V Vorderseite links
APC EASY UPS BV 1000 VA, AVR, Universalausgang, 230 V Vorderseite links
APC EASY UPS BV 1000 VA, AVR, Universalausgang, 230 V Vorderseite links
APC EASY UPS BV 1000 VA, AVR, Universalausgang, 230 V Vorderseite gerade
APC EASY UPS BV 1000 VA, AVR, Universalausgang, 230 V Back
APC EASY UPS BV 1000 VA, AVR, Universalausgang, 230 V Vorderseite links
APC EASY UPS BV 1000 VA, AVR, Universalausgang, 230 V Vorderseite gerade
APC EASY UPS BV 1000 VA, AVR, Universalausgang, 230 V Back
RoHS
  • USV mit Batteriesicherung und Überspannungsschutz für Elektronik und Computer

  • Beinhaltet: User manual

Produktübersicht anzeigen
Ersatzbatterie
Vom Benutzer austauschbare Batterie nicht verfügbar

BV1000I-MS Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (600 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
600 Watt / 1.0kVA
Ausgangsanschlüsse
(4) Universal receptacle (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
NEMA 5-15P
Kabellänge
1.2Meter
APC EASY UPS BV 1000 VA, AVR, Universalausgang, 230 V
USV mit Batteriesicherung und Überspannungsschutz für Elektronik und Computer
Beinhaltet: User manual
  • Automatische Spannungsregulierung (AVR)
    Erhöht die Niedrigspannung automatisch schrittweise und verringert die Hochspannung auf für Ihre Geräte geeignete Niveaus.
  • Löcher für Wandmontage
    Flexibilität für die Installation in engen Räumen; Montage an der Wand oder anderen Flächen.

Easy-UPS Merkmale & Vorteile:

Sicherheit

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Schutz

USV-Systeme und Überspannungsschutz
Die Ausgänge liefern reichlich Autonomiezeit für Netzwerk-Gateways und andere wichtige Geräte. So ist auch bei einem Stromausfall der Internetzugang noch für mehrere Stunden funktionsfähig.
Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz
Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.

Steuerung

Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
LED-Anzeigen
Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.

Eigenschaften

Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost-Funktion
Verlängert die Lebensdauer und Überbrückungszeit von Batterien durch Korrektur von Unterspannungen ohne Entladen der Batterie.
Schlankes Design
Das schlanke, moderne Gehäuse kann senkrecht oder waagerecht aufgestellt werden. Auch eine Wandmontage ist möglich. Es passt in jede technische Umgebung oder in Privathaushalte.
Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
Steckdosen für den Anschluss von Steckernetzteilen
Schützen Sie Geräte mit Eingangs-Transformatoren, ohne andere Steckdosen zu verdecken.

Verfügbarkeit

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Leistungsfähige Sicherheitsfunktionen
Schützen Sie Ihre Home UPS vor Überlasten, Netzüberspannungen, Kurzschlüssen, Installationsfehlern und Batterieschäden infolge von Unterspannungen.

Produkt-Distribution

Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Benin, Bolivien, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, Kolumbien, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Algerien, Estland, Spanien, Finnland, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Irak, Island, Italien, Jordanien, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Saudi-Arabien, Singapur, Slowenien, Sierra Leone, Senegal, Suriname, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tunesien, Vietnam, Mayotte, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
600 Watt / 1.0kVA
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50/60 Hz +/- 1 Hz Nicht synchronisiert
Topologie
Line interactive
Art der Wellenform
Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Transfer Time
6 ms typical : 10 ms maximum

Eingang

Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-Erfassung
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
170 – 280V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit
8Stunde(n)
Nominale Batteriespannung
12 V
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3 - 5

Kommunikation & Management

Steuerkonsole
LED Statusanzeige für Netzbetrieb : Batteriebetrieb
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
156Joule

Abmessungen

Maximale Höhe
93mm, 9.25cm
Maximale Breite
161mm, 16.05cm
Maximale Tiefe
305mm, 30.5cm
Nettogewicht
5.7kg
Versandgewicht
6.0kg
Höhe für Versand
237mm, 23.7cm
Breite für Versand
143mm, 14.3cm
Tiefe für Versand
373mm, 37.3cm
Farbe
Schwarz
SCC Codes
10731304338250

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 90 %
Operating Elevation
0 - 2032.1Meter
Lagerungstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
40.0dBA
Schutzklasse
IP20

Conformance

Begutachtung
CE
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen