Unsere Marken

APC Back-UPS ES 350VA

APC Back-UPS ES 350VA Vorderseite links
APC Back-UPS ES 350VA Vorderseite links
APC Back-UPS ES 350VA Vorderseite links
APC Back-UPS ES 350VA Vorderseite rechts
APC Back-UPS ES 350VA Miscellaneous
APC Back-UPS ES 350VA Vorderseite links
APC Back-UPS ES 350VA Vorderseite rechts
APC Back-UPS ES 350VA Miscellaneous
  • Kostengünstige USV mit Akkustromversorgung und Überspannungsschutz für Heimcomputer

  • Beinhaltet: CD mit Software, USB-Kabel, User manual

Produktübersicht anzeigen

BF350-RS Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (225 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
225 Watt / 350VA
Ausgangsanschlüsse
(2) Schuko CEE 7 (Überspannungsschutz)
(3) Schuko CEE 7 (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
Schuko CEE 7 / EU1-16P
Kabellänge
1.8Meter
APC Back-UPS ES 350VA
Kostengünstige USV mit Akkustromversorgung und Überspannungsschutz für Heimcomputer
Beinhaltet: CD mit Software, USB-Kabel, User manual

Back-UPS ES Merkmale & Vorteile:

Marketing-Funktionen

Überspannungsschutzgeräte
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen auf Datenleitungen.

Komfort

Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
Steckdosen für den Anschluss von Steckernetzteilen
Schützen Sie Geräte mit Eingangs-Transformatoren, ohne andere Steckdosen zu verdecken.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Rücksetzbare Unterbrecher
Ermöglicht eine rasche Wiederherstellung nach Überlastungssituationen.
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

Schutz

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Spannungsaufbereitung
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt

Produkt-Distribution

Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Demokratische Republik Kongo, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, Kolumbien, Zypern, Deutschland, Dschibuti, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Ungarn, Israel, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Saint Kitts und Nevis, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Liberia, Luxemburg, Lettland, Madagaskar, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Mosambik, Namibia, Nicaragua, Norwegen, Oman, Panama, Peru, Pakistan, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Schweden, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Trinidad und Tobago, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Jemen, Mayotte, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
225 Watt / 350VA
Topologie
Standby

Eingang

Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-Erfassung
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
160 - 264 Einstellbar, 196 – 264V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit
4Stunde(n)
Austauschbatterie
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
2 - 4
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Batterieladegerätleistung (Watt)
19 Watt

Kommunikation & Management

Datenschnittstelle (n)
USB
Steuerkonsole
LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
300Joule
Data Line Protection
RJ11-Modem/Fax/DSL-Schutz (zweiadrige Einzelleitung)

Abmessungen

Maximale Höhe
81mm, 8.1cm
Maximale Breite
453mm, 45.3cm
Maximale Tiefe
110mm, 11.0cm
Nettogewicht
3.09kg
Versandgewicht
3.77kg
Höhe für Versand
102mm, 10.2cm
Breite für Versand
562mm, 56.2cm
Tiefe für Versand
141mm, 14.1cm
Farbe
Holzkohle
Anzahl Palletten
144.0
SCC Codes
10731304101359

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
45.0dBA
Online-Wärmeabgabe
31.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

Begutachtung
CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Optionen

Dienstleistungen