Unsere Marken

APC Back-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, französische Ausgänge, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah)

APC Back-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, französische Ausgänge, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah) Vorderseite links
APC Back-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, französische Ausgänge, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah) Vorderseite links
APC Back-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, französische Ausgänge, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah) Vorderseite links
APC Back-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, französische Ausgänge, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah) Back
APC Back-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, französische Ausgänge, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah) Vorderseite links
APC Back-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, französische Ausgänge, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah) Back
RoHS
  • USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer

  • Beinhaltet: User manual

Produktübersicht anzeigen

BX1400U-FR Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (700 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
700 Watt / 1.4kVA
Ausgangsanschlüsse
(4) French/Belgian (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
French/Belgian
Kabellänge
1.2Meter
Maximaler Eingangsstrom
6.0A
APC Back-UPS 1400 VA, 230 V, AVR, französische Ausgänge, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah)
USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer
Beinhaltet: User manual
  • Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
    Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
  • Automatischer Selbsttest
    Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
  • Automatische Spannungsregulierung (AVR)
    Erhöht die Niedrigspannung automatisch schrittweise und verringert die Hochspannung auf für Ihre Geräte geeignete Niveaus.
  • Rücksetzbarer Unterbrecher
    Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.
  • Überspannungsschutz für Telefon- und Datenleitungen
    Schützt angeschlossene Systeme gegen Spannungsspitzen in Telefonleitungen.
  • USB-Verbindung
    Nutzen Sie Ihren PC für den Zugriff auf zusätzliche Management-Funktionen Ihrer USV über einen USB-Anschluss.

Back-UPS Merkmale & Vorteile:

Steuerung

Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
LED-Statusanzeige
Anzeigen geben einen schnellen Überblick über den Status von System und Stromversorgung.

Sicherheit

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Marketing-Funktionen

Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt

Schutz

Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz
Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.
Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Schützen Sie weitere elektronische Systeme gegen Überspannungen und Spannungsspitzen, ohne die Batterielebensdauer zur Unterstützung der wichtigsten Systeme einzuschränken.

Verfügbarkeit

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung

Produkt-Distribution

Belgien, Burkina Faso, Benin, Demokratische Republik Kongo, Elfenbeinküste, Kamerun, Serbien und Montenegro, Tschechische Republik, Deutschland, Algerien, Frankreich, Gabun, Französisch-Guayana, Guadeloupe, Italien, Marokko, Madagaskar, Mali, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Niederlande, Slowakei, Senegal, Togo

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
700 Watt / 1.4kVA
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50/60 Hz +/- 1 Hz Synchronisiert, 50/60 Hz +/- 1 Hz Nicht synchronisiert
Topologie
Line interactive
Art der Wellenform
Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Transfer Time
8 ms typical : 10 ms maximum

Eingang

Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
150–280V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Erforderlicher Eingangsschutz
Dreipoliger Leistungsschalter
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast
0.5

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit
8Stunde(n)
Nominale Batteriespannung
24 V
Austauschbatterie
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
2 - 5
Batterieladegerätleistung (Watt)
21 Watt

Kommunikation & Management

Steuerkonsole
LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
273Joule
Data Line Protection
RJ11, Schutz für Modem/Fax

Abmessungen

Maximale Höhe
215mm, 21.5cm
Maximale Breite
130mm, 13.0cm
Maximale Tiefe
336mm, 33.6cm
Nettogewicht
12.0kg
Versandgewicht
12.94kg
Höhe für Versand
295mm, 29.5cm
Breite für Versand
245mm, 24.5cm
Tiefe für Versand
440mm, 44.0cm
Farbe
Schwarz
SCC Codes
10731304315923

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 (Non-condensing) %
Storage Elevation
0 - 9144Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
45.0dBA

Conformance

Begutachtung
CE
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen