APC Back-UPS 700 VA, 230 V, AVR, Schuko-Ausgänge

APC Back-UPS 700 VA, 230 V, AVR, Schuko-Ausgänge Vorderseite links
APC Back-UPS 700 VA, 230 V, AVR, Schuko-Ausgänge Vorderseite links
APC Back-UPS 700 VA, 230 V, AVR, Schuko-Ausgänge Vorderseite links
APC Back-UPS 700 VA, 230 V, AVR, Schuko-Ausgänge Back
RoHS
  • USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer

  • Beinhaltet: Benutzerhandbuch

Produktübersicht anzeigen
Auf Lager
118,99 €
Preis inklusive Mehrwertsteuer
Unsere Partner

BX700U-GR Eigenschaften

APC Back-UPS 700 VA, 230 V, AVR, Schuko-Ausgänge
USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer
Beinhaltet: Benutzerhandbuch
  • Automatische Spannungsregulierung (AVR)
    Erhöht die Niedrigspannung automatisch schrittweise und verringert die Hochspannung auf für Ihre Geräte geeignete Niveaus.
  • USB connection
    Nutzen Sie Ihren PC für den Zugriff auf zusätzliche Management-Funktionen Ihrer USV über einen USB-Anschluss.

Back-UPS Merkmale & Vorteile:

Steuerung

Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
LED-Statusanzeige
Anzeigen geben einen schnellen Überblick über den Status von System und Stromversorgung.

Sicherheit

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Schutz

Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz
Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.
Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Schützen Sie weitere elektronische Systeme gegen Überspannungen und Spannungsspitzen, ohne die Batterielebensdauer zur Unterstützung der wichtigsten Systeme einzuschränken.

Vorteile für Ihr Business

Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt

Verfügbarkeit

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Produkt-Distribution

Andorra, Albanien, Österreich, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Bulgarien, Serbien und Montenegro, Deutschland, Estland, Spanien, Georgien, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Island, Italien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Lettland, Mazedonien, Niederlande, Portugal, Rumänien, Russland, Slowenien, Turkmenistan, Türkei

Optionen

Dienstleistungen

Nach oben