Unsere Marken

2 x 130 Ah Batterielösung für AIS 5000, 10 - 100 kVA

2 x 130 Ah Batterielösung für AIS 5000, 10 - 100 kVA Vorderseite links
2 x 130 Ah Batterielösung für AIS 5000, 10 - 100 kVA Vorderseite links
2 x 130 Ah Batterielösung für AIS 5000, 10 - 100 kVA Vorderseite links
2 x 130 Ah Batterielösung für AIS 5000, 10 - 100 kVA Back
2 x 130 Ah Batterielösung für AIS 5000, 10 - 100 kVA Vorderseite links
2 x 130 Ah Batterielösung für AIS 5000, 10 - 100 kVA Back
  • Beinhaltet: Installation Guide

Produktübersicht anzeigen

ISB10-100K6C2 Eigenschaften

2 x 130 Ah Batterielösung für AIS 5000, 10 - 100 kVA
Beinhaltet: Installation Guide
  • Frontzugriff für Wartungsarbeiten
    Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
  • Verwaltbare externe Batterien
    Verringert den Bedarf für präventive Wartung durch Überwachung der Funktionsfähigkeit und des Status der externen Batterien und ihrer erwarteten Überbrückungszeit.
  • Zulassung durch Prüfinstitutionen
    Die USV entspricht den Spezifikationen gemäß UL1778

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Botsuana, Belarus, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Israel, Irak, Iran, Island, Italien, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Kuwait, Kasachstan, Libanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Oman, Pakistan, Polen, Portugal, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Tschad, Togo, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Usbekistan, XF, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
VRLA
Akkumontage
Gekapseltes Batteriegehäuse
Akkuhersteller
Power Battery
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
37902
Hinweis zur Akkuaustauschkassette
240 cells in 2 parallel strings, nominal battery string voltage is 240 volt DC
Akkublöcke pro Reihe
20

Abmessungen

Maximale Höhe
1803mm, 180.34cm
Maximale Breite
1600mm, 160.02cm
Maximale Tiefe
813mm, 81.28cm
Nettogewicht
2227.27kg
Versandgewicht
2318.18kg
Höhe für Versand
2083mm, 208.28cm
Breite für Versand
1803mm, 180.34cm
Tiefe für Versand
1016mm, 101.6cm
Farbe
Grau

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
20 - 30 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0-999.9Meter
Lagerungstemperatur
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0-4500Meter

Conformance

Begutachtung
UL Listed
Standardgarantie
1 Jahr (nur Teile)

Optionen

Dienstleistungen