AV-Überspannungsschutz

Schutz der Audio-Video-Stromversorgung vor schädlichen Spannungsspitzen

Blitzschläge und Überspannungen können Ihre Audio- und Videosysteme dauerhaft schädigen. Selbst kleine Überspannungen können die Leistung Ihrer elektronischen Systeme beeinträchtigen. Dieser AV-Überspannungsschutz verhindert Beschädigungen Ihrer wertvollen Systeme durch schlechte Stromqualität.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt APC Audio-Video SurgeArrest, 8 Ausgänge mit Telefon- und Koaxialschutz, 230 V, Deutschland Teilenummer PF8T3V-GR Preis 71,39 €
Sicherheit
Konformität zu IEEE Durchlass-Nennwerten und UL 1449 Bei den IEEE-Tests wird ein Blitzschlag von 6.000 V simuliert. An der Schutzklasse lässt sich ablesen, welche maximale Spannung von einem Surge Protector-Überspannungsschutz durchgelassen wird. Je niedriger die Durchlassspannung, desto besser der Schutz. Die beste Präzisions-Klimaanlagen der UL ist eine Durchlassspannung von 330 V. PowerManager von APC weist einen Durchlasswert von 40 V auf und unterschreitet die Höchstgrenze damit bei weitem.
Anzeige für Probleme bei der Verkabelung Gibt sofort Warnhinweise aus, sobald Probleme mit der Verkabelung entstehen, die zu Personenschäden oder Kurzschlüssen führen könnten.
Katastrophenschutz SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund der hohen Spannung beschädigt werden, gelangt kein überhöhter Strom mehr an die angeschlossenen Geräte. Anders als bei den APC SurgeArrest-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.
Fail Safe Modus Bei den meisten Überspannungsschutz-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. SurgeArrest von APC ist ausfallsicher, denn bei einer Beschädigung des Stromkreises durch eine zu hohe Spannung wird das Gerät automatisch von der Stromversorgung getrennt, sodass keine erhöhte Spannung das Gerät mehr erreicht.
Schutz
Rauschfilter Surge Protector dämpft das Rauschen auf der EMI-/RFI-Leitung, das zu Datenfehlern und zur Sperre der Tastatur führen kann. Dies erhöht die Leistung der geschützten Geräte.