Share:

Stojanová síťová skříň NetShelter SX 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm s bočnicemi, černá ‒ protinárazové balení 2 000 lbs (950 kg)

AR3100SP

Description: Skříňový a balicí systém NetShelter SX je navržen tak, aby umožňoval bezpečnou integraci, přepravu, vybalení a nasazení až 907 kg (2000 liber) IT vybavení. Skříň je spárována s odpruženou paletou pohlcující nárazy, vykládací rampou a nárazuvzdorným pláštěm. Tento systém byl navržen, testován a schválen pro bezpečnou přepravu plně konvergovaných systémů, jako je certifikace Cisco® pro výrobu a přepravu systému Cisco Unified Computing System (UCS).

Zahrnuje : Baying hardware , Documentation CD , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

In stock
2 329,25 €
Cena včetně DPH

AR3100SP Features

Stojanová síťová skříň NetShelter SX 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm s bočnicemi, černá ‒ protinárazové balení 2 000 lbs (950 kg)

Skříňový a balicí systém NetShelter SX je navržen tak, aby umožňoval bezpečnou integraci, přepravu, vybalení a nasazení až 907 kg (2000 liber) IT vybavení. Skříň je spárována s odpruženou paletou pohlcující nárazy, vykládací rampou a nárazuvzdorným pláštěm. Tento systém byl navržen, testován a schválen pro bezpečnou přepravu plně konvergovaných systémů, jako je certifikace Cisco® pro výrobu a přepravu systému Cisco Unified Computing System (UCS).

Zahrnuje : Baying hardware , Documentation CD , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

NetShelter SX Vlastnosti & Vyhody

  • Navrženo pro zvýšenou konstrukční stabilitu
    Prověřená rámová konstrukce, odolné montážní kolejnice a otočná pojezdová kolečka s velkou nosností zajišťují jmenovitou zatížitelnost 3000 lb (1364 kg) (statická, vyrovnávací patky) a 2250 lb (1023 kg) (dynamická, pojezdová kolečka). Skříně by testovány a schváleny pro použití v kombinaci s příslušným kotvicím příslušenstvím, se kterým plní různé požadavky na seismickou odolnost. Dokumentace produktů pro specifické požadavky naleznete na stránkách apc.com.
  • Integrované elektrické zemnění
    Strop, boční panely a přední a zadní dvířka jsou uzemněny k rámu skříně. Na rámu je umístěno dalších osm bodů pro uzemnění k okolí.
  • Nastavitelné montážní kolejnice s pevně uchycenými montážními prvky a rychlým seřízením polohy
    Svislé montážní kolejnice lze nastavit v krocích po 1/4" (6,4 mm), čímž lze vyhovět v zásadě jakýmkoli požadavkům na montáž zařízení IT. Funkce snadného ustavení polohy integrovaná do montážních kolejnic skříně a bočního pažení umožňuje rychlou kontrolu vyrovnání polohy bez nutnosti použití nářadí. Pozice jednotek U jsou číslovány vpředu a vzadu pro možnost rychlé instalace zařízení.
  • Integrovaný spojovací materiál s možností nastavení pro skříně různých šířek
    Skříně zahrnují předinstalovaný montážní materiál ke spojení skříní do řady, které dodává skříni dodatečnou stabilitu. Předinstalované montážní prostředky zahrnují otvory k propojení sousedních skříní u 600mm center nebo 24" center v závislosti na podlahovém uspořádání.
  • Zvláštní možnosti balení přepravního stojanu s předem instalovaným zařízením
    Kontejnery s nárazuvzdorným obalem jsou standardní kontejnery, u nichž jsou provedna zvláštní opatření v konstrukci balení a sestavení pro přepravu skříní s vybavením instalovaným uvnitř. Staví na rozsáhlých zkušenostech v oboru a spolupráci s předními výrobci IT a nedávné certifikaci společnosti Cisco® pro předinstalaci a přepravu systémů Cisco Unified Computing Systems (UCS). Podívejte se na apc.com, kde najdete možné velikosti a údaje o dostupnosti.
  • Dělená zadní dvířka
    Dělené zadní dveře přispívají k šetření podlahovou plochou. Aby šlo otevřít dveře, je za skříněmi třeba pouze 11 palců (27,9 cm) volného prostoru.
  • Nízkoprofilová otočná pojezdová kolečka a vyrovnávací patky seřiditelné zespodu nebo shora
    Skříně jsou standardně dodávány s vyrovnávacími patkami a s pojezdovými otočnými kolečky. Vyrovnávací patky lze rychle seřizovat pomocí šroubováku nebo vrtačky, a není proto nutné sahat pod dno skříně klíčem.
  • Možnost různých voleb sestavení skříně podle objednávky (ATO)
    Možnosti skříní ATO (Assemble-to-Order = sestavení podle objednávky) poskytují zákazníkům pořizujícím si skříně vyšší úroveň specifických úprav než standardní modely skříní. Tyto specifické úpravy jsou omezeny samotnou montáží skříně a neobsahují dodatečné součásti montované do skříní. Skříň může být například sestavena bez bočnic, dveří, nebo bez bočnic i dveří. Volby velikostí skříní a dostupnost si můžete ověřit na adrese apc.com.
  • Předinstalované zadní kanály pro příslušenství po celé výšce skříně
    Integrovaný a nastavitelný zadní kanál pro příslušenství poskytuje montážní místa velikosti 0U pro příslušenství instalovaná bez použití nářadí. Každý kanál má dvě montážní přihrádky podporující kombinaci až čtyř různých příslušenství, jako například PDU a svislé držáky kabelů. Skříně o hloubce 1070 mm (42in), 825 mm (32 in) skříně a síťové skříně zahrnují dva kanály. Skříně o hloubce 1200 mm (48in) zahrnují čtyři kanály. Kanály jsou předinstalovány z výroby v zadní části skříně, ale je možné je přemístit do jiných poloh ve skříni podél bočního pažení, aby se tak přeuspořádaly kabely podle toho, kde jsou nejvíce potřeba.
  • Přístupové otvory pro kabel s předinstalovanými kartáčovými pásy
    Velké průchody ve střešních krytech pro přístup ke kabelům poskytují přístup k místu výstupu nadzemních kabelů. Provedení spodní části umožňuje volný přístup ke kabelům přes zvýšenou podlahu. Střešní kryt obsahuje otvory s kartáčovými pásy předinstalovanými v místech blíže k přední části skříní, které umožňují průchod datových kabelů a prostředků pro odvod vzduchu.
  • Jednoduchá volba
    Nemusíte strávit hodiny výběrem z desítek čísel dílů, z nichž bude skříň sestavena. Schneider Electric vám usnadňuje práci, protože se soustředí na detaily a poskytuje kompletní skříně s jediným číslem dílu.
  • Perforované přední dveře s oblým profilem
    Perforované přední a zadní dveře poskytují dostatek ventilace pro servery a síťová zařízení. Perforovaná část předních dveří je optimalizována v podobě oblého profilu, který poskytuje větší povrchovou plochu pro větší pokrytí a rozsah perforace.
  • Rychloodpínací dvířka
    Přední dveře mohou být přemístěny na druhou stranu či prohozeny se zadními dveřmi. Dveře mohou být snadno odejmuty po jejich přizvednutí.
  • Snadno odnímatelný střešní kryt pro přístup ke kabelům
    Střešní kryt lze jednoduše odejmout z nasazovacích pantů pro účely přístupu během instalace zařízení, nebo dokonce i s již nainstalovanou kabeláží vedenou otvory pro kabely. Po odejmutí lze střešní kryt obrátit, čímž je možné změnit polohu větších otvorů pro kabely pro snazší zavedení zástrček a konektorů napájecích rozvodů.
  • Boční panely s poloviční výškou a volitelnou možností kartáčových pásků pro vedení přes panel
    Boční panely poloviční výšky s rychlým odnímáním přispívají k menší velikosti a nižší hmotnosti pro snadnou manipulaci a přístup k zařízením. Boční panely lze uzamknout pomocí jediného klíče společně s dveřmi. K dispozici jsou nyní možnosti bočních panelů s integrovanými průchozími otvory a kartáčovými pásy pro vedení kabeláže do sousedních stojanů v řadě a při současném zachování řádného proudění vzduchu.
  • Integrace montážních kolejnic pro zařízení se systémy propojovacích kabelů
    Montážní kolejnice pro zařízení obsahují montážní otvory ve vzdálenosti 0U vedle montážního prostoru EIA 19", které umožňují instalovat propojovací systémy datových kabelových rozvodů (DDC) APC, aniž by tím byl obsazen jakýkoli kriticky potřebný prostor pro zařízení v podobě jednotek U. Provedení skříní pro AV a sítě neobsahují otvory pro integraci kabeláže DDC. Pro použití s těmito skříněmi jsou k dispozici jiné možnosti, 1U, 2U a 0U v zadní části skříně.
  • Podpora pro šrouby s okem integrovaná do rámu skříně
    Integrované otvory pro šrouby s oky v horní části rámu skříně umožňují zdvihnutí skříně a její bezpečné uložení pomocí zdvihacích mechanismů vhodných k použití se zdvihacími oky. Podrobné specifikace požadavků na šroubovací zdvihací oka a hmotnostní meze skříně naleznete uživatelské dokumentaci ke skříni.
  • Dodané nástroje k seřízení skříně a hardware
    Všechny stojany jsou dodávány se standardní sadou hardwaru, která obsahuje spojovací materiál pro montáž zařízení IT a nářadí pro snadné uzpůsobení nastavení skříně.
  • Zaručená kompatibilita se všemi 19" zařízeními vyhovujícími EIA-310 nezávisle na dodavateli
    Způsob montáže nezávislý na dodavateli pro zaručenou kompatibilitu se všemi 19" zařízeními vyhovujícími EIA-310. Záruka vrácení peněz „Fits Like a Glove“ (padne jak ušité) poskytuje klid duše v tom smyslu, že veškerá vaše zařízení pro montáž do stojanů a vyhovující EIA-310-E se fyzicky hodí k instalaci do skříně NetShelter.
  • Integrace s produkty InfraStruxure
    Produkty chlazení, distribuce napájení a správy kabelů Schneider Electric bezproblémově fungují s IT skříněmi a tvoří kompletní systém podpory infrastruktury.
  • Kompatibilní stojanové systémy Schneider Electric Rack
    Kompatibilita s různými produkty příslušenství stojanů Schneider Electric zajišťuje schopnost vytvořit kompletní stojanový systém. Konfigurujte svá stojanová řešení pomocí předního konfigurátoru Schneider Electric Design Portal ‒ Small IT Solution Designer kompletně s ověřením kompatibility produktů a užitečným katalogem zařízení jiných výrobců, které vám napomohou při vizualizaci vašeho ideálního stojanového řešení.
  • Optimalizováno pro vysokokapacitní systémy správy kabelů
    Skříně NetShelter SX jsou optimalizovány pro použití s vysokokapacitními systémy správy kabelů, které se připojují k montážním kolejnicím pro zařízení uvnitř skříní, přičemž zarovnávají jednotkové montážní prostory pro zařízení a poskytují kanály pro vedení a uspořádání kabeláže.
Distribuce produktů
Distribuce produktů

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , China , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Česká republika , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Hong Kong , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Switzerland , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Fyzický

  • Maximální výška
    1991mm , 199.1cm
  • Maximální šířka
    600mm , 60.0cm
  • Maximální hloubka
    1070mm , 107.0cm
  • Výška stojanu
    42U
  • Čistá hmotnost
    125.09kg
  • Hmotnost při dodání
    242.22kg
  • Přepravní výška
    2179mm , 217.9cm
  • Přepravní šířka
    1105mm , 110.5cm
  • Přepravní hloubka
    1321mm , 132.1cm
  • Barva
    Black
  • Maximální hloubka montáže
    915.0mm , 91.49cm
  • Minimální hloubka montáže
    7.52palců
  • Front Door
    16.0měřidlo
  • Vertical Posts
    16.0měřidlo
  • Rear Door
    18.0měřidlo
  • Roof
    18.0měřidlo
  • Side Panels
    18.0měřidlo
  • Počet jednotek připadajících na paletu
    1.0
  • Šířka stojanu
    19"

Okolní

  • Třída ochrany
    IP 20

Vyhovuje normám

  • Schválení
    UL 2416, UL 60950-1
  • Standardní záruka
    5 let na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

  • Směrnice RoHS
    Vyhovuje
  • Směrnice REACH
    REACH: Neobsahuje žádné SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy)
  • PEP
    K dispozici na kartě Dokumentace
  • EOLI
    K dispozici na kartě Dokumentace
Uživatelská příručka & průvodce instalací
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

1768KB

Aktualizováno dne

2018-11-14

Includes enclosure unpacking and installation instructions, details for mounting equipment, specifications, and accessory information.
PDF

Velikost

2059KB

Aktualizováno dne

2018-11-12

Shock Packaging for Racks Shipped with Servers Installed up to 2K Lbs
PDF

Velikost

83KB

Aktualizováno dne

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
Osvědčení správních orgánů
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

6507KB

Aktualizováno dne

2018-11-15

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
PDF

Velikost

34KB

Aktualizováno dne

2018-08-17

Warranty letter from Cisco with statement regarding maintaining the Cisco UCS warranty when shipped pre-installed and fully populated in any NetShelter SX IT Cabinets with shock packaging.
PDF

Velikost

802KB

Aktualizováno dne

2018-08-16

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
PDF

Velikost

252KB

Aktualizováno dne

2018-06-18

ISTA approval on SP Enclosures
PDF

Velikost

339KB

Aktualizováno dne

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
Environmental Profile
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

334KB

Aktualizováno dne

2018-07-17

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
PDF

Velikost

1131KB

Aktualizováno dne

2018-07-17

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
Racks and Enclosures, NetShelter SX

Kategorie

Podkategorie


NetShelter SX 42U 1 070 mm hluboké dělené boční panely, černé, 2 kusy

Komponenty stojanu, které lze přidat do stávajících stojanů, změní-li se požadavky.

APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U, montáž do stojanu/věž

APC Smart-UPS SC je ideální pro malé a střední firmy na ochranu síťových zařízení a prodejních zařízení před poruchami napájení a výpadky. Smart-UPS SC poskytuje ochranu na úrovni sítě, výměnu baterií za provozu a vestavěnou ochranu datové linky zajišťující ochranu nepřerušitelného napájení bez starostí a zvýšenou dostupnost. Smart-UPS SC, které jsou postaveny podle stejných norem jako oceňované systémy Smart-UPS, poskytují základní funkce a kontrolu, které jsou zapotřebí na ochranu základních aplikací.

SC450RMI1U
338,79 €
APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V

Inteligentní a efektivní ochrana síťového napájení od základní úrovně po škálovatelnost za provozu. Ideální pro servery, prodejní terminály, směrovače, přepínače, rozbočovače a další síťová zařízení

Ampérmetr na vedení, 16A, 230V, IEC309-16A, 2F+N+G

Spínané stojanové jednotky PDU poskytují vzdálené monitorování připojené zátěže v reálném čase. Uživatelsky definované výstrahy varují před potenciálním přetížením obvodů dříve, než dojde k selhání nejdůležitějších zařízení IT.

AP7152B
459,79 €
NetShelter SX sada utěsnění venkovního vzduchu (10 ks)

Sada utěsnění venkovního vzduchu používá magnetické pásky pro utěsnění otvoru na základně a na střeše až u 10 stojanů NetShelter SX, což zabraňuje recirkulaci vzduchu a zvyšuje účinnost chlazení.

AR7731
676,39 €
Kombinované zamykací rukojeti (2 kusy) pro kryty NetShelter SX / SV / VX

Klika s 3palcovým klíčem master key představuje další bezpečnostní prvek pro skříně NetShelter. Vyžaduje stejnou montáž jako standardní klika.

Děrované, dělené dveře NetShelter SX 42U šířky 600 mm, černé

Komponenty stojanu, které lze přidat do stávajících stojanů, změní-li se požadavky.

APC Symmetra LX 16kVA, škálovatelnost do 16 kVA N+1, montáž do stojanu, 220/230/240 V nebo 380/400/415 V

Ochrana napájení online s vysokou hustotou, dvojitou konverzí, redundancí a škálováním

SYA16K16RMI
18 997,00 €
APC Smart-UPS 3000 VA LCD RM 2U 230V se SmartConnect

Inteligentní a efektivní ochrana síťového napájení od základní úrovně po škálovatelnost za provozu. Ideální pro servery, prodejní terminály, směrovače, přepínače, rozbočovače a další síťová zařízení

SMT3000RMI2UC
2 420,00 €

Zobrazit výsledků na stránce

Související produkty, příslušenství & Služby

Zobrazit všechno volitelné příslušenství pro tento produkt