Rám pro HyperPod - Koncový panel uličky 4 ft (x2), vysoký rám

Share:

Rám pro HyperPod - Koncový panel uličky 4 ft (x2), vysoký rám

FS-FM-4002-B

Description: Příslušenství stojanů, které brání opětovné cirkulaci vzduchu a omezuje obtokové proudění vzduchu, a zlepšuje tak účinnost chlazení
Rám pro HyperPod - Koncový panel uličky 4 ft (x2), vysoký rám

Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333

FS-FM-4002-B Features

Rám pro HyperPod - Koncový panel uličky 4 ft (x2), vysoký rám

  • Nastavitelný rám
    Teleskopický design rámu zajišťuje správné přizpůsobení vašemu individuálnímu nasazení.
  • Proces montáže
    Přechod od budování k montáži snižuje celkové náklady na práci díky zkrácení procesu zavádění.
  • Nasazení kompletního rámu
    Snižte počet cyklů zavádění tím, že postavíte kompletní rámy s uzavřeným prostorem s oběhem vzduchu, datovými a napájecími rozvody před dodávkou stojanů.
  • Pružná konfigurace
    Kompatibilní s různými typy chlazení, uzavřených prostorů datovými a napájecími rozvody
  • Nezávislý rám
    Odstraňuje potřebu svěsit komponenty infrastruktury ze stropu nebo je vést pod podlahou.
  • Připravené pro stojan
    Stojany je možné dovézt na místo a "zapojit" do rámu
  • Rychlé nasazení
    Jsou navrženy tak, aby se daly jednoduše a rychle sestavit a snížit tak objem stavebních prací.
  • Zjednodušený design
    Více předvídatelná časová osa dokončení infrastruktury

Řízení proudění vzduchu Vlastnosti & Výhody

Distribuce produktů
Distribuce produktů

Andorra , Albania , Austria , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Bulgaria , Canada , Serbia and Montenegro , Cyprus , Česká republika , Germany , Denmark , Estonia , Spain , Finland , France , United Kingdom , Georgia , Greece , Croatia , Hungary , Switzerland , Ireland , Israel , Iceland , Italy , Liechtenstein , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Moldova , Macedonia , Malta , Netherlands , Norway , Poland , Portugal , Romania , Russia , Sweden , Slovenia , Slovakia , Turkey , Ukraine , United States

Print Technical Specification

Fyzický

  • Maximální výška
    50mm , 5.0cm
  • Maximální šířka
    520mm , 52.0cm
  • Maximální hloubka
    1200mm , 120.0cm
  • Čistá hmotnost
    13.0kg
  • Hmotnost při dodání
    13.7kg
  • Přepravní výška
    100mm , 10.0cm
  • Přepravní šířka
    613mm , 61.3cm
  • Přepravní hloubka
    1264mm , 126.4cm

Udržitelná Status Nabídka

  • Směrnice RoHS
    Vyhovuje
  • Směrnice REACH
    REACH: Neobsahuje žádné SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy)
  • Soulad s jinými předpisy na ochranu životního prostředí
    Čína – RoHS
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Shrink roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Drop out roof