Okno pro HyperPod – kartáčové pásky pro okenní rám (x4)

Sdílet:

Okno pro HyperPod – kartáčové pásky pro okenní rám (x4)

FS-WI-1003-B

Description: Příslušenství stojanů, které brání opětovné cirkulaci vzduchu a omezuje obtokové proudění vzduchu, a zlepšuje tak účinnost chlazení
Okno pro HyperPod – kartáčové pásky pro okenní rám (x4)

Dostupnost na zavolání
+420 382 766 333

FS-WI-1003-B Features

Okno pro HyperPod – kartáčové pásky pro okenní rám (x4)

  • Nastavitelný rám
    Teleskopický design rámu zajišťuje správné přizpůsobení vašemu individuálnímu nasazení.
  • Proces montáže
    Přechod od budování k montáži snižuje celkové náklady na práci díky zkrácení procesu zavádění.
  • Nasazení kompletního rámu
    Snižte počet cyklů zavádění tím, že postavíte kompletní rámy s uzavřeným prostorem s oběhem vzduchu, datovými a napájecími rozvody před dodávkou stojanů.
  • Pružná konfigurace
    Kompatibilní s různými typy chlazení, uzavřených prostorů datovými a napájecími rozvody
  • Nezávislý rám
    Odstraňuje potřebu svěsit komponenty infrastruktury ze stropu nebo je vést pod podlahou.
  • Připravené pro stojan
    Stojany je možné dovézt na místo a "zapojit" do rámu
  • Rychlé nasazení
    Jsou navrženy tak, aby se daly jednoduše a rychle sestavit a snížit tak objem stavebních prací.
  • Zjednodušený design
    Více předvídatelná časová osa dokončení infrastruktury

Řízení proudění vzduchu Znaky & bonusy

Distribuce výrobků
Distribuce výrobků

Andorra , Albania , Austria , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Bulgaria , Canada , Serbia and Montenegro , Cyprus , Česká republika , Germany , Denmark , Estonia , Spain , Finland , France , United Kingdom , Georgia , Greece , Croatia , Hungary , Switzerland , Ireland , Israel , Iceland , Italy , Liechtenstein , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Moldova , Macedonia , Malta , Netherlands , Norway , Poland , Portugal , Romania , Russia , Sweden , Slovenia , Slovakia , Turkey , Ukraine , United States

Print Technical Specification

Fyzický

  • Maximální výška
    65mm , 6.5cm
  • Maximální šířka
    200mm , 20.0cm
  • Maximální hloubka
    360mm , 36.0cm
  • Čistá hmotnost
    7.5kg
  • Hmotnost při dodání
    8.0kg
  • Přepravní výška
    149mm , 14.9cm
  • Přepravní šířka
    304mm , 30.4cm
  • Přepravní hloubka
    404mm , 40.4cm
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
34106KB

Aktualizováno dne

2017-11-13

Brochure detailing HyperPod system offer
Specifikace nabídky
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

176KB

Aktualizováno dne

2017-11-13

HyperPod Guide Specification
Source ZIP

Velikost

33KB

Aktualizováno dne

2017-11-13

HyperPod Guide Specification
Titul
Velikost
Aktualizováno dne