Share:

Obnova-UPS MGE Galaxy 3500 40kVA 400V 3:1 se čtyřmi bateriovými moduly, spuštění 5x8, dálkové sledování a dvouletý servisní plán

WG35T40K3I4B4RFU

Description: Nebuďte NEAKTUÁLNÍ. Dopřejte si UPGRADE. Je čas aktualizovat nebo renovovat stárnoucí 3fázový zdroj UPS nebo chladicí systém. Prodloužení jeho životnosti může snížit náklady a zlepšit dobu provozu.
Obnova-UPS MGE Galaxy 3500 40kVA 400V 3:1 se čtyřmi bateriovými moduly, spuštění 5x8, dálkové sledování a dvouletý servisní plán

WG35T40K3I4B4RFU Features

Obnova-UPS MGE Galaxy 3500 40kVA 400V 3:1 se čtyřmi bateriovými moduly, spuštění 5x8, dálkové sledování a dvouletý servisní plán

  • Nepřetržité monitorování 24 hodin denně
    Zkušení profesionálové vzdáleného monitorování pracují nonstop a zajišťují monitorování fyzické infrastruktury společnosti 24 hodin denně. Jako vaše druhá sada očí vám umožňují diagnostikovat problémy dříve, než se stanou kritickými.
  • Každoroční inspekce na místě
    Každoroční inspekce na místě pomůže zajistit provoz systému v souladu s údaji výrobce. K dispozici u 3fázových produktů a chladicích produktů.
  • Bezplatné aktualizace firmwaru
    Součástí údržby systému je zajištění provozu jednotky s nejnovější verzí firmwaru. Se společností APC vám nevzniknou žádné skryté náklady. Všechny smlouvy o preventivní údržbě zahrnují bezplatné inovace firmwaru.
  • Náklady na práci a cestovní náklady jsou zahrnuty
    Většina servisních smluv zahrnuje náklady na práci a cestovní výdaje. Prohlédněte si rozpis prací v rámci servisních specifikací.
  • Náhradní díly jsou součástí dodávky nebo jsou dostupné se slevou
    Náhradní díly a komponenty jsou součástí dodávky nebo jsou dostupné se slevou. Specifické údaje o službách najdete v pracovním výkazu.
  • Zabezpečené monitorování
    Monitorování je implementováno prostřednictvím odchozí komunikace, která prochází bránami firewall. Přístupová práva do sítě zákazníka nejsou vyžadována.
  • Souhrnná zpráva o službách
    Poskytuje podrobnou zprávu o provedené práci včetně doporučení pro servis zajišťující optimální výkon
  • Technická podpora
    Zkušení pracovníci naší technické podpory jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy. Můžete být tedy klidní, pomoc budete mít k dispozici vždy, když ji budete potřebovat.

Služby modernizace Vlastnosti & Vyhody

  • Snížení rizika odstávky
    Omezení odstávek díky proaktivní výměně opotřebovaných součástek se službou revitalizace modulárního napájení. Minimalizované riziko odstávky s°novým UPS a°chladicím zařízením.
  • Zvýšená spolehlivost
    Bezpečí, spolehlivost a°prodloužená životnost systému do dalších let.
  • Omezená údržba
    Snížení výdajů na údržbu a°servis, vyšší efektivita a°životnost zařízení.
  • Pro váš klid
    Užijte si klid s°vědomím, že vaše stárnoucí infrastruktura je chráněna a°pracuje podle parametrů výrobce.
  • Technická expertíza
    Odborné znalosti pro tvorbu řešení na míru s°cílem vyjít vstříc vašim požadavkům a°rozpočtovým omezením.
  • Snížení nebo optimalizace celkových nákladů na vlastnictví
    Služba revitalizace modulárního napájení umožňuje snížit celkové náklady na vlastnictví díky vylepšením a°aktivnímu nahrazení součástek. Nebo optimalizujte celkové náklady na vlastnictví díky energeticky efektivnímu řešení.
  • MPRS service details:
    1. Modernizace na nejnovější dostupné systémové technologie. 2. Výměna kritických modulárních součástí autorizovaným technikem. 3. Likvidace starých součástek s°ohledem na životní prostředí. 4. Roční servisní plán Advantage.
  • Obnova podrobností o°službě UPS:
    1. Vyhodnocení: Posouzení starého systému a°instalace, vyhodnocení současných potřeb a°doporučení nových řešení. 2. Nové řešení: Celková výměna nejnovějším a°nejlépe přizpůsobeným UPS včetně pokročilých procesních a°diagnostických funkcí s°nejefektivnějším výkonem. 3. Instalace a°spuštění: Spuštění jednotky autorizovaným technikem společnosti Schneider Electric; základní trénink obsluhy pro klíčový personál během spouštění vybraného řešení; elektrická instalace nového řešení (volitelné). 4. Komplexní služba: Komplexní systémová podpora, včetně součástek, práce a°odpovědi další pracovní den; přístup k°nejnovějšímu vzdálenému monitoringu a°technické podpoře po telefonu 5. Odstranění a°likvidace v°souladu s°životním prostředím: Balení zastaralého vybavení na místě; likvidace a°recyklace odstraněných zařízení; ekologická likvidace.
  • Podrobnosti o°službě obnovy chlazení:
    1. Vyhodnocení: Posouzení starého systému a°instalace, vyhodnocení současných potřeb a°doporučení nových řešení. 2. Nové řešení: Celková výměna za nejnovější a°nejvíce přizpůsobenou chladicí jednotku. 3. Instalace a°spuštění: Spuštění jednotky autorizovaným technikem společnosti Schneider Electric; základní trénink obsluhy pro klíčový personál během spouštění vybraného řešení; elektrická instalace nového řešení (volitelné). 4. IT aplikace EcoStruxure. 5.Odstranění a°likvidace v°souladu s°životním prostředím: Balení zastaralého vybavení na místě; likvidace a°recyklace odstraněných zařízení; ekologická likvidace.
Distribuce produktů
Distribuce produktů

Andorra , United Arab Emirates , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Belarus , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Côte d'Ivoire , Cameroon , Serbia and Montenegro , Cyprus , Česká republika , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , EMEA , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Hungary , Switzerland , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Kuwait , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Oman , Pakistan , Poland , Portugal , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uzbekistan , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
Prohlášení
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

409KB

Aktualizováno dne

2018-11-13

The Schneider Electric Refresh-UPS service (R-UPS) is an ideal solution for customers that need to replace a legacy 3 Phase UPS reaching end of life or end of service life. Rrefresh-UPS will secure your power availability, eliminate potential unplanned maintenance costs, and improve your system’s efficiency. Refresh-UPS provides the peace of mind that results from installing a new system with the latest technology, combined with the Schneider Electric professional start-up and two years all inclusive on-site certified service.
Titul
Velikost
Aktualizováno dne