APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V

  • Inteligentní a efektivní ochrana síťového napájení od základní úrovně po škálovatelnost za provozu. Ideální pro servery, prodejní terminály, směrovače, přepínače...

  • Zahrnuje: CD se softwarem, Disk CD s dokumentací, Instalační příručka, Skříňové podpěrné lišty, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Kabel USB

Zobrazit přehled produktu

SMT1500RMI2U Hlavní znaky

APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V
Inteligentní a efektivní ochrana síťového napájení od základní úrovně po škálovatelnost za provozu. Ideální pro servery, prodejní terminály, směrovače, přepínače, rozbočovače a další síťová zařízení
Zahrnuje: CD se softwarem, Disk CD s dokumentací, Instalační příručka, Skříňové podpěrné lišty, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Kabel USB
  • Umožňuje studený start
    Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
  • Měření energie
    Uvádí skutečný počet hodin kW použití pro uživatele, kteří pečlivě sledují energetickou spotřebu.
  • Ekologický režim
    Patentovaný provozní režim, který přemosťuje nepoužívané elektrické komponenty v dobrých napájecích podmínkách a dosahuje velmi vysoké provozní účinnosti bez jakéhokoli snížení ochrany.
  • Vysoká účinnost online
    Snižují náklady zařízení a generují méně tepla.
  • Intuitivní rozhraní LCD
    Uvádí jasné a přesné údaje v několika jazycích s možností konfigurovat zařízení UPS lokálně díky intuitivnímu použití navigačních kláves.
  • Datum preventivní výměny baterií
    Dynamicky sleduje měsíc a rok doporučené výměny baterie, což pomáhá při dlouhodobém plánování údržby.
  • Čistý sinusový výstup na baterie
    Simuluje napájení za účelem dosažení maximální úrovně kompatibility pro aktivní servery PFC (Power Factor Corrected) a citlivou elektroniku.
  • Jednotlivá skupina přepínaných zásuvek
    Jednotlivá skupina zásuvek, které lze ovládat odděleně od zařízení UPS a pomocí kterých lze provést samostatné restartování zablokovaných zařízení, zapnutí nebo vypnutí v určené posloupnosti a snížení zátěže, která není považována za kritickou.
  • SmartSlot
    Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
  • Nabíjení baterií s kompenzací teploty
    Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.

Smart-UPS Vlastnosti & Vyhody

Obslužnost

Upozornění na selhání baterií
Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
Resetovatelné jističe
Umožňuje rychlé zotavení z událostí přetížení.
Prediktivní upozornění na selhání
Poskytuje analýzu problémů se včasným varováním, což umožňuje proaktivní výměnu součástek.
Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
Uživatelsky měnitelné baterie
Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)

Ovladatelnost

Upozornění při odpojení baterie
Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
Připojení USB
Zajišťuje správu jednotky UPS pomocí kabelu USB.
Možnost připojení přes sériový port
Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.
Network manageable
Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.
Stavové kontrolky
Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
Akustická varování
Informuje uživatele o tom, je-li jednotka napájena z baterie, je-li baterie téměř vybitá, že došlo-li k přetížení.

Dostupnost

Nabíjení baterií s kompenzací teploty
Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.
Korekce napájení
Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.
Automatická regulace napětí (AVR) Boost and Trim
Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce podmínek nízkého či vysokého napětí bez vybíjení baterie.
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
Upozornění při odpojení baterie
Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.

Vlastnosti marketingu

Zabraňuje nákladné elektrické problémy tím, aby vaše IT zařízení a data v bezpečí a jsou k dispozici
Úprava napájení síťové třídy chrání před poškozením v důsledku přepětí a rušivých poruch. Robustní automatická regulace napětí zvyšuje nízké vstupní napětí až o 30 % a ořeže vysoké napětí až o 12 % bez provozu na baterii. Spolehlivá kapacita záložní baterie pro napájení v době výpadků nebo pro hladké vypnutí systémů
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Patentovaný ekologický provozní režim dosahuje účinnosti více než 97 %. Smart-ups byla první síťová UPS, která obdržela certifikát Energy Star. Inteligentní správa baterií, zahájená společností APC, maximalizuje výkon a životnost baterie prostřednictvím inteligentního nabíjení s přesnou teplotní kompenzací. Dynamický ukazatel data výměny baterie a automatický autotest zajišťuje spolehlivost baterie a upozorní na potřebu výměny. Pohodlné, snadno připojitelné bateriové moduly pro výměnu za provozu zajišťují výměnu baterie bez nutnosti vypínání. Smart UPS byla navržena a je vyráběna společností APC po více než 23 let a je to tedy světově nejspolehlivější síťová UPS s více než 25 miliony prodaných kusů.
Ušetřete váš čas díky snadné a pohodlné vzdálené dostupnosti
Síť ovladatelná přes sériové, USB nebo volitelné ethernetové rozhraní. Zahrnuje software PowerChute® Business Edition pro pohodlné sledování a ovládání, bezpečné vypnutí systému a inovativní možnosti správy napájení.
Lepší produktivita se schopností přizpůsobení vašim specifickým potřebám
Intuitivní LCD rozhraní poskytuje přehledné informace s možností nakonfigurovat UPS místně pomocí jednoduchých navigačních kláves. Více než 15 různých programovatelných nastavení, včetně ovládání spínané výstupní skupiny, umožňují aplikaci specifických nastavení, prahů a oznámení.
Klid, který získáte s plnou kompatibilitou zařízení a spolehlivostí vedoucího
Poskytuje čistý sinusový výstup, který je doporučený výrobci serverů, využívající aktivní napájecí zdroj s kompenzací účiníku (PFC). Testování a schválení bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Smart-UPS použít s důvěrou, že bude vyhovovat nejpřísnějším průmyslovým standardům.

Bezpečný

Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.

Možnost přizpůsobení

Přenosové body s nastavitelným napětím
Maximalizuje efektivní životnost baterií rozšířením povoleného rozsahu vstupního napětí nebo přísnější regulací výstupního napětí.
Nastavitelná citlivost napájení
Poskytuje možnost přizpůsobit jednotku UPS pro optimální výkon v prostředí se specifickým napájením nebo generátory.

Distribuce produktů

Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Azerbaijan, Burkina Faso, Burundi, Benin, Bolivia, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Djibouti, Algeria, Western Sahara, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Georgia, French Guiana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Hong Kong, Indonesia, Iraq, Iran, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lesotho, Morocco, Madagascar, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Mauritius, Namibia, Niger, Nigeria, Nepal, Peru, Philippines, Paraguay, Qatar, Reunion, Russia, Rwanda, Sudan, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, Zambia

Možnosti

Služby

Zpět nahoru