APC datový kabelový rozvod, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 černý, 17' (4,5 m)

Sdílet:

APC datový kabelový rozvod, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 černý, 17' (4,5 m)

DDCC6-017

Description: Síťová infrastruktura a infrastruktura konektivity pro datová střediska: Konektory RJ45; propojovací panely; měděné síťové kabely a propojovací kabely; zakončené kabely z optických vláken.

Zahrnuje : User Manual

Síťová konektivita Znaky & bonusy

  • Kompatibilita s produkty společnosti Schneider Electric
    Komponenty Actassi jsou navrženy tak, aby se perfektně hodily k ostatním produktům a řešením společnosti Schneider Electric a tvořily s nimi kompletní systém.
  • Inovace v designu a nabídce
    Nabídka Actassi zahrnuje jednodílný konektor RJ45 S-One nevyžadující nástroje (připojuje se až o 50 % rychleji); 19'' panely, které se snadno používají díky možnosti zasunutí a snadného upevnění; automatické zemnění a skvělá organizace kabeláže a značení; inovativní LAN kabey s jednofoliovým stíněním; 3 a 4 bodové LAN kabeláže třídy EA s nejvyšším výkonem; nabídka z výroby zakončených kabelů z optických vláken a měděných kabelů, 100% připravené z výroby a kompletně testované.
  • Rychlá a snadná instalace
    S inovacemi, jako je konektor S-One, zašupovací 19'' propojovací panely a CL-MX kabely vám Actassi dovoluje pracovat rychleji: instalační časy se zkrátí až o 20 %, přišemž je zachována vysoká výkonnost síťové kabeláže. Konektor S-One se zapojuje až o 50 % rychleji a z výroby zakončené kabely z optických vláken se instalují až třikrát rychleji.
  • Komplexní nabídka
    Actassi zahrnuje konektory RJ45, propojovací panely, měděné síťové kabely a propojovací kabely a zakončené kabely z optických vláken.
  • Skvělá využitelnost
    Actassi se snadno specifikuje, snadno instaluje, znadno používá a snadno upgraduje
  • Výkon a dodržení nejmodernějších mezinárodních norem
    Produkty Actassi pro síťovou konektivitu překonávají nejpokročilejší mezinárodní normy, jako například ISO/IEC 11 801:2002/Amd 2:2010 pro konektor S-One.
  • Záruka výkonu, bezpečnosti a spolehlivosti
    Nezávislé laboratorní ověřování. Nezávislá certifikace třetí stranou, obnovovaná každý rok. Certifikace třetí strany pokrývající všechny aspekty výkonu až po nejvyšší kategorii Cat6A (10 Gb/s), ve stíněné i nestíněné verzi. Komponenty plně vyhovující normám ISO 11801:2011 Ed 2.2, EIA/TIA 568-C. Školení a rozsáhlý systém záruk. Koncetrace na životní prostředí: Nabídka Green Premium (profil produktu z pohledu životního prostředí)
  • PoE+
    Konektory S-One dovolují PoE+ aplikace
Distribuce výrobků
Distribuce výrobků

Andorra , United Arab Emirates , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Belarus , Canada , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Côte d'Ivoire , Cameroon , Serbia and Montenegro , Cyprus , Česká republika , Germany , Djibouti , Denmark , Algeria , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , France , Gabon , United Kingdom , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Croatia , Hungary , Switzerland , Ireland , Israel , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jordan , Kenya , Cambodia , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Netherlands , Norway , Oman , Pakistan , Poland , Portugal , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , Chad , Togo , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , Turkey , Tanzania , Ukraine , Uganda , United States , Uzbekistan , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Výstup

  • Počet portů
    6

Vstup

  • Délka přívodního kabelu
    5.18metrů

Fyzický

  • Maximální výška
    89mm , 8.9cm
  • Maximální šířka
    343mm , 34.3cm
  • Maximální hloubka
    343mm , 34.3cm
  • Čistá hmotnost
    1.96kg
  • Hmotnost při dodání
    2.4kg
  • Přepravní výška
    89mm , 8.9cm
  • Přepravní šířka
    343mm , 34.3cm
  • Přepravní hloubka
    343mm , 34.3cm
  • Barva
    Black
  • Connector A
    RJ45(Cat 6 přímý)
  • Connector B
    RJ45(Cat 6 přímý)

Okolní

  • Provozní teplota
    -15 - 45 °C
  • Provozní relativní vlhkost
    0 - 95 %
  • Provozní nadmořská výška
    0-3000metrů
  • Okolní teplota při uskladnění
    -15 - 45 °C
  • Relativní vlhkost při uskladnění
    0 - 95 %
  • Nadmořská výška při uskladnění
    0-3000metrů

Vyhovuje normám

  • Schválení
    TAA compliance, Na seznamu UL, Uznáno UL
  • Standardní záruka
    2 roky na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

  • Směrnice RoHS
    Vyhovuje
Uživatelská příručka & průvodce instalací
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

706KB

Aktualizováno dne

2018-06-14

Instalace
Titul
Velikost
Aktualizováno dne