Share:

APC Back-UPS ES 700VA 230V Česko a Polsko

BE700-CP

Description: Bateriový záložní zdroj s ochranou proti přepětí pro elektronická zařízení a počítače

Zahrnuje : User Manual , Wall-mounting template

Back-UPS Vlastnosti & Výhody

  • Zásuvky pouze s ochranou proti přepětí a s ochranou pomocí baterie
    Udržuje napájecí kapacitu pro připojená zařízení vyžadující záložní baterii a současně poskytuje samostatnou ochranu proti přepětí pro méně kritická zařízení.
  • Baterie a zásuvky s ochranou proti přepětí
    Zálohujte a ochraňujte svůj hardware i data při výpadcích energie, nárazech a špičkách.
  • Zásuvky pouze pro přepětí
    Chraňte sekundární elektroniku proti nárazům a špičkám bez snížení výkonnosti baterií používaných pro primární elektroniku při výpadku.
  • Automatický autotest
    Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.
  • Upozornění na selhání baterií
    Poskytuje detekci problémů u baterií se včasným varováním a umožňuje tak včasnou preventivní údržbu
  • Inteligentní správa baterií
    Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
  • Schválená bezpečnostní agentura
    Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.
  • Akustická varování
    Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
  • Displej stavu LED
    Získejte rychlý přehled o stavu jednotek a napájení pomocí vizuálních ukazatelů.
Distribuce produktů
Distribuce produktů

Česká republika , Poland , Slovakia

Print Technical Specification

Výstup

  • Kapacita výstupního výkonu
    405W / 700VA
  • Max. nastavitelný výkon (W)
    405W / 700VA
  • Jmenovité výstupní napětí
    230V
  • Výstupní kmitočet (nesynchr.)
    50Hz +/- 0,1 % pro jmenovitý kmitočet 50 Hz
  • Koeficient amplitudy zátěže
    3 : 1
  • Topologie
    Pasivní
  • Typ křivky
    Iterační aproximace sinusového průběhu
  • Doba přechodu
    6ms typical : 10ms maximum

Vstup

  • Jmenovité vstupní napětí
    230V
  • Kmitočet na vstupu
    50/60 Hz
  • Typ připojení vstupu
    French/Belgian
  • Délka přívodního kabelu
    1.83metrů
  • Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
    180 - 266V
  • Počet napájecích kabelů
    1
  • Maximální vstupní proud
    10.0A

Baterie a doba běhu

  • Typ baterie
    Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem: neteče
  • Obvyklá doba nabíjení
    16hod.
  • Náhradní akumulátor
    RBC17
  • Očekávaná životnost baterie (roky)
    2 - 5
  • Počet bateriových modulů
    1
  • Runtime

Komunikace a správa

  • Port rozhraní (s)
    USB
  • Ovládací panel
    Diodová indikace stavu On Line : napájeno baterií
  • Zvukové upozornění
    Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení

Přepěťová ochrana a filtrace

  • Surge energy rating
    310J
  • Data Line Protection
    Ochrana modemu/faxu/DSL/10-100 Base-T RJ-45
  • Filtrování
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Fyzický

  • Maximální výška
    86mm , 8.6cm
  • Maximální šířka
    230mm , 23.0cm
  • Maximální hloubka
    285mm , 28.5cm
  • Čistá hmotnost
    6.8kg
  • Hmotnost při dodání
    7.3kg
  • Přepravní výška
    132mm , 13.2cm
  • Přepravní šířka
    300mm , 30.0cm
  • Přepravní hloubka
    366mm , 36.6cm
  • Barva
    Charcoal
  • Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
    380mm
  • Master Carton Units
    2.0
  • Master Carton Weight
    15.0
  • Počet jednotek připadajících na paletu
    80.0
  • SCC Codes
    1073130424777 4

Okolní

  • Provozní teplota
    0 - 40 °C
  • Provozní relativní vlhkost
    0 - 95 %
  • Provozní nadmořská výška
    0-15000metrů
  • Okolní teplota při uskladnění
    0 - 40 °C
  • Relativní vlhkost při uskladnění
    0 - 95 %
  • Nadmořská výška při uskladnění
    0-15000metrů
  • Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
    45.0dBA

Vyhovuje normám

  • Schválení
    CE
  • Pravidla ochrany zařízení
    Životnost: 100000 eur
  • Standardní záruka
    Oprava nebo výměna po dobu 3 let

Udržitelná Status Nabídka

  • PEP
    K dispozici na kartě Dokumentace
  • EOLI
    K dispozici na kartě Dokumentace
Uživatelská příručka & průvodce instalací
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

173KB

Aktualizováno dne

2017-03-28

Product Overview; Safety; Electrical Connection; Start-up; Operation; Technical Specifications; Warranty and Service
Environmental Profile
Titul
Velikost
Aktualizováno dne
PDF

Velikost

463KB

Aktualizováno dne

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
PDF

Velikost

407KB

Aktualizováno dne

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Titul
Velikost
Aktualizováno dne

Aktualizace firmwaru

PowerChute Personal Edition
Číslo dílu
Aktualizováno dne

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 pro Windows 10; 8; 7; Vista; XP; Home Server (vícejazyčné)

Kompatibilní s: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Číslo dílu

SFPCPE302

Aktualizováno dne

2012-01-31

Kategorie

Podkategorie


Servisní balíček 3 roky prodloužení záruky (pro nově zakoupené produkty)

Získejte prodloužení záruky na tovární záruku nad rámec původní záruční lhůty pro váš klid a°ochranu před selháním

APC náhradní bateriový článek #17

Originální náhradní baterie společnosti APC jsou testovány a certifikovány pro obnovení výkonu systému UPS dle originálních parametrů.

RBC17
60,49 €
Servisní balíček 1 rok prodloužení záruky (pro nově zakoupené produkty)

Získejte prodloužení záruky na tovární záruku nad rámec původní záruční lhůty pro váš klid a°ochranu před selháním

WBEXTWAR1YR-SP-01
61,49 €
3letá prodloužená záruka (prodloužení nebo velké množství)

Získejte prodloužení záruky na tovární záruku nad rámec původní záruční lhůty pro váš klid a°ochranu před selháním

1 rok prodloužená záruka (obnova nebo velké množství)

Získejte prodloužení záruky na tovární záruku nad rámec původní záruční lhůty pro váš klid a°ochranu před selháním


Zobrazit výsledků na stránce

Související produkty, příslušenství & Služby

Zobrazit všechno volitelné příslušenství pro tento produkt