Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
Počet videí: 1
Zdroj UPS Galaxy VS 80 kW 400 V, 3 interní 9Ah inteligentní modulární bateriové řetězce, rozšiřitelné na 5, služba Start up 5x8
GVSUPS80KB5HS
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Energetická úspornost
Take-back
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
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu s výjimkami
Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.