Zdroj UPS Galaxy VS 30 kW 400 V s napájecím modulem N+1 pro externí baterie, služba spuštění v pracovní době (5x8)

Zdroj UPS Galaxy VS 30 kW 400 V s napájecím modulem N+1 pro externí baterie, služba spuštění v pracovní době (5x8) Vlevo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 30 kW 400 V s napájecím modulem N+1 pro externí baterie, služba spuštění v pracovní době (5x8) Vlevo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 30 kW 400 V s napájecím modulem N+1 pro externí baterie, služba spuštění v pracovní době (5x8) Vlevo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 30 kW 400 V s napájecím modulem N+1 pro externí baterie, služba spuštění v pracovní době (5x8) Vpravo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 30 kW 400 V s napájecím modulem N+1 pro externí baterie, služba spuštění v pracovní době (5x8) Přední přímá
Zdroj UPS Galaxy VS 30 kW 400 V s napájecím modulem N+1 pro externí baterie, služba spuštění v pracovní době (5x8) Back
Zdroj UPS Galaxy VS 30 kW 400 V s napájecím modulem N+1 pro externí baterie, služba spuštění v pracovní době (5x8) Vlevo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 30 kW 400 V s napájecím modulem N+1 pro externí baterie, služba spuštění v pracovní době (5x8) Vpravo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 30 kW 400 V s napájecím modulem N+1 pro externí baterie, služba spuštění v pracovní době (5x8) Přední přímá
Zdroj UPS Galaxy VS 30 kW 400 V s napájecím modulem N+1 pro externí baterie, služba spuštění v pracovní době (5x8) Back
  • Highly efficient, easy-to-deploy 30kW, 400V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data ...

  • Zahrnuje: Prachový filtr, EcoStruxure IT ready (UPS), Instalační příručku, Integrovaná správa sítě, Napájecí moduly instalované při dodávce, Služba spouštění

Zobrazit přehled produktu

GVSUPS30KRHS Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (30000W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
30.0kWatty / 100.0kVA
Jmenovité výstupní napětí
400V 3PH
Jmenovité vstupní napětí
400V 3PH
Maximální vstupní proud
54.0A
Zdroj UPS Galaxy VS 30 kW 400 V s napájecím modulem N+1 pro externí baterie, služba spuštění v pracovní době (5x8)
Highly efficient, easy-to-deploy 30kW, 400V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data centers, as well as to critical infrastructure in commercial and industrial applications. Includes 5x8 start-up service and one additional power module for N+1 redundancy.
Zahrnuje: Prachový filtr, EcoStruxure IT ready (UPS), Instalační příručku, Integrovaná správa sítě, Napájecí moduly instalované při dodávce, Služba spouštění

Galaxy VS Vlastnosti & Vyhody

Dostupnost

Flexibilní sběrnice stejnosměrného proudu
Optimalizuje velikost baterií a podporuje širokou škálu technologií akumulace energie, včetně baterií VRLA, Li-ion a NiCd.
Vestavěná karta pro síťovou správu
Umožňuje vzdáleně spravovat prahové hodnoty upozornění a sledovat zdroj UPS prostřednictvím aplikace EcoStruxure IT, webu, protokolu SNMP nebo Modbus TCP a Modbus RTU.
Možnost paralelní kapacity
Zvyšuje celkovou kapacitu napájení pomocí současného použití několika zdrojů nepřerušitelného napájení.
Možnost paralelní redundance
Napájením připojeného zařízení pomocí několika zdrojů nepřerušitelného napájení zvýšíte redundanci systému.
Vestavěná ochrana zpětné vazby
Plně vestavěný stykač s ochranou proti zpětnému toku energie zajišťuje, že žádná elektřina není odeslána zpět do sítě.
Kompatibilní s lithium-iontovým bateriovým řešením od Schneider Electric
Snižuje rozměry základny a hmotnost systému, požadavky na chlazení a údržbu a celkové náklady na vlastnictví; nabízí dvojnásobnou životnost baterií VRLA; a zlepšuje předpovídatelnost a ovladatelnost záložního ukládání dat.
Pro další informace klikněte na tento odkaz.

Obslužnost

Obsluha ze předu
Usnadňuje instalaci a údržbu zdroje UPS a současně minimalizuje požadavky na prostor.
Modulární konstrukce zdroje UPS
Poskytuje redundanci provedení a rychlou použitelnost s lepší střední dobou do opravy a pomocí modulů s výměnou na místě a vlastní diagnostikou.
Několik úrovní nabídky servisu
Služby společnosti Schneider Electric jsou strukturovány do balíčků nebo je nabízíme jako jednotlivé komponenty, abyste si mohli vybrat přesně ty, které požadujete.
EcoStruxure IT Expert
Ať již používáte chytrý telefon nebo počítač, připojte se k našemu nastavitelnému cloudovému monitorovacímu systému, který shromáždí, uspořádá a distribuuje kritická upozornění a důležité informace v reálném čase, čímž poskytuje jednotné rozhraní pro správu i vysoce distribuovaných prostředí fyzické infrastruktury. Pomocí pokročilé analýzy a testování výkonu můžete optimalizovat dobu provozu a plánování údržby a předejít tak problémům s infrastrukturou. Je k dispozici ve vybraných zemích. Další informace najdete na adrese ecostruxureit.com.

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Ekologický konverzní režim ECOnversion
Provozní režim, který poskytuje velmi vysokou účinnost při současném nabíjení baterií, upravování účiníku zatížení a regulaci výstupního napětí třídy 1.
Input Power Factor Correction
Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.
Vysoce účinný režim dvojí konverze
Trvale vysoká kvalita energie při vysoké účinnosti, a to při nízkých úrovních zatížení. Jakákoli narušení distribuční křivky jsou obnovena na základě nulové doby převodu střídavého proudu na stejnosměrný a poté stejnosměrného proudu na střídavý. Baterie se používá pouze jako záložní zdroj.
Robustní provoz
Žádné snížení výkonu napájení v kW až do 40 °C nebo 104 °F.
Široký rozsah vstupního napětí
Navrženo pro náročná elektrická prostředí s cílem prodloužit životnost baterií.
Kompaktní zdroj UPS
Díky technologii s vysokou hustotou a úplnému přístupu zepředu má tento zdroj UPS malé rozměry a velmi se hodí do stísněných prostor.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Serbia and Montenegro, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guyana, Hong Kong, Croatia, Haiti, Hungary, Switzerland, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Libya, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Syria, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
30.0kWatty / 30.0kVA
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
50 Hz +/- 0.1 % Pro jmenovitý kmitočet 50 Hz Nesynchr., 50 Hz Synchr. se sítí, 60 Hz +/- 0.1 % Pro jmenovitý kmitočet 60 Hz Nesynchr., 60 Hz Synchr. se sítí
Koeficient amplitudy zátěže
2,5
Topologie
Online s dvojí konverzí
Typ křivky
Sinusoida
Provoz při přetížení
10 minut při 125 % a 60 sekund při 150 %
Celkové zkreslení (THD) výstupního napětí
< 1% linear load and < 5% non-linear load
Přípustná odchylka výstupního napětí
+/-1% after 50ms
Bypass
Vestavěný statický bypass

Vstup

Kmitočet na vstupu
40 - 70 Hz
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
340 - 460 (400 V)V
Celkové vstupní harmonické zkreslení
Méně než 3 % pro plnou zátěž
Jiná vstupní napětí
380, 415
Maximální nedestruktivní proud při zkratu (ICW)
65.0kA

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Externí bateriový systém
Jmenovité napětí baterie
384...576 V DC
Maximální proud baterie při vybití
102.0A
Napětí baterie při vybití
307 V DC

Komunikace a správa

Ovládací panel
Uživatelské rozhraní dotykovou obrazovkou
Zvukové upozornění
Akustická a vizuální varování seřazená podle závažnosti události

Fyzický

Maximální výška
1485mm, 148.5cm
Maximální šířka
52mm, 5.21cm
Maximální hloubka
847mm, 84.7cm
Čistá hmotnost
250.0kg
Barva
Gloss level 85%, Bílá

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 (Non-condensing) %
Provozní nadmořská výška
0 - 1005.84metrů
Okolní teplota při uskladnění
-25 - 55 °C
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
68.0dBA
Tepelné ztráty on-line
3122.0BTU/hod
Třída ochrany
IP21

Vyhovuje normám

Schválení
EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC část 15 třída A, IEC 60721-4-2 Úroveň 2M2, UL 1778 5. edice
Standardní záruka
1 rok, oprava nebo výměna na místě po výrobcem schváleném zprovoznění

Možnosti

Služby