Naše značky

Zdroj UPS Galaxy VS 20 kW 400 V, 1 interní 7Ah inteligentní modulární bateriový modul, rozšiřitelný na 2, služba Start up 5x8

Zdroj UPS Galaxy VS 20 kW 400 V, 1 interní 7Ah inteligentní modulární bateriový modul, rozšiřitelný na 2, služba Start up 5x8 Vlevo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 20 kW 400 V, 1 interní 7Ah inteligentní modulární bateriový modul, rozšiřitelný na 2, služba Start up 5x8 Vlevo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 20 kW 400 V, 1 interní 7Ah inteligentní modulární bateriový modul, rozšiřitelný na 2, služba Start up 5x8 Vlevo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 20 kW 400 V, 1 interní 7Ah inteligentní modulární bateriový modul, rozšiřitelný na 2, služba Start up 5x8 Vlevo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 20 kW 400 V, 1 interní 7Ah inteligentní modulární bateriový modul, rozšiřitelný na 2, služba Start up 5x8 Vpravo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 20 kW 400 V, 1 interní 7Ah inteligentní modulární bateriový modul, rozšiřitelný na 2, služba Start up 5x8 Vpravo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 20 kW 400 V, 1 interní 7Ah inteligentní modulární bateriový modul, rozšiřitelný na 2, služba Start up 5x8 Přední přímá
Zdroj UPS Galaxy VS 20 kW 400 V, 1 interní 7Ah inteligentní modulární bateriový modul, rozšiřitelný na 2, služba Start up 5x8 Přední přímá
Zdroj UPS Galaxy VS 20 kW 400 V, 1 interní 7Ah inteligentní modulární bateriový modul, rozšiřitelný na 2, služba Start up 5x8 Back
Zdroj UPS Galaxy VS 20 kW 400 V, 1 interní 7Ah inteligentní modulární bateriový modul, rozšiřitelný na 2, služba Start up 5x8 Back
Zdroj UPS Galaxy VS 20 kW 400 V, 1 interní 7Ah inteligentní modulární bateriový modul, rozšiřitelný na 2, služba Start up 5x8 Vlevo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 20 kW 400 V, 1 interní 7Ah inteligentní modulární bateriový modul, rozšiřitelný na 2, služba Start up 5x8 Vlevo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 20 kW 400 V, 1 interní 7Ah inteligentní modulární bateriový modul, rozšiřitelný na 2, služba Start up 5x8 Vpravo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 20 kW 400 V, 1 interní 7Ah inteligentní modulární bateriový modul, rozšiřitelný na 2, služba Start up 5x8 Vpravo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 20 kW 400 V, 1 interní 7Ah inteligentní modulární bateriový modul, rozšiřitelný na 2, služba Start up 5x8 Přední přímá
Zdroj UPS Galaxy VS 20 kW 400 V, 1 interní 7Ah inteligentní modulární bateriový modul, rozšiřitelný na 2, služba Start up 5x8 Přední přímá
Zdroj UPS Galaxy VS 20 kW 400 V, 1 interní 7Ah inteligentní modulární bateriový modul, rozšiřitelný na 2, služba Start up 5x8 Back
Zdroj UPS Galaxy VS 20 kW 400 V, 1 interní 7Ah inteligentní modulární bateriový modul, rozšiřitelný na 2, služba Start up 5x8 Back
RoHS
  • Vysoce účinný, snadno nasaditelný, třífázový zdroj UPS 20 kW, 400 V, který přináší špičkovou ochranu napájení a nízké celkové náklady na vlastnictví pro optimalizovaná ...

  • Zahrnuje: Bateriové moduly instalované při dodávce, Prachový filtr, EcoStruxure IT ready (UPS), Instalační příručku, Integrovaná správa sítě, Napájecí moduly instalované ...

Zobrazit přehled produktu

GVSUPS20KB2HS Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (20000 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
20.0kWatty / 20.0kVA
Jmenovité výstupní napětí
400V 3PH
Jmenovité vstupní napětí
400V 3PH
Typ připojení vstupu
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Maximální vstupní proud
36.0A
Zdroj UPS Galaxy VS 20 kW 400 V, 1 interní 7Ah inteligentní modulární bateriový modul, rozšiřitelný na 2, služba Start up 5x8
Vysoce účinný, snadno nasaditelný, třífázový zdroj UPS 20 kW, 400 V, který přináší špičkovou ochranu napájení a nízké celkové náklady na vlastnictví pro optimalizovaná malá a střední datová střediska a také kritickou infrastrukturu v komerčních a průmyslových zařízeních. Obsahuje službu Start-up (5x8) a jeden inteligentní modulární bateriový modul, rozšiřitelný na 2 moduly umožňující prodlouženou dobu provozu. Grafy doby provozu naleznete na kartě Dokumenty.
Zahrnuje: Bateriové moduly instalované při dodávce, Prachový filtr, EcoStruxure IT ready (UPS), Instalační příručku, Integrovaná správa sítě, Napájecí moduly instalované při dodávce, Služba spouštění

Galaxy VS Vlastnosti & Vyhody

Obslužnost

Obsluha ze předu
Usnadňuje instalaci a údržbu zdroje UPS a současně minimalizuje požadavky na prostor.
EcoStruxure IT Expert
Ať již používáte chytrý telefon nebo počítač, připojte se k našemu nastavitelnému cloudovému monitorovacímu systému, který shromáždí, uspořádá a distribuuje kritická upozornění a důležité informace v reálném čase, čímž poskytuje jednotné rozhraní pro správu i vysoce distribuovaných prostředí fyzické infrastruktury. Pomocí pokročilé analýzy a testování výkonu můžete optimalizovat dobu provozu a plánování údržby a předejít tak problémům s infrastrukturou. Je k dispozici ve vybraných zemích. Další informace najdete na adrese ecostruxureit.com.
Několik úrovní nabídky servisu
Služby společnosti Schneider Electric jsou strukturovány do balíčků nebo je nabízíme jako jednotlivé komponenty, abyste si mohli vybrat přesně ty, které požadujete.
Modulární konstrukce zdroje UPS
Poskytuje redundanci provedení a rychlou použitelnost s lepší střední dobou do opravy a pomocí modulů s výměnou na místě a vlastní diagnostikou.

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets
Reduces system footprint and weight, cooling and maintenance requirements, and total cost of ownership; offers double the life of VRLA batteries; and improves backup storage predictability and manageability. Galaxy VS UPSs for external batteries are compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets.
Kompaktní zdroj UPS
Díky technologii s vysokou hustotou a úplnému přístupu zepředu má tento zdroj UPS malé rozměry a velmi se hodí do stísněných prostor.
Ekologický konverzní režim ECOnversion
Provozní režim, který poskytuje velmi vysokou účinnost při současném nabíjení baterií, upravování účiníku zatížení a regulaci výstupního napětí třídy 1.
Vysoce účinný režim dvojí konverze
Trvale vysoká kvalita energie při vysoké účinnosti, a to při nízkých úrovních zatížení. Jakákoli narušení distribuční křivky jsou obnovena na základě nulové doby převodu střídavého proudu na stejnosměrný a poté stejnosměrného proudu na střídavý. Baterie se používá pouze jako záložní zdroj.
Input Power Factor Correction
Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.
Robustní provoz
Žádné snížení výkonu napájení v kW až do 40 °C nebo 104 °F.
Široký rozsah vstupního napětí
Navrženo pro náročná elektrická prostředí s cílem prodloužit životnost baterií.

Dostupnost

Flexibilní sběrnice stejnosměrného proudu
Optimalizuje velikost baterií a podporuje širokou škálu technologií akumulace energie, včetně baterií VRLA, Li-ion a NiCd.
Vestavěná karta pro síťovou správu
Umožňuje vzdáleně spravovat prahové hodnoty upozornění a sledovat zdroj UPS prostřednictvím aplikace EcoStruxure IT, webu, protokolu SNMP nebo Modbus TCP a Modbus RTU.
Vestavěná ochrana zpětné vazby
Plně vestavěný stykač s ochranou proti zpětnému toku energie zajišťuje, že žádná elektřina není odeslána zpět do sítě.
Možnost paralelní redundance
Napájením připojeného zařízení pomocí několika zdrojů nepřerušitelného napájení zvýšíte redundanci systému.
Možnost paralelní kapacity
Zvyšuje celkovou kapacitu napájení pomocí současného použití několika zdrojů nepřerušitelného napájení.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Anguilla, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guyana, Hong Kong, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
20.0kWatty / 20.0kVA
Zkreslení výstupního napětí
Menší než 3 %
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
50 Hz +/- 0.1 % Pro jmenovitý kmitočet 50 Hz Nesynchr., 50 Hz Synchr. se sítí, 60 Hz +/- 0.1 % Pro jmenovitý kmitočet 60 Hz Nesynchr., 60 Hz Synchr. se sítí
Jiná výstupní napětí
380 V, 415 V
Koeficient amplitudy zátěže
2,5
Topologie
Online s dvojí konverzí
Typ křivky
Sinusoida
Provoz při přetížení
10 minut při 125 % a 60 sekund při 150 %
Celkové zkreslení (THD) výstupního napětí
< 1% linear load and < 3% non-linear load
Přípustná odchylka výstupního napětí
+/-1% after 50ms
Bypass
Vestavěný statický bypass

Vstup

Kmitočet na vstupu
40 - 70 Hz
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
340 - 460 (400 V)V
Celkové vstupní harmonické zkreslení
Méně než 3 % pro plnou zátěž
Jiná vstupní napětí
380 V, 415 V
Maximální nedestruktivní proud při zkratu (ICW)
65.0kA
Vstupní účiník při plném zatížení
0.99

Baterie a doba běhu

Typ baterie
VRLA
Jmenovité napětí baterie
480 V
Maximální proud baterie při vybití
54.0A
Napětí baterie při vybití
384 V DC

Komunikace a správa

Port rozhraní (s)
GVS_350mm_AirFilter, GVS_350mm_Seismic, GVS_Parallel
Ovládací panel
Uživatelské rozhraní dotykovou obrazovkou
Zvukové upozornění
Akustická a vizuální varování seřazená podle závažnosti události
Množství rozhraní šachet SmartSlot™
1

Fyzický

Maximální výška
1485mm, 148.5cm
Maximální šířka
333mm, 33.3cm
Maximální hloubka
847mm, 84.7cm
Čistá hmotnost
245.0kg
Hmotnost při dodání
270.0kg
Přepravní výška
1690mm, 169.0cm
Přepravní šířka
640mm, 64.0cm
Přepravní hloubka
990mm, 99.0cm
Barva
Gloss level 85%, Bílá

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 (Non-condensing) %
Provozní nadmořská výška
0 - 1000.05metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 40 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 (Non-condensing) %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 3048metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
65.0dBA
Tepelné ztráty on-line
2454.0BTU/hod
Třída ochrany
IP20

Vyhovuje normám

Schválení
CSA C22.2 No 107.3, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 60721-4-2 Úroveň 2M2, UL 1778 5. edice
Standardní záruka
1 rok, oprava nebo výměna na místě po výrobcem schváleném zprovoznění

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby