Naše značky

Zdroj UPS Galaxy VS 150 kW 400 V bez baterií, služba Start up 5x8

Zdroj UPS Galaxy VS 150 kW 400 V bez baterií, služba Start up 5x8 Vlevo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 150 kW 400 V bez baterií, služba Start up 5x8 Vlevo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 150 kW 400 V bez baterií, služba Start up 5x8 Vlevo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 150 kW 400 V bez baterií, služba Start up 5x8 Vlevo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 150 kW 400 V bez baterií, služba Start up 5x8 Vpravo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 150 kW 400 V bez baterií, služba Start up 5x8 Vpravo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 150 kW 400 V bez baterií, služba Start up 5x8 Přední přímá
Zdroj UPS Galaxy VS 150 kW 400 V bez baterií, služba Start up 5x8 Přední přímá
Zdroj UPS Galaxy VS 150 kW 400 V bez baterií, služba Start up 5x8 Back
Zdroj UPS Galaxy VS 150 kW 400 V bez baterií, služba Start up 5x8 Back
Zdroj UPS Galaxy VS 150 kW 400 V bez baterií, služba Start up 5x8 Vlevo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 150 kW 400 V bez baterií, služba Start up 5x8 Vlevo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 150 kW 400 V bez baterií, služba Start up 5x8 Vpravo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 150 kW 400 V bez baterií, služba Start up 5x8 Vpravo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 150 kW 400 V bez baterií, služba Start up 5x8 Přední přímá
Zdroj UPS Galaxy VS 150 kW 400 V bez baterií, služba Start up 5x8 Přední přímá
Zdroj UPS Galaxy VS 150 kW 400 V bez baterií, služba Start up 5x8 Back
Zdroj UPS Galaxy VS 150 kW 400 V bez baterií, služba Start up 5x8 Back
RoHS
  • Vysoce účinný, snadno nasaditelný, třífázový zdroj UPS 150 kW, 400 V, který přináší špičkovou ochranu napájení a nízké celkové náklady na vlastnictví pro optimalizovaná ...

  • Zahrnuje: Prachový filtr, EcoStruxure IT ready (UPS), Instalační příručku, Integrovaná správa sítě, Napájecí moduly instalované při dodávce, Služba spouštění

Zobrazit přehled produktu

GVSUPS150KHS Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (150000 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
150.0kWatty / 150.0kVA
Jmenovité výstupní napětí
400V 3PH
Jmenovité vstupní napětí
400V 3PH
Zdroj UPS Galaxy VS 150 kW 400 V bez baterií, služba Start up 5x8
Vysoce účinný, snadno nasaditelný, třífázový zdroj UPS 150 kW, 400 V, který přináší špičkovou ochranu napájení a nízké celkové náklady na vlastnictví pro optimalizovaná malá a střední datová střediska a také kritickou infrastrukturu v komerčních a průmyslových zařízeních. Součástí je služba Start-up 5x8. Podrobnosti najdete v grafu doby provozu baterie.
Zahrnuje: Prachový filtr, EcoStruxure IT ready (UPS), Instalační příručku, Integrovaná správa sítě, Napájecí moduly instalované při dodávce, Služba spouštění

Galaxy VS Vlastnosti & Vyhody

Dostupnost

Vestavěná ochrana zpětné vazby
Plně vestavěný stykač s ochranou proti zpětnému toku energie zajišťuje, že žádná elektřina není odeslána zpět do sítě.
Možnost paralelní redundance
Napájením připojeného zařízení pomocí několika zdrojů nepřerušitelného napájení zvýšíte redundanci systému.
Možnost paralelní kapacity
Zvyšuje celkovou kapacitu napájení pomocí současného použití několika zdrojů nepřerušitelného napájení.
Flexibilní sběrnice stejnosměrného proudu
Optimalizuje velikost baterií a podporuje širokou škálu technologií akumulace energie, včetně baterií VRLA, Li-ion a NiCd.
Vestavěná karta pro síťovou správu
Umožňuje vzdáleně spravovat prahové hodnoty upozornění a sledovat zdroj UPS prostřednictvím aplikace EcoStruxure IT, webu, protokolu SNMP nebo Modbus TCP a Modbus RTU.

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Široký rozsah vstupního napětí
Navrženo pro náročná elektrická prostředí s cílem prodloužit životnost baterií.
Robustní provoz
Žádné snížení výkonu napájení v kW až do 40 °C nebo 104 °F.
Input Power Factor Correction
Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.
Vysoce účinný režim dvojí konverze
Trvale vysoká kvalita energie při vysoké účinnosti, a to při nízkých úrovních zatížení. Jakákoli narušení distribuční křivky jsou obnovena na základě nulové doby převodu střídavého proudu na stejnosměrný a poté stejnosměrného proudu na střídavý. Baterie se používá pouze jako záložní zdroj.
Ekologický konverzní režim ECOnversion
Provozní režim, který poskytuje velmi vysokou účinnost při současném nabíjení baterií, upravování účiníku zatížení a regulaci výstupního napětí třídy 1.
Compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets
Reduces system footprint and weight, cooling and maintenance requirements, and total cost of ownership; offers double the life of VRLA batteries; and improves backup storage predictability and manageability. Galaxy VS UPSs for external batteries are compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets.
Kompaktní zdroj UPS
Díky technologii s vysokou hustotou a úplnému přístupu zepředu má tento zdroj UPS malé rozměry a velmi se hodí do stísněných prostor.

Obslužnost

Několik úrovní nabídky servisu
Služby společnosti Schneider Electric jsou strukturovány do balíčků nebo je nabízíme jako jednotlivé komponenty, abyste si mohli vybrat přesně ty, které požadujete.
Modulární konstrukce zdroje UPS
Poskytuje redundanci provedení a rychlou použitelnost s lepší střední dobou do opravy a pomocí modulů s výměnou na místě a vlastní diagnostikou.
Obsluha ze předu
Usnadňuje instalaci a údržbu zdroje UPS a současně minimalizuje požadavky na prostor.
EcoStruxure IT Expert
Ať již používáte chytrý telefon nebo počítač, připojte se k našemu nastavitelnému cloudovému monitorovacímu systému, který shromáždí, uspořádá a distribuuje kritická upozornění a důležité informace v reálném čase, čímž poskytuje jednotné rozhraní pro správu i vysoce distribuovaných prostředí fyzické infrastruktury. Pomocí pokročilé analýzy a testování výkonu můžete optimalizovat dobu provozu a plánování údržby a předejít tak problémům s infrastrukturou. Je k dispozici ve vybraných zemích. Další informace najdete na adrese ecostruxureit.com.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Anguilla, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brazil, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guyana, Hong Kong, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
150.0kWatty / 150.0kVA
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
50 Hz +/- 0.1 % Pro jmenovitý kmitočet 50 Hz Nesynchr., 50 Hz Synchr. se sítí, 60 Hz +/- 0.1 % Pro jmenovitý kmitočet 60 Hz Nesynchr., 60 Hz Synchr. se sítí
Jiná výstupní napětí
380 V, 415 V
Koeficient amplitudy zátěže
2,5
Topologie
Online s dvojí konverzí
Typ křivky
Sinusoida
Provoz při přetížení
10 minut při 125 % a 60 sekund při 150 %
Přípustná odchylka výstupního napětí
+/-1% after 50ms
Bypass
Vestavěný statický bypass

Vstup

Kmitočet na vstupu
40 - 70 Hz
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
340 - 460 (400 V)V
Celkové vstupní harmonické zkreslení
Méně než 3 % pro plnou zátěž
Jiná vstupní napětí
380 V, 415 V
Maximální nedestruktivní proud při zkratu (ICW)
65.0kA
Vstupní účiník při plném zatížení
0.99

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Externí bateriový systém
Jmenovité napětí baterie
480...576 V DC
Maximální proud baterie při vybití
407.0A
Napětí baterie při vybití
384 V DC

Komunikace a správa

Port rozhraní (s)
GVS_Parallel, GVS_WideUPS_AirFilter, GVS_WideUPSMBC_SeismicKit
Ovládací panel
Uživatelské rozhraní dotykovou obrazovkou
Zvukové upozornění
Akustická a vizuální varování seřazená podle závažnosti události
Množství rozhraní šachet SmartSlot™
1

Fyzický

Maximální výška
1485mm, 148.5cm
Maximální šířka
521mm, 52.1cm
Maximální hloubka
847mm, 84.7cm
Čistá hmotnost
290.0kg
Hmotnost při dodání
315.0kg
Přepravní výška
1680mm, 168.0cm
Přepravní šířka
640mm, 64.0cm
Přepravní hloubka
990mm, 99.0cm
Barva
Gloss level 85%, Bílá

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 (Non-condensing) %
Provozní nadmořská výška
0 - 1015.9metrů
Okolní teplota při uskladnění
-25 - 55 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
10 - 80 (Non-condensing) %
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
65.0dBA
Tepelné ztráty on-line
16900.0BTU/hod
Třída ochrany
IP21

Vyhovuje normám

Schválení
IEC 60721-4-2 Úroveň 2M2, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, OSHPD, UL 1778 5. edice
Standardní záruka
1 rok, oprava nebo výměna na místě po výrobcem schváleném zprovoznění

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
Soulad s jinými předpisy na ochranu životního prostředí
Čína – RoHS

Možnosti

Služby