Zdroj UPS Galaxy VS 100 kW 400 V pro externí baterie, služba Start-up Service 5x8

Zdroj UPS Galaxy VS 100 kW 400 V pro externí baterie, služba Start-up Service 5x8 Vlevo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 100 kW 400 V pro externí baterie, služba Start-up Service 5x8 Vlevo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 100 kW 400 V pro externí baterie, služba Start-up Service 5x8 Vlevo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 100 kW 400 V pro externí baterie, služba Start-up Service 5x8 Vpravo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 100 kW 400 V pro externí baterie, služba Start-up Service 5x8 Přední přímá
Zdroj UPS Galaxy VS 100 kW 400 V pro externí baterie, služba Start-up Service 5x8 Back
Zdroj UPS Galaxy VS 100 kW 400 V pro externí baterie, služba Start-up Service 5x8 Aplikace
Zdroj UPS Galaxy VS 100 kW 400 V pro externí baterie, služba Start-up Service 5x8 Detailed
Zdroj UPS Galaxy VS 100 kW 400 V pro externí baterie, služba Start-up Service 5x8 Vlevo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 100 kW 400 V pro externí baterie, služba Start-up Service 5x8 Vpravo vpředu
Zdroj UPS Galaxy VS 100 kW 400 V pro externí baterie, služba Start-up Service 5x8 Přední přímá
Zdroj UPS Galaxy VS 100 kW 400 V pro externí baterie, služba Start-up Service 5x8 Back
Zdroj UPS Galaxy VS 100 kW 400 V pro externí baterie, služba Start-up Service 5x8 Aplikace
Zdroj UPS Galaxy VS 100 kW 400 V pro externí baterie, služba Start-up Service 5x8 Detailed
RoHS
  • Vysoce účinný, snadno nasaditelný třífázový zdroj nepřerušitelného napájení (UPS) 100 kW, 400 V, který přináší špičkovou ochranu napájení pro optimalizovaná, malá ...

  • Zahrnuje: Prachový filtr, Instalační příručku, Integrovaná správa sítě, Napájecí moduly instalované při dodávce, Služba spouštění, Horní a dolní kabelový vstup

Zobrazit přehled produktu

GVSUPS100KHS Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (100000 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
100.0kWatty / 100.0kVA
Výstupní přípojky
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
400V 3PH
Jmenovité vstupní napětí
400V 3PH
Typ připojení vstupu
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Maximální vstupní proud
182.0A
Zdroj UPS Galaxy VS 100 kW 400 V pro externí baterie, služba Start-up Service 5x8
Vysoce účinný, snadno nasaditelný třífázový zdroj nepřerušitelného napájení (UPS) 100 kW, 400 V, který přináší špičkovou ochranu napájení pro optimalizovaná, malá a střední datová střediska a také kritickou infrastrukturu v komerčních a průmyslových zařízeních. Kompaktní provedení, technologie s vysokou hustotou a modulární architektura zachová nízké celkové náklady na vlastnictví a provozní účinnost na nejvyšších úrovních. Zdroj napájení Galaxy VS omezuje ztráty energie až o 66 % pomocí patentovaného režimu ECOnversion, takže dosahuje úrovní účinnosti až 99 % a poskytuje dokonce větší úsporu energie než v případě naší špičkové účinnosti 97 % v běžném provozním režimu. Zdroj UPS podporuje architekturu EcoStruxure, takže si nemusíte dělat starosti, protože máte k dispozici vzdálené monitorování v cloudu a správu pomocí chytrého telefonu. Součástí je služba Start-up Service 5x8. Podrobnosti o době provozu baterií najdete v grafech doby provozu zveřejněných na kartě Dokumenty.
Zahrnuje: Prachový filtr, Instalační příručku, Integrovaná správa sítě, Napájecí moduly instalované při dodávce, Služba spouštění, Horní a dolní kabelový vstup

Galaxy VS Vlastnosti & Vyhody

Obslužnost

Modulární konstrukce zdroje UPS
Poskytuje redundanci provedení a rychlou použitelnost s lepší střední dobou do opravy a pomocí modulů s výměnou na místě a vlastní diagnostikou.
Obsluha ze předu
Usnadňuje instalaci a údržbu zdroje UPS a současně minimalizuje požadavky na prostor.
EcoStruxure IT Expert
Ať již používáte chytrý telefon nebo počítač, připojte se k našemu nastavitelnému cloudovému monitorovacímu systému, který shromáždí, uspořádá a distribuuje kritická upozornění a důležité informace v reálném čase, čímž poskytuje jednotné rozhraní pro správu i vysoce distribuovaných prostředí fyzické infrastruktury. Pomocí pokročilé analýzy a testování výkonu můžete optimalizovat dobu provozu a plánování údržby a předejít tak problémům s infrastrukturou. Je k dispozici ve vybraných zemích. Další informace najdete na adrese ecostruxureit.com.
Několik úrovní nabídky servisu
Služby společnosti Schneider Electric jsou strukturovány do balíčků nebo je nabízíme jako jednotlivé komponenty, abyste si mohli vybrat přesně ty, které požadujete.

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Široký rozsah vstupního napětí
Navrženo pro náročná elektrická prostředí s cílem prodloužit životnost baterií.
Robustní provoz
Žádné snížení výkonu napájení v kW až do 40 °C nebo 104 °F.
Vstupní korekce účiníku
Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.
Vysoce účinný režim dvojí konverze
Trvale vysoká kvalita energie při vysoké účinnosti, a to při nízkých úrovních zatížení. Jakákoli narušení distribuční křivky jsou obnovena na základě nulové doby převodu střídavého proudu na stejnosměrný a poté stejnosměrného proudu na střídavý. Baterie se používá pouze jako záložní zdroj.
Ekologický konverzní režim ECOnversion
Provozní režim, který poskytuje velmi vysokou účinnost při současném nabíjení baterií, upravování účiníku zatížení a regulaci výstupního napětí třídy 1.
Compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets
Reduces system footprint and weight, cooling and maintenance requirements, and total cost of ownership; offers double the life of VRLA batteries; and improves backup storage predictability and manageability. Galaxy VS UPSs for external batteries are compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets.
Kompaktní zdroj UPS
Díky technologii s vysokou hustotou a úplnému přístupu zepředu má tento zdroj UPS malé rozměry a velmi se hodí do stísněných prostor.

Dostupnost

Možnost paralelní redundance
Napájením připojeného zařízení pomocí několika zdrojů nepřerušitelného napájení zvýšíte redundanci systému.
Možnost paralelní kapacity
Zvyšuje celkovou kapacitu napájení pomocí současného použití několika zdrojů nepřerušitelného napájení.
Flexibilní sběrnice stejnosměrného proudu
Optimalizuje velikost baterií a podporuje širokou škálu technologií akumulace energie, včetně baterií VRLA, Li-ion a NiCd.
Vestavěná karta pro síťovou správu
Umožňuje vzdáleně spravovat prahové hodnoty upozornění a sledovat zdroj UPS prostřednictvím aplikace EcoStruxure IT, webu, protokolu SNMP nebo Modbus TCP a Modbus RTU.
Vestavěná ochrana zpětné vazby
Plně vestavěný stykač s ochranou proti zpětnému toku energie zajišťuje, že žádná elektřina není odeslána zpět do sítě.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brazil, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Serbia and Montenegro, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gambia, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
100.0kWatty / 100.0kVA
Zkreslení výstupního napětí
Menší než 3 %
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
50 Hz +/- 0.1 % Pro jmenovitý kmitočet 50 Hz Nesynchr., 50 Hz Synchr. se sítí, 60 Hz +/- 0.1 % Pro jmenovitý kmitočet 60 Hz Nesynchr., 60 Hz Synchr. se sítí
Jiná výstupní napětí
380 V, 415 V
Koeficient amplitudy zátěže
2,5
Typ křivky
Sinusoida
Provoz při přetížení
10 minut při 125 % a 60 sekund při 150 %
Celkové zkreslení (THD) výstupního napětí
< 1% linear load and < 3% non-linear load
Přípustná odchylka výstupního napětí
+/-1% after 50ms
Bypass
Vestavěný statický bypass

Vstup

Kmitočet na vstupu
40 - 70 Hz
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
340 - 460 (400 V)V
Celkové vstupní harmonické zkreslení
Méně než 3 % pro plnou zátěž
Jiná vstupní napětí
380 V, 415 V
Maximální nedestruktivní proud při zkratu (ICW)
65.0kA
Vstupní účiník při plném zatížení
0.99

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Externí bateriový systém, Li-Ion (Iont lithia), VRLA
Jmenovité napětí baterie
480...576 V DC
Maximální proud baterie při vybití
271.0A
Napětí baterie při vybití
384 V DC

Komunikace a správa

Port rozhraní (s)
GVS_Parallel, GVS_WideUPS_AirFilter, GVS_WideUPSMBC_SeismicKit
Ovládací panel
Uživatelské rozhraní dotykovou obrazovkou
Zvukové upozornění
Akustická a vizuální varování seřazená podle závažnosti události
Množství rozhraní šachet SmartSlot™
1

Fyzický

Maximální výška
1485mm, 148.5cm
Maximální šířka
521mm, 52.1cm
Maximální hloubka
847mm, 84.7cm
Čistá hmotnost
250.0kg
Hmotnost při dodání
275.0kg
Přepravní výška
1680mm, 168.0cm
Přepravní šířka
640mm, 64.0cm
Přepravní hloubka
990mm, 99.0cm
Barva
Bílá

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 (Non-condensing) %
Provozní nadmořská výška
0 - 1000.05metrů
Okolní teplota při uskladnění
-25 - 55 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
10 - 80 (Non-condensing) %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
65.0dBA
Tepelné ztráty on-line
9499.0BTU/hod
Třída ochrany
IP21

Vyhovuje normám

Schválení
CSA C22.2 No 107.3, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC část 15 třída A, IEC 60721-4-2 Úroveň 2M2, UL 1778 5. edice
Standardní záruka
1 rok, oprava nebo výměna na místě po výrobcem schváleném zprovoznění

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
Soulad s jinými předpisy na ochranu životního prostředí
Čína – RoHS

Obecné

Maximální vstupní proud při přemostění
161.0A

Možnosti

Služby