Naše značky

Záložní skříň Galaxy VM IEC 3 X široká D

Záložní skříň Galaxy VM IEC 3 X široká D Vlevo vpředu
Záložní skříň Galaxy VM IEC 3 X široká D Vlevo vpředu
Záložní skříň Galaxy VM IEC 3 X široká D Vlevo vpředu
Záložní skříň Galaxy VM IEC 3 X široká D Vlevo vpředu
Záložní skříň Galaxy VM IEC 3 X široká D Vpravo vpředu
Záložní skříň Galaxy VM IEC 3 X široká D Přední přímá
Záložní skříň Galaxy VM IEC 3 X široká D Back
Záložní skříň Galaxy VM IEC 3 X široká D Miscellaneous
Záložní skříň Galaxy VM IEC 3 X široká D Detailed
Záložní skříň Galaxy VM IEC 3 X široká D Vlevo vpředu
Záložní skříň Galaxy VM IEC 3 X široká D Vlevo vpředu
Záložní skříň Galaxy VM IEC 3 X široká D Vpravo vpředu
Záložní skříň Galaxy VM IEC 3 X široká D Přední přímá
Záložní skříň Galaxy VM IEC 3 X široká D Back
Záložní skříň Galaxy VM IEC 3 X široká D Miscellaneous
Záložní skříň Galaxy VM IEC 3 X široká D Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Tři plně osazené tradiční bateriové skříně pro všechny vaše potřeby ohledně doby chodu.

  • Zahrnuje: Všechny přípojky pro instalaci s UPS, Vysoce výkonné baterie s klasifikací EUROBAT, Instalační příručku, Soulad se seismickými požadavky, Horní a dolní ...

Zobrazit přehled produktu

GVMCBC3WED Hlavní znaky

Záložní skříň Galaxy VM IEC 3 X široká D
Tři plně osazené tradiční bateriové skříně pro všechny vaše potřeby ohledně doby chodu.
Zahrnuje: Všechny přípojky pro instalaci s UPS, Vysoce výkonné baterie s klasifikací EUROBAT, Instalační příručku, Soulad se seismickými požadavky, Horní a dolní kabelový vstup
  • Kompletní servisovatelnost zpředu
    Všechny vstupy, výstupy a ovládání na místě jsou přístupné z přední části jednotky.
  • Kabelový vstup shora i zdola (standardní)
    Pružnost, která dává zákazníkovi možnost rozhodnout se – a bez dalších nákladů.

Galaxy VM Vlastnosti & Vyhody

Ovladatelnost

Grafický dotykový LCD displej
Barevný text a schémata, která jasně zobrazují provozní režimy, systémové parametry a alarmy.
Stavové kontrolky
Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
EcoStruxure IT Expert
Ať již používáte chytrý telefon nebo počítač, připojte se k našemu nastavitelnému cloudovému monitorovacímu systému, který shromáždí, uspořádá a distribuuje kritická upozornění a důležité informace v reálném čase, čímž poskytuje jednotné rozhraní pro správu i vysoce distribuovaných prostředí fyzické infrastruktury. Pomocí pokročilé analýzy a testování výkonu můžete optimalizovat dobu provozu a plánování údržby a předejít tak problémům s infrastrukturou. Je k dispozici ve vybraných zemích. Další informace najdete na adrese ecostruxureit.com.
Názorný diagram
Umožňuje okamžitý přístup ke stavu jednotky UPS.
Integrovaná správa sítě
Zajišťuje kompletní vzdálené monitorování a řízení zdroje UPS. Umožňuje monitorování vzdálených zdrojů UPS z webového prohlížeče nebo průmyslově standardního systému správy sítě.

Pohodlí

Horní a dolní kabelový vstup
Umožňuje vést kabeláž shora i zespodu, žádné další skříně nejsou třeba, díky čemuž bude vaše instalace flexibilnější a kompaktnější.
Umístění na kolečkách
Umožňuje snadnou manipulaci během instalace.
Zahrnuje službu zprovoznění 5x8
Vyžadováno pro plné pokrytí tovární záruky
Vyměnitelné baterie
Umožňuje rychlé zvýšení doby běhu nebo výměnu stávajících modulů baterií. Systém instalované moduly automaticky rozpozná.

Obslužnost

Obsluha ze předu
Usnadňuje instalaci a údržbu zdroje UPS a současně minimalizuje požadavky na prostor.
Několik úrovní služeb
Díky možnosti odběru sad nebo jednotlivých servisních dílů jsou naše služby strukturovány tak, aby si zákazník mohl zvolit, co přesně od APC požaduje.

Bezpečnost

Vnitřní ochrana proti zpětnému proudu
Zlepšení ochrany systému proti odchylkám v napájení.
Soulad se seismickými požadavky
Tyto celoocelové skříně splňují standard seismické odolnosti zóny IBC 2+.

Dostupnost

Flexibilita akumulace energie
Nabídka konvenčních zaplavených a modulárních baterií umožňuje vedle různých režimů nabíjení dimenzování podle specifických požadavků na zálohování.
Vylepšené elektrické parametry
Špičkové parametry napájení, velmi nízké harmonické zkreslení díky usměrňovači IGBT, korekce vstupního účiníku a vysoká účinnost
Nabídka modulárních baterií
Umožňuje výměnu baterií bez nutnosti přemostění pro údržbu při zachování dostupnosti a nepřetržité ochrany proudu
Flexibilní návrh
Dostupné v široké škále konfiguraci vhodných pro všechna provozní prostředí
Možnost paralelní redundance
Napájením připojeného zařízení pomocí několika zdrojů nepřerušitelného napájení zvýšíte redundanci systému.
Robustní provoz
Žádné snížení výkonu napájení v kW až do 40 °C nebo 104 °F.
Možnost paralelní kapacity
Zvyšuje celkovou kapacitu napájení pomocí současného použití několika zdrojů nepřerušitelného napájení.

Udržitelnost

ENERGY STAR pro UPS
Prohlašuje, že účinnost UPS je v horních 25 % zařízení na trhu, což potvrzují nezávislé testy
EU CoC pro UPS
Zajišťuje, aby UPS prodávané v EU byly vysoce účinné

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Široký rozsah vstupního napětí
Navrženo pro náročná elektrická prostředí s cílem prodloužit životnost baterií.
Ekologický konverzní režim ECOnversion
Provozní režim, který poskytuje velmi vysokou účinnost při současném nabíjení baterií, upravování účiníku zatížení a regulaci výstupního napětí třídy 1.
Vysoká efektivita.
Vysoké hodnoty účinnosti, které jsou stabilní i při nižším provozním výkonu
Vstupní korekce účiníku
Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brazil, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Colombia, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Croatia, Hungary, Switzerland, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Norway, Oman, Peru, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Výstupní napětí baterií
480 V

Baterie a doba běhu

Typ baterie
VRLA
Montáž baterií
Zamykatelná bateriová skříň
Umístění baterií
Bateriová skříň
Očekávaná životnost baterie (roky)
08-Oct

Fyzický

Maximální výška
1970mm, 197.0cm
Maximální šířka
3240mm, 324.0cm
Maximální hloubka
854mm, 85.4cm
Čistá hmotnost
4960.0kg
Hmotnost při dodání
2335.55kg
Přepravní výška
80mm, 8.0cm
Přepravní šířka
1380mm, 138.0cm
Přepravní hloubka
1156mm, 115.6cm
Barva
Bílá

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 914.4metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 40 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 4572metrů

Vyhovuje normám

Schválení
C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 a CBC2013 do Sds=2.02g, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111
Standardní záruka
1 rok, oprava nebo výměna na místě po výrobcem schváleném zprovoznění

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby