Symmetra PX 48KW – Bateriový rám s 9 bateriovými moduly a službou spuštění

Symmetra PX 48KW – Bateriový rám s 9 bateriovými moduly a službou spuštění Vlevo vpředu
Symmetra PX 48KW – Bateriový rám s 9 bateriovými moduly a službou spuštění Vlevo vpředu
Symmetra PX 48KW – Bateriový rám s 9 bateriovými moduly a službou spuštění Vlevo vpředu
Symmetra PX 48KW – Bateriový rám s 9 bateriovými moduly a službou spuštění Přední přímá
Symmetra PX 48KW – Bateriový rám s 9 bateriovými moduly a službou spuštění Back
Symmetra PX 48KW – Bateriový rám s 9 bateriovými moduly a službou spuštění Vlevo vpředu
Symmetra PX 48KW – Bateriový rám s 9 bateriovými moduly a službou spuštění Přední přímá
Symmetra PX 48KW – Bateriový rám s 9 bateriovými moduly a službou spuštění Back
RoHS
  • Zahrnuje: Instalační příručku, Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

SYCFXR48-9 Hlavní znaky

Klíčové funkce

Výška stojanu
42U
Symmetra PX 48KW – Bateriový rám s 9 bateriovými moduly a službou spuštění
Zahrnuje: Instalační příručku, Uživatelská příručka
  • Bateriové moduly zapojené paralelně
    Zajišťuje vyšší dostupnost pomocí redundantních baterií.
  • Baterie s možností výměny za chodu
    Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
  • Inteligentní správa baterií
    Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
  • Kompatibilní se StruxureWare Data Center Expert
    Podporuje centrální správu pomocí komponenty APC InfraStruXure® Central.
  • Nabíjení baterií s kompenzací teploty
    Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.
  • Uživatelsky měnitelné baterie
    Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Bolivia, Brazil, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Chile, Cameroon, China, Colombia, Cyprus, Česká republika, Germany, Denmark, Dominican Republic, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, United Kingdom, Georgia, Gambia, Greece, Hong Kong, Honduras, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Cayman Islands, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Myanmar, Mongolia, Malaysia, Netherlands, Norway, New Zealand, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Senegal, Suriname, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Baterie a doba běhu

Typ baterie
VRLA
Předinstalované baterie
9
Montáž baterií
19" držák na baterie
Očekávaná životnost baterie (roky)
3-5 let
Poznámka o výměnných bateriích
Request SYBT9-B4 for replacement battery
Počet bateriových bloků v řetězci
4

Fyzický

Maximální výška
1991mm, 199.1cm
Maximální šířka
600mm, 60.0cm
Maximální hloubka
1070mm, 107.0cm
Čistá hmotnost
1252.0kg
Hmotnost při dodání
1351.0kg
Přepravní výška
2134mm, 213.4cm
Přepravní šířka
848mm, 84.8cm
Přepravní hloubka
1210mm, 121.0cm
Barva
Černá

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 1015.9metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 40 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

Schválení
CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, Třída Eurobat General Purpose, UL 1778
Standardní záruka
1 rok na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje

Možnosti

Služby