Naše značky

Symmetra PX 125kW rozšiřitelný na 500kW s přemostěním pro údržbu a rozvody, bez baterií

Symmetra PX 125kW rozšiřitelný na 500kW s přemostěním pro údržbu a rozvody, bez baterií Vlevo vpředu
Symmetra PX 125kW rozšiřitelný na 500kW s přemostěním pro údržbu a rozvody, bez baterií Vlevo vpředu
Symmetra PX 125kW rozšiřitelný na 500kW s přemostěním pro údržbu a rozvody, bez baterií Vlevo vpředu
Symmetra PX 125kW rozšiřitelný na 500kW s přemostěním pro údržbu a rozvody, bez baterií Vlevo vpředu
Symmetra PX 125kW rozšiřitelný na 500kW s přemostěním pro údržbu a rozvody, bez baterií Přední přímá
Symmetra PX 125kW rozšiřitelný na 500kW s přemostěním pro údržbu a rozvody, bez baterií Vlevo vpředu
Symmetra PX 125kW rozšiřitelný na 500kW s přemostěním pro údržbu a rozvody, bez baterií Vlevo vpředu
Symmetra PX 125kW rozšiřitelný na 500kW s přemostěním pro údržbu a rozvody, bez baterií Přední přímá
  • Vysoce výkonné 3fázové modulární rozšiřitelné řešení ochrany napájení se špičkovou efektivitou, kapacitou a výkonem pro střední a velká datová střediska a kritická ...

  • Zahrnuje: Služba instalace, Instalační příručku, Karta pro správu sítě, Služba spouštění, Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

SY125K500DR-PDNB Hlavní znaky

Klíčové funkce

Doba provozu pro zátěž
Min.–max.
W
Doba provozu pro zátěž
Sem zadejte celkovou zátěž (spotřebu energie) všech zařízení chráněných zařízením UPS: Na základě zadané hodnoty odhadujeme dobu provozu během celkového výpadku elektrické energie. Prodloužení doby provozu zvyšuje dostupnost tím, že umožňuje delší provoz systému při výpadku proudu bez jeho vypnutí.

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) přesahuje maximální hodnotu pro tento produkt (125000 W)

Zadejte zatížení, aby se zobrazila odhadovaná doba provozu

Zadaná celková zátěž (spotřeba energie) je menší než minimální hodnota pro tento produkt ( W) ({} W)

Max. využívaná kapacita
Max. využívaná kapacita
Maximální procento kapacity UPS využité k podpoře dané zátěže.

Zadejte zátěž, aby se zobrazil výpočet „Max. využité kapacity“

Kapacita výstupního výkonu
125.0kWatty / 125.0kVA
Výstupní přípojky
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Záložní provoz na baterie)
Jmenovité výstupní napětí
400V 3PH, 480V 3PH
Jmenovité vstupní napětí
400V 3PH, 480V 3PH
Typ připojení vstupu
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Symmetra PX 125kW rozšiřitelný na 500kW s přemostěním pro údržbu a rozvody, bez baterií
Vysoce výkonné 3fázové modulární rozšiřitelné řešení ochrany napájení se špičkovou efektivitou, kapacitou a výkonem pro střední a velká datová střediska a kritická prostředí.
Zahrnuje: Služba instalace, Instalační příručku, Karta pro správu sítě, Služba spouštění, Uživatelská příručka
  • Duální vstupní vodiče
    Možnost připojení jednotky UPS k dvěma samostatným zdrojům napájení zvyšuje dostupnost.
  • ECO režim
    Provozní režim, který přemosťuje nepoužívané elektrické komponenty v době dobrých napájecích podmínek a dosahuje velmi vysoké provozní účinnosti bez jakéhokoli omezení ochrany
  • Obsluha ze předu
    Usnadňuje instalaci a údržbu zdroje UPS a současně minimalizuje požadavky na prostor.
  • Grafický dotykový LCD displej
    Barevný text a schémata, která jasně zobrazují provozní režimy, systémové parametry a alarmy.
  • Mega Tie ???
    Během procedur údržby zajistíte naprostou ochranu převedením zátěže z jednoho nezávislého systému Symmetra PX 250/500 kW do jiného.
  • Synchronizace výstupu k externímu zdroji
    Zařízení UPS lze synchronizovat s jakýmkoli jiným nezávislým zdrojem a použít rozvodný statický přepínač.
  • Možnost paralelní kapacity
    Zvyšuje celkovou kapacitu napájení pomocí současného použití několika zdrojů nepřerušitelného napájení.
  • Možnost paralelní redundance
    Zvyšuje celkovou dostupnost systému, 2 jednotky zapojené paralelně s aktivním sdílením zátěže.
  • Vzdálené zobrazení
    Stáhněte si zobrazovací rozhraní do svého notebooku nebo počítače. Možnost vzdáleného sledování UPS a konfigurace podmnožiny parametrů UPS. Poznámka: Vzdálené spouštění a vypínání není podporováno.

Symmetra PX Vlastnosti & Vyhody

Ovladatelnost

Stavové kontrolky
Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
Akustická varování
Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
Lze integrovat s Odborníkem datového centra StruxureWare
Škálovatelná platforma pro správu a monitorování poskytuje monitorování zařízení v reálném čase a okamžité upozornění na události.

Udržitelnost

EU CoC pro UPS
Zajišťuje, aby UPS prodávané v EU byly vysoce účinné

Rychlost

Programovatelný kmitočet
Zajišťuje kompatibilitu s různými vstupními frekvencemi.
SmartSlot
Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.
Škálovatelná kapacita napájení
Snižuje dnešní náklady na předimenzování systému UPS díky možnosti rychlé budoucí inovace.

Dostupnost

Automatické interní přemostění
Dodává napájení pro připojená zařízení v případě selhání nebo přetížení jednotky UPS.
Uživatelsky měnitelné napájecí moduly
Umožňuje snadný upgrade a výměnu napájecích modulů.
Paralelně zapojené napájecí moduly
Zvyšuje dostupnost díky možnosti okamžitého a bezproblémového zotavení při selhání některého z modulů.
Redundantní inteligentní moduly
Poskytuje vyšší dostupnost pro zařízení připojená k jednotce UPS díky zajištění redundantních komunikačních kanálů pro kritické funkce UPS.
Vyměnitelné napájecí moduly
Umožňuje rychlé zvýšení kapacity napájení nebo výměnu stávajících napájecích modulů. Systém instalované moduly automaticky rozpozná.
Uživatelsky měnitelné baterie
Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
Bateriové moduly zapojené paralelně
Zajišťuje vyšší dostupnost pomocí redundantních baterií.
Možnost konfigurace pro vnitřní redundanci N+1
Poskytuje vysokou dostupnost pomocí redundance, jelikož umožňuje konfiguraci s jedním napájecím modulem navíc, než je nutné pro napájení připojených zařízení.
Modulární konstrukce
Umožňuje rychlou servisovatelnost a nízké nároky na údržbu díky modulům s automatickou diagnostikou a možností výměny na pracovišti.
Správa sítě
Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Kompatibilní s generátory
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení v případě napájení z generátoru.
Input Power Factor Correction
Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.
Zahrnuje službu zprovoznění 5x8
Vyžadováno pro plné pokrytí tovární záruky
Plný jmenovitý výkon v kVA se rovná činému v kW
Snižuje náklady díky eliminaci potřeby předimenzované jednotky UPS pro zařízení PFC (Power Factor Corrected) s korekcí účiníku.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)
500.0kWatty / 500.0kVA
Zkreslení výstupního napětí
Méně než 2 %
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
50 Hz +/- 0.1 % Pro jmenovitý kmitočet 50 Hz Nesynchr., 50 Hz Synchr. se sítí, 60 Hz +/- 0.1 % Pro jmenovitý kmitočet 60 Hz Nesynchr., 60 Hz Synchr. se sítí
Jiná výstupní napětí
415 V
Topologie
Online s dvojí konverzí
Typ křivky
Sinusoida
Provoz při přetížení
10 minut při 125 % a 60 sekund při 150 %
Celkové zkreslení (THD) výstupního napětí
< 2% linear load and < 3% non-linear load
Přípustná odchylka výstupního napětí
+/-1 % staticky a +/-5 % při 100% skokové změně zatížení
Doba přechodu
2 ms typical
Bypass
Vestavěný údržbový bypass, Vestavěný statický bypass

Vstup

Kmitočet na vstupu
40 - 70 Hz Auto-snímání
Rozsah vstupního napětí pro napájení z rozvodné sítě
408 - 552 (480 V)V
Celkové vstupní harmonické zkreslení
Méně než 5 % pro plnou zátěž
Požadovaný typ ochrany vstupu
3pólový jistič
Jiná vstupní napětí
415 V
Maximální nedestruktivní proud při zkratu (ICW)
50.0kA
Vstupní účiník při plném zatížení
0.99

Baterie a doba běhu

Možnost prodloužení doby chodu
1
Účinnost při chodu na záložní baterie
96.0 %

Komunikace a správa

Předinstalované karty SmartSlot™
Ovládací panel
Uživatelské rozhraní dotykovou obrazovkou
Nouzové vypínání
Volitelné
Množství rozhraní šachet SmartSlot™
1

Fyzický

Maximální výška
1991mm, 199.1cm
Maximální šířka
2200mm, 220.0cm
Maximální hloubka
1070mm, 107.0cm
Čistá hmotnost
1499.0kg
Hmotnost při dodání
1686.0kg
Přepravní výška
2150mm, 215.0cm
Přepravní šířka
1870mm, 187.0cm
Přepravní hloubka
1270mm, 127.0cm
Barva
Černá

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 1015.9metrů
Okolní teplota při uskladnění
-30 - 70 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
54.0dBA
Tepelné ztráty on-line
19427.0BTU/hod
Třída ochrany
IP20, NEMA 1

Vyhovuje normám

Schválení
CSA C22.2 č.107.3-05, Registrováno cUL, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, OSHPD, UL 1778, UL 60950-1, UL listed
Standardní záruka
1 rok, oprava nebo výměna na místě po výrobcem schváleném zprovoznění

Možnosti

Služby