Naše značky

Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá

Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Vlevo vpředu
Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Vlevo vpředu
Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Vlevo vpředu
Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Miscellaneous
Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Miscellaneous
Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Detailed
Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Detailed
Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Detailed
Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Detailed
Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Detailed
Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Vlevo vpředu
Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Miscellaneous
Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Miscellaneous
Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Detailed
Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Detailed
Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Detailed
Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Detailed
Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Detailed
RoHS
  • Vysoká skříň s prostorem 48U pro přídavná zařízení. Kompaktní šířka umožňující optimalizaci prostoru datového střediska. Pro server s nižší až střední hustotou výkonu ...

  • Zahrnuje: Šachtový hardware, Klíč(e), Vyrovnávací paty, Montážní hardware, Předinstalovaná kolečka

Zobrazit přehled produktu

AR3107X609 Hlavní znaky

Klíčové funkce

Výška stojanu
48U
Šířka stojanu
19"
Stojanová síťová skříň NetShelter SX 48U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá
Vysoká skříň s prostorem 48U pro přídavná zařízení. Kompaktní šířka umožňující optimalizaci prostoru datového střediska. Pro server s nižší až střední hustotou výkonu a síťová zařízení.
Zahrnuje: Šachtový hardware, Klíč(e), Vyrovnávací paty, Montážní hardware, Předinstalovaná kolečka
  • Přístupové otvory pro kabel s předinstalovanými kartáčovými pásy
    Velké průchody ve střešních krytech pro přístup ke kabelům poskytují přístup k místu výstupu nadzemních kabelů. Provedení spodní části umožňuje volný přístup ke kabelům přes zvýšenou podlahu. Střešní kryt obsahuje otvory s kartáčovými pásy předinstalovanými v místech blíže k přední části skříní, které umožňují průchod datových kabelů a prostředků pro odvod vzduchu.
  • Navrženo pro zvýšenou konstrukční stabilitu
    Prověřená rámová konstrukce, odolné montážní kolejnice a otočná pojezdová kolečka s velkou nosností zajišťují jmenovitou zatížitelnost 3000 lb (1364 kg) (statická, vyrovnávací patky) a 2250 lb (1023 kg) (dynamická, pojezdová kolečka). Skříně by testovány a schváleny pro použití v kombinaci s příslušným kotvicím příslušenstvím, se kterým plní různé požadavky na seismickou odolnost. Dokumentace produktů pro specifické požadavky naleznete na stránkách apc.com.
  • Snadno odnímatelný střešní kryt pro přístup ke kabelům
    Střešní kryt lze jednoduše odejmout z nasazovacích pantů pro účely přístupu během instalace zařízení, nebo dokonce i s již nainstalovanou kabeláží vedenou otvory pro kabely. Po odejmutí lze střešní kryt obrátit, čímž je možné změnit polohu větších otvorů pro kabely pro snazší zavedení zástrček a konektorů napájecích rozvodů.
  • Dodané nástroje k seřízení skříně a hardware
    Všechny stojany jsou dodávány se standardní sadou hardwaru, která obsahuje spojovací materiál pro montáž zařízení IT a nářadí pro snadné uzpůsobení nastavení skříně.
  • Možnost různých voleb sestavení skříně podle objednávky (ATO)
    Možnosti skříní ATO (Assemble-to-Order = sestavení podle objednávky) poskytují zákazníkům pořizujícím si skříně vyšší úroveň specifických úprav než standardní modely skříní. Tyto specifické úpravy jsou omezeny samotnou montáží skříně a neobsahují dodatečné součásti montované do skříní. Skříň může být například sestavena bez bočnic, dveří, nebo bez bočnic i dveří. Volby velikostí skříní a dostupnost si můžete ověřit na adrese apc.com.
  • Integrace montážních kolejnic pro zařízení se systémy propojovacích kabelů
    Montážní kolejnice pro zařízení obsahují montážní otvory ve vzdálenosti 0U vedle montážního prostoru EIA 19", které umožňují instalovat propojovací systémy datových kabelových rozvodů (DDC) APC, aniž by tím byl obsazen jakýkoli kriticky potřebný prostor pro zařízení v podobě jednotek U. Provedení skříní pro AV a sítě neobsahují otvory pro integraci kabeláže DDC. Pro použití s těmito skříněmi jsou k dispozici jiné možnosti, 1U, 2U a 0U v zadní části skříně.
  • Podpora pro šrouby s okem integrovaná do rámu skříně
    Integrované otvory pro šrouby s oky v horní části rámu skříně umožňují zdvihnutí skříně a její bezpečné uložení pomocí zdvihacích mechanismů vhodných k použití se zdvihacími oky. Podrobné specifikace požadavků na šroubovací zdvihací oka a hmotnostní meze skříně naleznete uživatelské dokumentaci ke skříni.
  • Integrované elektrické zemnění
    Strop, boční panely a přední a zadní dvířka jsou uzemněny k rámu skříně. Na rámu je umístěno dalších osm bodů pro uzemnění k okolí.
  • Integrovaný spojovací materiál s možností nastavení pro skříně různých šířek
    Skříně zahrnují předinstalovaný montážní materiál ke spojení skříní do řady, které dodává skříni dodatečnou stabilitu. Předinstalované montážní prostředky zahrnují otvory k propojení sousedních skříní u 600mm center nebo 24" center v závislosti na podlahovém uspořádání.
  • Integrace s produkty InfraStruxure
    Produkty chlazení, distribuce napájení a správy kabelů Schneider Electric bezproblémově fungují s IT skříněmi a tvoří kompletní systém podpory infrastruktury.
  • Nízkoprofilová otočná pojezdová kolečka a vyrovnávací patky seřiditelné zespodu nebo shora
    Skříně jsou standardně dodávány s vyrovnávacími patkami a s pojezdovými otočnými kolečky. Vyrovnávací patky lze rychle seřizovat pomocí šroubováku nebo vrtačky, a není proto nutné sahat pod dno skříně klíčem.
  • Optimalizováno pro vysokokapacitní systémy správy kabelů
    Skříně NetShelter SX jsou optimalizovány pro použití s vysokokapacitními systémy správy kabelů, které se připojují k montážním kolejnicím pro zařízení uvnitř skříní, přičemž zarovnávají jednotkové montážní prostory pro zařízení a poskytují kanály pro vedení a uspořádání kabeláže.
  • Perforované přední dveře s oblým profilem
    Perforované přední a zadní dveře poskytují dostatek ventilace pro servery a síťová zařízení. Perforovaná část předních dveří je optimalizována v podobě oblého profilu, který poskytuje větší povrchovou plochu pro větší pokrytí a rozsah perforace.
  • Rychloodpínací dvířka
    Přední dveře mohou být přemístěny na druhou stranu či prohozeny se zadními dveřmi. Dveře mohou být snadno odejmuty po jejich přizvednutí.
  • Kompatibilní stojanové systémy Schneider Electric Rack
    Kompatibilita s různými produkty příslušenství stojanů Schneider Electric zajišťuje schopnost vytvořit kompletní stojanový systém. Konfigurujte svá stojanová řešení pomocí předního konfigurátoru Schneider Electric Design Portal ‒ Small IT Solution Designer kompletně s ověřením kompatibility produktů a užitečným katalogem zařízení jiných výrobců, které vám napomohou při vizualizaci vašeho ideálního stojanového řešení.
  • Jednoduchá volba
    Nemusíte strávit hodiny výběrem z desítek čísel dílů, z nichž bude skříň sestavena. Schneider Electric vám usnadňuje práci, protože se soustředí na detaily a poskytuje kompletní skříně s jediným číslem dílu.
  • Speciální možnosti balení pro přepravu stojanu s namontovaným zařízením
    Skříně s balením odolným vůči nárazům jsou standardní skříně, u nichž byla v rámci provedení obalu a montáže skříně provedena opatření pro přepravu skříně se zařízením nainstalovaným uvnitř. Volby velikostí skříní a dostupnost si můžete ověřit na adrese apc.com.
  • Dělená zadní dvířka
    Dělené zadní dveře přispívají k šetření podlahovou plochou. Aby šlo otevřít dveře, je za skříněmi třeba pouze 11 palců (27,9 cm) volného prostoru.
  • Zaručená kompatibilita se všemi 19" zařízeními vyhovujícími EIA-310 nezávisle na dodavateli
    Způsob montáže nezávislý na dodavateli pro zaručenou kompatibilitu se všemi 19" zařízeními vyhovujícími EIA-310. Záruka vrácení peněz „Fits Like a Glove“ (padne jak ušité) poskytuje klid duše v tom smyslu, že veškerá vaše zařízení pro montáž do stojanů a vyhovující EIA-310-E se fyzicky hodí k instalaci do skříně NetShelter.

NetShelter SX Enclosures Vlastnosti & Vyhody

Pohodlí

Přístupové otvory pro kabel s předinstalovanými kartáčovými pásy
Velké průchody ve střešních krytech pro přístup ke kabelům poskytují přístup k místu výstupu nadzemních kabelů. Provedení spodní části umožňuje volný přístup ke kabelům přes zvýšenou podlahu. Střešní kryt obsahuje otvory s kartáčovými pásy předinstalovanými v místech blíže k přední části skříní, které umožňují průchod datových kabelů a prostředků pro odvod vzduchu.
Snadno odnímatelný střešní kryt pro přístup ke kabelům
Střešní kryt lze jednoduše odejmout z nasazovacích pantů pro účely přístupu během instalace zařízení, nebo dokonce i s již nainstalovanou kabeláží vedenou otvory pro kabely. Po odejmutí lze střešní kryt obrátit, čímž je možné změnit polohu větších otvorů pro kabely pro snazší zavedení zástrček a konektorů napájecích rozvodů.
Boční panely s poloviční výškou a volitelnou možností kartáčových pásků pro vedení přes panel
Boční panely poloviční výšky s rychlým odnímáním přispívají k menší velikosti a nižší hmotnosti pro snadnou manipulaci a přístup k zařízením. Boční panely lze uzamknout pomocí jediného klíče společně s dveřmi. K dispozici jsou nyní možnosti bočních panelů s integrovanými průchozími otvory a kartáčovými pásy pro vedení kabeláže do sousedních stojanů v řadě a při současném zachování řádného proudění vzduchu.
Perforované přední dveře s oblým profilem
Perforované přední a zadní dveře poskytují dostatek ventilace pro servery a síťová zařízení. Perforovaná část předních dveří je optimalizována v podobě oblého profilu, který poskytuje větší povrchovou plochu pro větší pokrytí a rozsah perforace.
Rychloodpínací dvířka
Přední dveře mohou být přemístěny na druhou stranu či prohozeny se zadními dveřmi. Dveře mohou být snadno odejmuty po jejich přizvednutí.
Jednoduchá volba
Nemusíte strávit hodiny výběrem z desítek čísel dílů, z nichž bude skříň sestavena. Schneider Electric vám usnadňuje práci, protože se soustředí na detaily a poskytuje kompletní skříně s jediným číslem dílu.
Dodané nástroje k seřízení skříně a hardware
Všechny stojany jsou dodávány se standardní sadou hardwaru, která obsahuje spojovací materiál pro montáž zařízení IT a nářadí pro snadné uzpůsobení nastavení skříně.
Integrace montážních kolejnic pro zařízení se systémy propojovacích kabelů
Montážní kolejnice pro zařízení obsahují montážní otvory ve vzdálenosti 0U vedle montážního prostoru EIA 19", které umožňují instalovat propojovací systémy datových kabelových rozvodů (DDC) APC, aniž by tím byl obsazen jakýkoli kriticky potřebný prostor pro zařízení v podobě jednotek U. Provedení skříní pro AV a sítě neobsahují otvory pro integraci kabeláže DDC. Pro použití s těmito skříněmi jsou k dispozici jiné možnosti, 1U, 2U a 0U v zadní části skříně.
Podpora pro šrouby s okem integrovaná do rámu skříně
Integrované otvory pro šrouby s oky v horní části rámu skříně umožňují zdvihnutí skříně a její bezpečné uložení pomocí zdvihacích mechanismů vhodných k použití se zdvihacími oky. Podrobné specifikace požadavků na šroubovací zdvihací oka a hmotnostní meze skříně naleznete uživatelské dokumentaci ke skříni.

Rychlost

Nastavitelné montážní kolejnice s pevně uchycenými montážními prvky a rychlým seřízením polohy
Svislé montážní kolejnice lze nastavit v krocích po 1/4" (6,4 mm), čímž lze vyhovět v zásadě jakýmkoli požadavkům na montáž zařízení IT. Funkce snadného ustavení polohy integrovaná do montážních kolejnic skříně a bočního pažení umožňuje rychlou kontrolu vyrovnání polohy bez nutnosti použití nářadí. Pozice jednotek U jsou číslovány vpředu a vzadu pro možnost rychlé instalace zařízení.
Možnost různých voleb sestavení skříně podle objednávky (ATO)
Možnosti skříní ATO (Assemble-to-Order = sestavení podle objednávky) poskytují zákazníkům pořizujícím si skříně vyšší úroveň specifických úprav než standardní modely skříní. Tyto specifické úpravy jsou omezeny samotnou montáží skříně a neobsahují dodatečné součásti montované do skříní. Skříň může být například sestavena bez bočnic, dveří, nebo bez bočnic i dveří. Volby velikostí skříní a dostupnost si můžete ověřit na adrese apc.com.
Dělená zadní dvířka
Dělené zadní dveře přispívají k šetření podlahovou plochou. Aby šlo otevřít dveře, je za skříněmi třeba pouze 11 palců (27,9 cm) volného prostoru.
Integrovaný spojovací materiál s možností nastavení pro skříně různých šířek
Skříně zahrnují předinstalovaný montážní materiál ke spojení skříní do řady, které dodává skříni dodatečnou stabilitu. Předinstalované montážní prostředky zahrnují otvory k propojení sousedních skříní u 600mm center nebo 24" center v závislosti na podlahovém uspořádání.
Nízkoprofilová otočná pojezdová kolečka a vyrovnávací patky seřiditelné zespodu nebo shora
Skříně jsou standardně dodávány s vyrovnávacími patkami a s pojezdovými otočnými kolečky. Vyrovnávací patky lze rychle seřizovat pomocí šroubováku nebo vrtačky, a není proto nutné sahat pod dno skříně klíčem.
Předinstalované zadní kanály pro příslušenství po celé výšce skříně
Integrovaný a nastavitelný zadní kanál pro příslušenství poskytuje montážní místa velikosti 0U pro příslušenství instalovaná bez použití nářadí. Každý kanál má dvě montážní přihrádky podporující kombinaci až čtyř různých příslušenství, jako například PDU a svislé držáky kabelů. Skříně o hloubce 1070 mm (42in), 825 mm (32 in) skříně a síťové skříně zahrnují dva kanály. Skříně o hloubce 1200 mm (48in) zahrnují čtyři kanály. Kanály jsou předinstalovány z výroby v zadní části skříně, ale je možné je přemístit do jiných poloh ve skříni podél bočního pažení, aby se tak přeuspořádaly kabely podle toho, kde jsou nejvíce potřeba.
Zvláštní možnosti balení přepravního stojanu s předem instalovaným zařízením
Kontejnery s nárazuvzdorným obalem jsou standardní kontejnery, u nichž jsou provedna zvláštní opatření v konstrukci balení a sestavení pro přepravu skříní s vybavením instalovaným uvnitř. Staví na rozsáhlých zkušenostech v oboru a spolupráci s předními výrobci IT a nedávné certifikaci společnosti Cisco® pro předinstalaci a přepravu systémů Cisco Unified Computing Systems (UCS). Podívejte se na apc.com, kde najdete možné velikosti a údaje o dostupnosti.

Bezpečnost

Integrované elektrické zemnění
Strop, boční panely a přední a zadní dvířka jsou uzemněny k rámu skříně. Na rámu je umístěno dalších osm bodů pro uzemnění k okolí.
Zatížitelnost
Prověřený návrh s rámem, bytelné montážní koleje a pevná kolečka poskytují možnost instalace až 1700 kg statické (vyrovnávací patky) a 1023 kg dynamické (kolečkové) zatížení (42U-52U). Modely 12U a 18U mají statickou a dynamickou kapacitu zatížení 272 a 408 kg. Skříně byly testovány a schváleny tak, aby byly kombinovány s příslušenstvím pro šroubování a vyhověly různým seismickým požadavkům. Vyhledejte si v apc.com dokumentaci k produktům pro konkrétní požadavky

Kompatibilita

Kompatibilní stojanové systémy Schneider Electric Rack
Kompatibilita s různými produkty příslušenství stojanů Schneider Electric zajišťuje schopnost vytvořit kompletní stojanový systém. Konfigurujte svá stojanová řešení pomocí předního konfigurátoru Schneider Electric Design Portal ‒ Small IT Solution Designer kompletně s ověřením kompatibility produktů a užitečným katalogem zařízení jiných výrobců, které vám napomohou při vizualizaci vašeho ideálního stojanového řešení.
Zaručená kompatibilita se všemi 19" zařízeními vyhovujícími EIA-310 nezávisle na dodavateli
Způsob montáže nezávislý na dodavateli pro zaručenou kompatibilitu se všemi 19" zařízeními vyhovujícími EIA-310. Záruka vrácení peněz „Fits Like a Glove“ (padne jak ušité) poskytuje klid duše v tom smyslu, že veškerá vaše zařízení pro montáž do stojanů a vyhovující EIA-310-E se fyzicky hodí k instalaci do skříně NetShelter.
Integrace s produkty InfraStruxure
Produkty chlazení, distribuce napájení a správy kabelů Schneider Electric bezproblémově fungují s IT skříněmi a tvoří kompletní systém podpory infrastruktury.
Optimalizováno pro vysokokapacitní systémy správy kabelů
Skříně NetShelter SX jsou optimalizovány pro použití s vysokokapacitními systémy správy kabelů, které se připojují k montážním kolejnicím pro zařízení uvnitř skříní, přičemž zarovnávají jednotkové montážní prostory pro zařízení a poskytují kanály pro vedení a uspořádání kabeláže.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Albania, Netherlands Antilles, Austria, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Bulgaria, Canada, Serbia and Montenegro, Cyprus, Česká republika, Germany, Denmark, Estonia, Spain, Finland, France, Greece, Croatia, Hungary, Switzerland, Ireland, Israel, Iceland, Italy, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Sweden, Slovenia, Slovakia, United States

Fyzický

Maximální výška
2258mm, 225.8cm
Maximální šířka
600mm, 60.0cm
Maximální hloubka
1070mm, 107.0cm
Čistá hmotnost
105.68kg
Hmotnost při dodání
125.14kg
Přepravní výška
2385mm, 238.5cm
Přepravní šířka
899mm, 89.9cm
Přepravní hloubka
1219mm, 121.9cm
Barva
Černá
Maximální hloubka montáže
915.0mm, 91.49cm
Minimální hloubka montáže
191.0mm, 19.1cm
Front Door
16.0měřidlo
Vertical Posts
16.0měřidlo
Rear Door
18.0měřidlo
Roof
18.0měřidlo
Počet jednotek připadajících na paletu
1.0
Weight Capacity (static load)
1360.78kg
Weight Capacity (dynamic load)
1020.58kg

Okolní

Třída ochrany
IP20

Vyhovuje normám

Schválení
EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
Standardní záruka
5 let na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje

Možnosti

Služby