Stojanová síťová skříň NetShelter SV 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 060 mm bez bočnic RAL7035

Stojanová síťová skříň NetShelter SV 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 060 mm bez bočnic RAL7035 Vlevo vpředu
Stojanová síťová skříň NetShelter SV 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 060 mm bez bočnic RAL7035 Vlevo vpředu
Stojanová síťová skříň NetShelter SV 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 060 mm bez bočnic RAL7035 Vlevo vpředu
Stojanová síťová skříň NetShelter SV 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 060 mm bez bočnic RAL7035 Vpravo vpředu
Stojanová síťová skříň NetShelter SV 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 060 mm bez bočnic RAL7035 Přední přímá
Stojanová síťová skříň NetShelter SV 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 060 mm bez bočnic RAL7035 Back
Stojanová síťová skříň NetShelter SV 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 060 mm bez bočnic RAL7035 Vlevo vpředu
Stojanová síťová skříň NetShelter SV 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 060 mm bez bočnic RAL7035 Vpravo vpředu
Stojanová síťová skříň NetShelter SV 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 060 mm bez bočnic RAL7035 Přední přímá
Stojanová síťová skříň NetShelter SV 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 060 mm bez bočnic RAL7035 Back
RoHS
  • Univerzální IT skříně se základními vlastnostmi a funkcemi pro splnění základních požadavků a aplikací pro montáž rackových IT zařízení v různých ...

Zobrazit přehled produktu

AR2401G Hlavní znaky

Stojanová síťová skříň NetShelter SV 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 060 mm bez bočnic RAL7035
Univerzální IT skříně se základními vlastnostmi a funkcemi pro splnění základních požadavků a aplikací pro montáž rackových IT zařízení v různých IT prostředích.

Skříně NetShelter SV Vlastnosti & Vyhody

Bezpečný

Dodané šroubové nosníky pro přichycení skříně k podlaze
Ke skříni jsou dodávány šroubové nosníky, které skříň při přepravě drží na paletě. Tyto šroubové nosníky mohou být v konečné fázi instalace použity pro přichycení skříně k podlaze.
Integrované elektrické zemnění
Strop, boční panely a přední a zadní dvířka jsou uzemněny k rámu skříně. Na rámu je umístěno dalších osm bodů pro uzemnění k okolí.

Pohodlí

Dodané nástroje k seřízení skříně a hardware
Všechny stojany jsou dodávány se standardní sadou hardwaru, která obsahuje spojovací materiál pro montáž zařízení IT a nářadí pro snadné uzpůsobení nastavení skříně.
Perforované přední a zadní dveře
Perforovaná přední a zadní dvířka zajišťují dostatečné větrání pro racková zařízení.
Rychloupínací dveře s pružným kolíkem
Přední dveře mohou být přesunuty na opačnou stranu a zaměňovány za zadní dveře. Dveře lze snadno demontovat a jsou v provedení s jednoduchým pružným pantovým kolíkem.
Panely a otvory pro přívod kabelů
Velké průchody ve střešních krytech pro přístup ke kabelům poskytují přístup k místu výstupu nadzemních kabelů. Provedení spodní části umožňuje volný přístup ke kabelům přes zvýšenou podlahu. Kartáče jsou zabudované ve střešních krytech 800 mm (32 in) širokých skříní.
Odnímatelné boční panely v plné výšce
Boční panely jsou odnímatelné pro snadnější přístup do skříně při instalaci zařízení a jeho nastavení. Boční panely jsou zamykatelné pomocí jediného klíče, který je tedy použitelný i pro přední a zadní dveře.
Jednoduchá volba
Nemusíte strávit hodiny výběrem z desítek čísel dílů, z nichž bude skříň sestavena. Schneider Electric vám usnadňuje práci, protože se soustředí na detaily a poskytuje kompletní skříně s jediným číslem dílu.

Kompatibilita

Kompatibilní stojanové systémy Schneider Electric Rack
Kompatibilita s různými produkty příslušenství stojanů Schneider Electric zajišťuje schopnost vytvořit kompletní stojanový systém. Konfigurujte svá stojanová řešení pomocí předního konfigurátoru Schneider Electric Design Portal ‒ Small IT Solution Designer kompletně s ověřením kompatibility produktů a užitečným katalogem zařízení jiných výrobců, které vám napomohou při vizualizaci vašeho ideálního stojanového řešení.
Zaručená kompatibilita se všemi 19" zařízeními vyhovujícími EIA-310 nezávisle na dodavateli
Způsob montáže nezávislý na dodavateli pro zaručenou kompatibilitu se všemi 19" zařízeními vyhovujícími EIA-310. Záruka vrácení peněz „Fits Like a Glove“ (padne jak ušité) poskytuje klid duše v tom smyslu, že veškerá vaše zařízení pro montáž do stojanů a vyhovující EIA-310-E se fyzicky hodí k instalaci do skříně NetShelter.

Rychlost

Kolečka se standardním profilem a zespodu nastavitelná vyrovnávací pata
Skříně jsou standardně dodávány s vyrovnávacími patkami a s pojezdovými otočnými kolečky. Vyrovnávací patu lze nastavit klíčem zespodu skříně.
Dělená zadní dvířka
Dělené zadní dveře přispívají k šetření podlahovou plochou. Aby šlo otevřít dveře, je za skříněmi třeba pouze 11 palců (27,9 cm) volného prostoru.
Předinstalované zadní montážní příchytky příslušenství
Integrované a nastavitelné držáky pro upevnění příslušenství v zadní části poskytují místa pro montáž 0U příslušenství bez použití nářadí. Každý držák má dva montážní prostory pro podporu a kombinaci až čtyř příslušenství, jako jsou rackové PDU a svisle montované kabelové organizéry montované ve stojanu. Přenastavte držáky z jejich standardních továrních pozic nebo nainstalujte další držáky (AR824002 – 2 kusy) pro instalaci příslušenství skříně s poloviční výškou, např. kabelové organizéry a svislá racková PDU.
Spojování poskytnutého hardwaru
Ve skříních jsou předmontovány spojovací prvky pro spojení skříní v řadě a poskytují skříni dodatečnou stabilitu. Na skříních jsou předinstalovány spojovací držáky pro spojování skříní na 600 mm centrech. Spojovací konzoly pro spojování skříní na 24" centrech jsou součástí dodané hardwarové sady.
Nastavitelné montážní kolejnice s jednoduchým seřízením
Svislé montážní kolejnice lze nastavit v krocích po 0.4" (10 mm), čímž lze vyhovět v zásadě jakýmkoli požadavkům na montáž zařízení IT. Vyrovnejte montážní lišty s protilehlou stranou skříně tím, že naleznete polohu použitého otvoru. Pozice jednotek U jsou číslovány vpředu a vzadu pro možnost rychlé instalace zařízení.
Možnost nesmontované skříně (42U x 600 mm Š x 1 060 mm H) pro speciální pracoviště
Ne všechna místa instalace mají dostatek montážního prostoru pro stěhování a instalaci skříní standardní výšky. Tato nesmontovaná možnost je zabalená pro přepravu úzkými prostory a pro sestavení na místě instalace.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Croatia, Hungary, Switzerland, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, Oman, Pakistan, Portugal, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Fyzický

Maximální výška
2057mm, 205.7cm
Maximální šířka
600mm, 60.0cm
Maximální hloubka
1060mm, 106.0cm
Čistá hmotnost
84.82kg
Hmotnost při dodání
102.09kg
Přepravní výška
2181mm, 218.1cm
Přepravní šířka
700mm, 70.0cm
Přepravní hloubka
1160mm, 116.0cm
Weight Capacity (static load)
1000.17kg
Weight Capacity (dynamic load)
459.94kg

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje

Možnosti

Služby