Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13

Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Vlevo vpředu
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Vlevo vpředu
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Vlevo vpředu
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Vlevo vpředu
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Vlevo vpředu
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Vlevo vpředu
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Aplikace
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Aplikace
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Aplikace
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Aplikace
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Aplikace
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Aplikace
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Miscellaneous
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Miscellaneous
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Vlevo vpředu
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Vlevo vpředu
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Vlevo vpředu
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Vlevo vpředu
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Aplikace
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Aplikace
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Aplikace
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Aplikace
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Aplikace
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Aplikace
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Miscellaneous
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Spolehlivý rozvod napájení

  • Zahrnuje: Instalační příručku, Sada pro montáž bez nářadí

Zobrazit přehled produktu

AP7555A Hlavní znaky

Klíčové funkce

Výstupní přípojky
(3) IEC 60320 C13
(6) IEC 60320 C19
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
400V 3PH
Typ připojení vstupu
IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Délka přívodního kabelu
1.8metrů
Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13
Spolehlivý rozvod napájení
Zahrnuje: Instalační příručku, Sada pro montáž bez nářadí
  • Nízké náklady na distribuci napájení
    Poskytuje několik zásuvek pro napájení zařízení ve stojanu za přijatelnou cenu.
  • Možnosti montáže stojanů bez nástrojů
    Pro instalaci krytů serverů do skříní NetShelter není nutné další nářadí, což uživatelům umožňuje rychlou a snadnou montáž jednotek v zadní části skříně.
  • Možnost svislé montáže
    Umožňuje snadnou svislou montáž do stojanů a skříní a zabírá prostor 0U, díky čemuž je možné do stojanu umístit více zařízení. Jednotky se svislou montáží jsou rozměrově optimalizovány do skříní NetShelter VX.

Základní stojanové jednotky PDU NetShelter Vlastnosti & Vyhody

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Nízké náklady na distribuci napájení
Poskytuje několik zásuvek pro napájení zařízení ve stojanu za přijatelnou cenu.

Rychlost

Široký rozsah vstupních a výstupních připojení
Řada výrobků obsahuje širokou škálu vstupních a výstupních konektorů pro distribuci napájení do většího počtu zásuvek 120 V, 208 V nebo 230 V. Velké množství vstupních a výstupních konektorů umožňuje uživatelům přizpůsobit se měnícím se nárokům na napájení. Společnost APC nabízí jednotky, které dodávají výkon až 14,4 kW s použitím jediného přívodního svazku.
Jediný vstupní zdroj napájení
Dodávka napájení přivedeného jedním kabelem mnoha dalším zařízením a pohodlné napájení zařízení instalovaných ve stojanech. Při instalaci šetří čas a peníze použitím jediného přívodního kabelu a standardních konektorů.
Pro montáž do stojanu
Zahrnuje možnosti vodorovné a svislé montáže a montáže bez nástrojů. Umístí napájení na nejžádanější místo – do stojanů vedle zařízení.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, China, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gambia, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Ochrana před přetížením
Ano
Maximum Total Current Draw
32

Vstup

Kmitočet na vstupu
47 - 63 Hz
Acceptable Input Voltage
200 - 250VAC
Počet napájecích kabelů
1
Load Capacity
22000VA
Maximum Line Current
32A

Fyzický

Maximální výška
927mm, 92.7cm
Maximální šířka
55mm, 5.5cm
Maximální hloubka
88mm, 8.8cm
Čistá hmotnost
4.76kg
Hmotnost při dodání
6.26kg
Přepravní výška
1067mm, 106.7cm
Přepravní šířka
298mm, 29.8cm
Přepravní hloubka
83mm, 8.3cm
Barva
Černá

Okolní

Provozní teplota
-5 - 60 °C
Provozní relativní vlhkost
5 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-25 - 65 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
5 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

Schválení
CE, GOST, VDE
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby