Stojanová PDU, základní, 0U,16A,230V,(20)C13 & (4)C19; IEC309

Stojanová PDU, základní, 0U,16A,230V,(20)C13 & (4)C19; IEC309 Vlevo vpředu
Stojanová PDU, základní, 0U,16A,230V,(20)C13 & (4)C19; IEC309 Vlevo vpředu
Stojanová PDU, základní, 0U,16A,230V,(20)C13 & (4)C19; IEC309 Vlevo vpředu
Stojanová PDU, základní, 0U,16A,230V,(20)C13 & (4)C19; IEC309 Vlevo vpředu
Green Premium™
RoHS
  • Spolehlivý rozvod napájení

  • Zahrnuje: Instalační příručku, Sada pro montáž bez nářadí

Zobrazit přehled produktu

AP7551 Hlavní znaky

Klíčové funkce

Výstupní přípojky
(20) IEC 60320 C13
(4) IEC 60320 C19
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
200V, 208V, 230V
Typ připojení vstupu
IEC 60309 16 A 2P + E
Délka přívodního kabelu
0.9metrů
Stojanová PDU, základní, 0U,16A,230V,(20)C13 & (4)C19; IEC309
Spolehlivý rozvod napájení
Zahrnuje: Instalační příručku, Sada pro montáž bez nářadí
  • Možnosti montáže stojanů bez nástrojů
    Pro instalaci krytů serverů do skříní NetShelter není nutné další nářadí, což uživatelům umožňuje rychlou a snadnou montáž jednotek v zadní části skříně.
  • Možnost svislé montáže
    Umožňuje snadnou svislou montáž do stojanů a skříní a zabírá prostor 0U, díky čemuž je možné do stojanu umístit více zařízení. Jednotky se svislou montáží jsou rozměrově optimalizovány do skříní NetShelter VX.

Základní stojanové jednotky PDU NetShelter Vlastnosti & Vyhody

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Nízké náklady na distribuci napájení
Poskytuje několik zásuvek pro napájení zařízení ve stojanu za přijatelnou cenu.

Rychlost

Jediný vstupní zdroj napájení
Dodávka napájení přivedeného jedním kabelem mnoha dalším zařízením a pohodlné napájení zařízení instalovaných ve stojanech. Při instalaci šetří čas a peníze použitím jediného přívodního kabelu a standardních konektorů.
Široký rozsah vstupních a výstupních připojení
Řada výrobků obsahuje širokou škálu vstupních a výstupních konektorů pro distribuci napájení do většího počtu zásuvek 120 V, 208 V nebo 230 V. Velké množství vstupních a výstupních konektorů umožňuje uživatelům přizpůsobit se měnícím se nárokům na napájení. Společnost APC nabízí jednotky, které dodávají výkon až 14,4 kW s použitím jediného přívodního svazku.
Pro montáž do stojanu
Zahrnuje možnosti vodorovné a svislé montáže a montáže bez nástrojů. Umístí napájení na nejžádanější místo – do stojanů vedle zařízení.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Maximum Total Current Draw
16

Vstup

Kmitočet na vstupu
90 - 264 V
Počet napájecích kabelů
1
Load Capacity
3680VA
Maximum Input Current
16A

Fyzický

Maximální výška
1619mm, 161.9cm
Maximální šířka
56mm, 5.6cm
Maximální hloubka
44mm, 0.0cm
Čistá hmotnost
4.86kg
Hmotnost při dodání
5.77kg
Přepravní výška
2134mm, 213.4cm
Přepravní šířka
152mm, 15.2cm
Přepravní hloubka
127mm, 12.7cm
Barva
Černá

Okolní

Provozní teplota
0 - 45 °C
Provozní relativní vlhkost
5 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-25 - 65 °C
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

Schválení
CE, GOST, IRAM, VDE
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby