Naše značky

Stojanová PDU, s měřením, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13

Stojanová PDU, s měřením, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Vlevo vpředu
Stojanová PDU, s měřením, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Vlevo vpředu
Stojanová PDU, s měřením, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Vlevo vpředu
Stojanová PDU, s měřením, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Vlevo vpředu
Stojanová PDU, s měřením, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Vlevo vpředu
Stojanová PDU, s měřením, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Vpravo vpředu
Stojanová PDU, s měřením, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Přední přímá
Stojanová PDU, s měřením, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Back
Stojanová PDU, s měřením, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Back
Stojanová PDU, s měřením, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Vlevo vpředu
Stojanová PDU, s měřením, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Vlevo vpředu
Stojanová PDU, s měřením, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Vlevo vpředu
Stojanová PDU, s měřením, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Vpravo vpředu
Stojanová PDU, s měřením, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Přední přímá
Stojanová PDU, s měřením, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Back
Stojanová PDU, s měřením, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Back
RoHS
  • Spínané stojanové jednotky PDU poskytují vzdálené monitorování připojené zátěže v reálném čase. Uživatelsky definované výstrahy varují před potenciálním přetížením ...

  • Zahrnuje: Svorky uchycení kabelu, Instalační příručku, Skříňové instalační konzole, Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

AP7820B Hlavní znaky

Klíčové funkce

Výška stojanu
1U
Výstupní přípojky
(8) IEC 60320 C13
Jmenovité výstupní napětí
208V, 230V
Jmenovité vstupní napětí
200V, 208V, 230V
Typ připojení vstupu
IEC 60320 C14
Délka přívodního kabelu
2metrů
Stojanová PDU, s měřením, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13
Spínané stojanové jednotky PDU poskytují vzdálené monitorování připojené zátěže v reálném čase. Uživatelsky definované výstrahy varují před potenciálním přetížením obvodů dříve, než dojde k selhání...
Zahrnuje: Svorky uchycení kabelu, Instalační příručku, Skříňové instalační konzole, Uživatelská příručka

Měřené stojanové jednotky PDU NetShelter Vlastnosti & Vyhody

Rychlost

Jediný vstupní zdroj napájení
Dodávka napájení přivedeného jedním kabelem mnoha dalším zařízením a pohodlné napájení zařízení instalovaných ve stojanech. Při instalaci šetří čas a peníze použitím jediného přívodního kabelu a standardních konektorů.
Široký rozsah vstupních a výstupních připojení
Řada výrobků obsahuje širokou škálu vstupních a výstupních konektorů pro distribuci napájení do většího počtu zásuvek 120 V, 208 V nebo 230 V. Velké množství vstupních a výstupních konektorů umožňuje uživatelům přizpůsobit se měnícím se nárokům na napájení. Společnost APC nabízí jednotky, které dodávají výkon až 14,4 kW s použitím jediného přívodního svazku.
Pro montáž do stojanu
Zahrnuje možnosti vodorovné a svislé montáže a montáže bez nástrojů. Umístí napájení na nejžádanější místo – do stojanů vedle zařízení.

Marketingové funkce

Limitní hodnoty pro varování
Definice úrovně výstrah, které zamezí přetížení okruhů. Uživatel je o možných problémech informován prostřednictvím síťových a vizuálních výstrah.
Místní displej pro monitorování proudu
Souhrnný odběr proudu na jednotku distribuce napájení je znázorněn na digitálním displeji jednotky. Místní digitální displej pomáhá montážním technikům předcházet přetížení okruhů díky viditelné výstraze v případě, že se odběr proudu přiblíží maximálnímu povolenému odběru jednotky.

Dostupnost

Indikátor LED zátěže
Indikuje přetížení a stavy varování na základě uživatelsky definovaných úrovní výstrah. Upozorňuje uživatele na možné přetížení obvodů.
Místní displej pro monitorování proudu
Souhrnný odběr proudu na jednotku distribuce napájení je znázorněn na digitálním displeji jednotky. Místní digitální displej pomáhá montážním technikům předcházet přetížení okruhů díky viditelné výstraze v případě, že se odběr proudu přiblíží maximálnímu povolenému odběru jednotky. (K dispozici pouze u vyhrazených jednotek.)
Funkce pro vzdálenou správu
Komplexní rozhraní pro správu sítě poskytující standardní správu prostřednictvím webu a protokolů SNMP a Telnet. Umožňuje uživatelům šetřit čas a přistupovat, konfigurovat a spravovat jednotky ze vzdálených umístění. S touto funkcí je spojena možnost rychlé a snadné aktualizace firmwaru stažením ze sítě, která poskytuje prostor pro budoucí vylepšení produktů. (Poznámka: Pouze u jednotek kategorizovaných jako síťové.)
Možnost rozšíření paměti typu flash
Rychlá a snadná aktualizace firmwaru stažení ze sítě umožňuje vylepšení produktů. Rovněž eliminuje nutnost výměny produktů, pokud dojde k vydání nových funkcí. (Poznámka: Pouze jednotky připojené v síti.)
Lze integrovat s Odborníkem datového centra StruxureWare
Škálovatelná platforma pro správu a monitorování poskytuje monitorování zařízení v reálném čase a okamžité upozornění na události.
60C Operating Temperature
All 8000 and 9000 series PDUs now provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Limitní hodnoty pro varování
Definice úrovně výstrah před přetížení obvodů. Uživatel je o možných problémech informován prostřednictvím síťových a vizuálních výstrah. (Poznámka: Dostupné pouze u jednotek podporujících monitorování proudu. Dostupnost lze ověřit ve specifikacích dané jednotky.)

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Ochrana před přetížením
Ne
Maximum Total Current Draw
10
Další napětí a odpovídající proudy
10A @ 230V, 12A @ 208VA

Vstup

Kmitočet na vstupu
90 - 264 V
Load Capacity
2300VA
Maximum Input Current
15A
Odlehčený regulovaný vstupní proud (Severní Amerika)
10A

Fyzický

Maximální výška
44mm, 4.4cm
Maximální šířka
444mm, 44.4cm
Maximální hloubka
102mm, 10.2cm
Čistá hmotnost
1.73kg
Hmotnost při dodání
2.91kg
Přepravní výška
64mm, 6.4cm
Přepravní šířka
470mm, 47.0cm
Přepravní hloubka
337mm, 33.7cm

Okolní

Provozní teplota
-5 - 45 °C
Provozní relativní vlhkost
5 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-25 - 65 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
5 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

Schválení
C-Tick, CE, CSA, Registrováno cUL, FCC část 15 třída A, GOST, UL 60950, UL listed, VCCI, VDE
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje

Možnosti

Služby