Stojanová PDU, přepínaná, 0U, 10A, 230V, (16) C13
-
Spínací stojanové jednotky PDU poskytují měření v kombinaci s řízeným zapínáním a vypínáním jednotlivých zásuvek umožňujícím dálkové ovládání napájení příslušných ...
-
Zahrnuje: Svorky uchycení kabelu, Instalační příručku, Skříňové instalační konzole, Sada pro montáž bez nářadí, Uživatelská příručka
AP7950 Hlavní znaky
Klíčové funkce
Výstupní přípojky
(16)
IEC 60320 C13
Jmenovité výstupní napětí
230V
Jmenovité vstupní napětí
200V, 208V, 230V
Typ připojení vstupu
IEC 60320 C14
Stojanová PDU, přepínaná, 0U, 10A, 230V, (16) C13
Spínací stojanové jednotky PDU poskytují měření v kombinaci s řízeným zapínáním a vypínáním jednotlivých zásuvek umožňujícím dálkové ovládání napájení příslušných zařízení, jejich postupné zapínání...
Zahrnuje: Svorky uchycení kabelu, Instalační příručku, Skříňové instalační konzole, Sada pro montáž bez nářadí, Uživatelská příručka
-
Možnost rozšíření paměti typu flash
Rychlá a snadná aktualizace firmwaru stažení ze sítě umožňuje vylepšení produktů. Rovněž eliminuje nutnost výměny produktů, pokud dojde k vydání nových funkcí. (Poznámka: Pouze jednotky připojené v síti.)
-
Funkce pro vzdálenou správu
Komplexní rozhraní pro správu sítě poskytující standardní správu prostřednictvím webu a protokolů SNMP a Telnet. Umožňuje uživatelům šetřit čas a přistupovat, konfigurovat a spravovat jednotky ze vzdálených umístění. S touto funkcí je spojena možnost rychlé a snadné aktualizace firmwaru stažením ze sítě, která poskytuje prostor pro budoucí vylepšení produktů. (Poznámka: Pouze u jednotek kategorizovaných jako síťové.)
Spínané stojanové jednotky PDU NetShelter Vlastnosti & Vyhody
Ovladatelnost
Limitní hodnoty pro varování
Definice úrovně výstrah, které zamezí přetížení okruhů. Uživatel je o možných problémech informován prostřednictvím síťových a vizuálních výstrah.
1% Metering Accuracy
Providing the same level of accuracy as a utility company meter by adhering to IEC 62053-21 class 1, 1% metering accuracy provides peace of mind to use these PDUs to bill based on power usage. In addition, the higher level of accuracy ensures the most precise measures for capacity planning and threshold alarm monitoring. Available on 9000 series PDUs.
Enhanced Cybersecurity
9000 series PDUs include APC Network Management card with security features including secured interfaces and a modified password policy providing peace of mind.
Funkce správy sítě
Plně vybavená rozhraní síťové správy nabízející standardizovanou správu prostřednictvím webu, protokolu SNMP a Telnetu. Umožňuje uživatelům přistupovat k jednotkám, nastavovat jejich konfiguraci a spravovat je ze vzdálených míst a šetřit tak drahocenný čas. S touto funkcí souvisí možnost snadno a rychle inovovat firmware stažením ze sítě do nainstalovaných jednotek při pozdějších vylepšeních produktů.
Sdílení síťových portů
Umožňuje připojit čtyři stojanové jednotky PDU pomocí vstupních a výstupních portů, takže je zapotřebí pouze jedno síťové připojení.
Gigabit Ethernet Connectivity
9000 series PDUs provide Gigabit Ethernet to enhance and standardize network connectivity across all assets in the data center. All other models provide 10/100 ethernet connectivity.
Přístup více uživatelů
Podporuje až čtyři přístupové úrovně ‒ správce, uživatel zařízení, uživatel pouze pro čtení a uživatel pouze pro síť ‒ s požadavkem uživatelského jména a hesla.
Limitní hodnoty pro varování
Definice úrovně výstrah před přetížení obvodů. Uživatel je o možných problémech informován prostřednictvím síťových a vizuálních výstrah. (Poznámka: Dostupné pouze u jednotek podporujících monitorování proudu. Dostupnost lze ověřit ve specifikacích dané jednotky.)
EcoStruxure IT Ready
Seamless integration of one or many PDUs including alerts and control with EcoStruxure IT. Allows IT and data center professionals to monitor and manage all of their critical IT infrastructure on-premise, in the cloud, and at the edge from anywhere.
Outlet Level Grouping
Outlet power sequencing can be configured to group any combination of outlets to power up or down together providing flexibility.
Dostupnost
Hydraulic Magnetic Circuit Breakers
Provide increased availability by maintaining trip current over a wide temperature range.
High Retention Outlets
With no special power cords required, high retention outlets provide up to twice the holding force to reduce risk of accidental disconnect on 9000 series PDUs.
60C Operating Temperature
9000 series PDUs provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Field-replaceable NMC
Integrated Network Management Card/Display Module can be replaced in the field to minimize downtime disruption in the unlikely event of a failure.
C13/C15 and C19/C21 Hybrid Outlets
Available on select 9000 series PDUs only, Industry 1st hybrid outlets allow 60C operating temperature at full load, are fully compatible with standard C14 and C20 power cords, and are future proofed for implementation of higher temperature rated devices requiring C16 and C21 power cords.
Rychlost
Možnost rozšíření paměti typu flash
Rychlá a snadná aktualizace firmwaru stažení ze sítě umožňuje vylepšení produktů. Rovněž eliminuje nutnost výměny produktů, pokud dojde k vydání nových funkcí. (Poznámka: Pouze jednotky připojené v síti.)
Wireless Connectivity
Compatible with the optional APC USB WiFi Device for cableless connectivity over WiFi that speeds deployment and simplifies moves, adds, and changes (9000 Series PDUs only - expected to be available on units manufactured after March 2021).
Možnost přizpůsobení
Pro montáž do stojanu
Zahrnuje možnosti vodorovné a svislé montáže a montáže bez nástrojů. Umístí napájení na nejžádanější místo – do stojanů vedle zařízení.
Jediný vstupní zdroj napájení
Dodávka napájení přivedeného jedním kabelem mnoha dalším zařízením a pohodlné napájení zařízení instalovaných ve stojanech. Při instalaci šetří čas a peníze použitím jediného přívodního kabelu a standardních konektorů.
Široký rozsah vstupních a výstupních připojení
Řada výrobků obsahuje širokou škálu vstupních a výstupních konektorů pro distribuci napájení do většího počtu zásuvek 120 V, 208 V nebo 230 V. Velké množství vstupních a výstupních konektorů umožňuje uživatelům přizpůsobit se měnícím se nárokům na napájení. Společnost APC nabízí jednotky, které dodávají výkon až 14,4 kW s použitím jediného přívodního svazku.
Distribuce produktů
United Arab Emirates, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Australia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, China, Cyprus, Česká republika, Djibouti, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Fiji, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Hong Kong, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Cambodia, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, New Zealand, Oman, Philippines, Pakistan, Portugal, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotte, Zambia, Zimbabwe
Technické specifikace
Výstup
Ochrana před přetížením
Ne
Maximum Total Current Draw
10
Vstup
Kmitočet na vstupu
47 - 63 Hz
Acceptable Input Voltage
200 - 240VAC
Počet napájecích kabelů
1
Maximum Input Current
10A
Maximum Line Current
10A
Fyzický
Maximální výška
1245mm, 124.5cm
Maximální šířka
56mm, 5.6cm
Maximální hloubka
44mm, 4.4cm
Čistá hmotnost
4.32kg
Hmotnost při dodání
5.23kg
Přepravní výška
2134mm, 213.4cm
Přepravní šířka
152mm, 15.2cm
Přepravní hloubka
127mm, 12.7cm
Barva
Černá
Okolní
Provozní teplota
-5 - 45 °C
Provozní relativní vlhkost
5 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-25 - 65 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
5 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů
Vyhovuje normám
Schválení
CE, EN 55022 třída A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IRAM, VDE
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu
Udržitelná Status Nabídka
Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace