Naše značky

Skříň NetShelter VL 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá

Skříň NetShelter VL 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Vlevo vpředu
Skříň NetShelter VL 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Vlevo vpředu
Skříň NetShelter VL 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Vlevo vpředu
Skříň NetShelter VL 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Back
Skříň NetShelter VL 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Aplikace
Skříň NetShelter VL 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Miscellaneous
Skříň NetShelter VL 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Detailed
Skříň NetShelter VL 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Detailed
Skříň NetShelter VL 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Detailed
Skříň NetShelter VL 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Vlevo vpředu
Skříň NetShelter VL 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Back
Skříň NetShelter VL 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Aplikace
Skříň NetShelter VL 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Miscellaneous
Skříň NetShelter VL 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Detailed
Skříň NetShelter VL 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Detailed
Skříň NetShelter VL 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Univerzální IT skříně se základními vlastnostmi a funkcemi pro splnění základních požadavků a aplikací pro montáž rackových IT zařízení v různých ...

  • Zahrnuje: Šachtový hardware, Dveře, Klíč(e), Vyrovnávací paty, Horní kryt

Zobrazit přehled produktu

AR2901 Hlavní znaky

Klíčové funkce

Výška stojanu
42U
Šířka stojanu
19"
Skříň NetShelter VL 42U o šířce 600 mm a hloubce 1 070 mm bez bočnic, černá
Univerzální IT skříně se základními vlastnostmi a funkcemi pro splnění základních požadavků a aplikací pro montáž rackových IT zařízení v různých IT prostředích.
Zahrnuje: Šachtový hardware, Dveře, Klíč(e), Vyrovnávací paty, Horní kryt
  • Základní přístup ke kabelům
    Umožňuje vedení napájecích a datových kabelů do skříně zdola ze zvýšené podlahy.

Skříně NetShelter SV Vlastnosti & Vyhody

Kompatibilita

Zaručená kompatibilita se všemi 19" zařízeními vyhovujícími EIA-310 nezávisle na dodavateli
Způsob montáže nezávislý na dodavateli pro zaručenou kompatibilitu se všemi 19" zařízeními vyhovujícími EIA-310. Záruka vrácení peněz „Fits Like a Glove“ (padne jak ušité) poskytuje klid duše v tom smyslu, že veškerá vaše zařízení pro montáž do stojanů a vyhovující EIA-310-E se fyzicky hodí k instalaci do skříně NetShelter.
Kompatibilní stojanové systémy Schneider Electric Rack
Kompatibilita s různými produkty příslušenství stojanů Schneider Electric zajišťuje schopnost vytvořit kompletní stojanový systém. Konfigurujte svá stojanová řešení pomocí předního konfigurátoru Schneider Electric Design Portal ‒ Small IT Solution Designer kompletně s ověřením kompatibility produktů a užitečným katalogem zařízení jiných výrobců, které vám napomohou při vizualizaci vašeho ideálního stojanového řešení.

Rychlost

Předinstalované zadní montážní příchytky příslušenství
Integrované a nastavitelné držáky pro upevnění příslušenství v zadní části poskytují místa pro montáž 0U příslušenství bez použití nářadí. Každý držák má dva montážní prostory pro podporu a kombinaci až čtyř příslušenství, jako jsou rackové PDU a svisle montované kabelové organizéry montované ve stojanu. Přenastavte držáky z jejich standardních továrních pozic nebo nainstalujte další držáky (AR824002 – 2 kusy) pro instalaci příslušenství skříně s poloviční výškou, např. kabelové organizéry a svislá racková PDU.
Možnost nesmontované skříně (42U x 600 mm Š x 1 060 mm H) pro speciální pracoviště
Ne všechna místa instalace mají dostatek montážního prostoru pro stěhování a instalaci skříní standardní výšky. Tato nesmontovaná možnost je zabalená pro přepravu úzkými prostory a pro sestavení na místě instalace.
Dělená zadní dvířka
Dělené zadní dveře přispívají k šetření podlahovou plochou. Aby šlo otevřít dveře, je za skříněmi třeba pouze 11 palců (27,9 cm) volného prostoru.
Nastavitelné montážní kolejnice s jednoduchým seřízením
Svislé montážní kolejnice lze nastavit v krocích po 0.4" (10 mm), čímž lze vyhovět v zásadě jakýmkoli požadavkům na montáž zařízení IT. Vyrovnejte montážní lišty s protilehlou stranou skříně tím, že naleznete polohu použitého otvoru. Pozice jednotek U jsou číslovány vpředu a vzadu pro možnost rychlé instalace zařízení.
Kolečka se standardním profilem a zespodu nastavitelná vyrovnávací pata
Skříně jsou standardně dodávány s vyrovnávacími patkami a s pojezdovými otočnými kolečky. Vyrovnávací patu lze nastavit klíčem zespodu skříně.
Spojování poskytnutého hardwaru
Ve skříních jsou předmontovány spojovací prvky pro spojení skříní v řadě a poskytují skříni dodatečnou stabilitu. Na skříních jsou předinstalovány spojovací držáky pro spojování skříní na 600 mm centrech. Spojovací konzoly pro spojování skříní na 24" centrech jsou součástí dodané hardwarové sady.

Bezpečnost

Dodané šroubové nosníky pro přichycení skříně k podlaze
Ke skříni jsou dodávány šroubové nosníky, které skříň při přepravě drží na paletě. Tyto šroubové nosníky mohou být v konečné fázi instalace použity pro přichycení skříně k podlaze.
Integrované elektrické zemnění
Strop, boční panely a přední a zadní dvířka jsou uzemněny k rámu skříně. Na rámu je umístěno dalších osm bodů pro uzemnění k okolí.

Pohodlí

Panely a otvory pro přívod kabelů
Velké průchody ve střešních krytech pro přístup ke kabelům poskytují přístup k místu výstupu nadzemních kabelů. Provedení spodní části umožňuje volný přístup ke kabelům přes zvýšenou podlahu. Kartáče jsou zabudované ve střešních krytech 800 mm (32 in) širokých skříní.
Rychloupínací dveře s pružným kolíkem
Přední dveře mohou být přesunuty na opačnou stranu a zaměňovány za zadní dveře. Dveře lze snadno demontovat a jsou v provedení s jednoduchým pružným pantovým kolíkem.
Odnímatelné boční panely v plné výšce
Boční panely jsou odnímatelné pro snadnější přístup do skříně při instalaci zařízení a jeho nastavení. Boční panely jsou zamykatelné pomocí jediného klíče, který je tedy použitelný i pro přední a zadní dveře.
Dodané nástroje k seřízení skříně a hardware
Všechny stojany jsou dodávány se standardní sadou hardwaru, která obsahuje spojovací materiál pro montáž zařízení IT a nářadí pro snadné uzpůsobení nastavení skříně.
Jednoduchá volba
Nemusíte strávit hodiny výběrem z desítek čísel dílů, z nichž bude skříň sestavena. Schneider Electric vám usnadňuje práci, protože se soustředí na detaily a poskytuje kompletní skříně s jediným číslem dílu.
Perforované přední a zadní dveře
Perforovaná přední a zadní dvířka zajišťují dostatečné větrání pro racková zařízení.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Česká republika, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Fiji, Gabon, Georgia, Ghana, Gambia, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Puerto Rico, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Singapore, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Trinidad and Tobago, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe

Fyzický

Maximální výška
1970mm, 197.0cm
Maximální šířka
600mm, 60.0cm
Maximální hloubka
1070mm, 107.0cm
Čistá hmotnost
76.16kg
Hmotnost při dodání
91.19kg
Přepravní výška
2118mm, 211.8cm
Přepravní šířka
899mm, 89.9cm
Přepravní hloubka
1219mm, 121.9cm
Barva
Černá
Front Door
16.0měřidlo
Vertical Posts
16.0měřidlo
Rear Door
18.0měřidlo
Roof
18.0měřidlo
Side Panels
18.0měřidlo
Počet jednotek připadajících na paletu
1.0
Weight Capacity (static load)
1050.07kg

Okolní

Třída ochrany
IP20

Vyhovuje normám

Schválení
EIA-310E
Standardní záruka
5 let na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby