Scheduling Upgrade to 7X24 for Existing PCAV for up to 40 kVA UPS

Scheduling Upgrade to 7X24 for Existing PCAV for up to 40 kVA UPS Vlevo vpředu
Scheduling Upgrade to 7X24 for Existing PCAV for up to 40 kVA UPS Vlevo vpředu
Scheduling Upgrade to 7X24 for Existing PCAV for up to 40 kVA UPS Vlevo vpředu
Scheduling Upgrade to 7X24 for Existing PCAV for up to 40 kVA UPS Vlevo vpředu
  • Ochrana napájení online s vysokou hustotou, dvojitou konverzí a možností škálování za provozu

Zobrazit přehled produktu

WUPGPCAVUPS7-UG-01 Hlavní znaky

Scheduling Upgrade to 7X24 for Existing PCAV for up to 40 kVA UPS
Ochrana napájení online s vysokou hustotou, dvojitou konverzí a možností škálování za provozu
  • Volitelné navýšení na 7x24
    Jako většina podnikatelů, i vy požadujete funkční a pracující systém během pracovní špičky. Společnost APC nabízí možnost servisu mimo nejvytíženější pracovní dobu podle vašich časových požadavků. Ve spolupráci s vámi najdeme dobu, kdy budou mít servisní činnosti pravděpodobně nejmenší dopad na vaši produktivitu, což ušetří váš pracovní čas a peníze.

Smart-UPS On-Line Vlastnosti & Vyhody

Možnost přizpůsobení

Zaměnitelné skříň/věž
Chrání počáteční investici do zařízení UPS, pokud se zákazník rozhodne přejít od samostatných zařízení ke stojanové architektuře.
Externí baterie Plug-and-Play
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení a přidává další dobu běhu pro jednotku UPS.
Firmware s možností upgradu Flash
S využitím protokolu FTP dálkově nainstalujte servisní mikroprogramové verze.

Dostupnost

Automatické interní přemostění
Dodává napájení pro připojená zařízení v případě selhání nebo přetížení jednotky UPS.
Automatický restart zařízení po ukončení provozu UPS
Automaticky spustí připojená zařízení po obnovení napájení.
Baterie s možností výměny za chodu
Umožňuje bezproblémové a nepřerušené napájení chráněných zařízení během výměny baterií.
Inteligentní správa baterií
Maximalizuje životnost, spolehlivost a výkon baterie prostřednictvím inteligentního přesného nabíjení.
Škálovatelná doba běhu
V případě potřeby umožňuje rychle zvýšit požadovanou dobu běhu.
Nabíjení baterií s kompenzací teploty
Prodlužuje životnost baterie pomocí regulace nabíjecího napětí v závislosti na teplotě baterie.

Ovladatelnost

Správa sítě
Poskytuje vzdálené řízení napájení UPS přes síť prostřednictvím Powerchute Business Edition.
Stavové kontrolky
Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
Možnost připojení přes sériový port
Umožňuje správu jednotek UPS prostřednictvím sériového portu.
Kompatibilní se Správcem InfraStruXure ®
Umožňuje centralizovanou správu pomocí nástroje APC InfraStruXure Manager.
SmartSlot
Možnost nastavení funkcí jednotky UPS pomocí karet pro správu.

Marketingové funkce

Klid, který získáte s plnou kompatibilitou zařízení a spolehlivostí vedoucího
Poskytuje čistý sinusový výstup, který je doporučený výrobci serverů, využívající aktivní napájecí zdroj s kompenzací účiníku (PFC). Testování a schválení bezpečnostní agenturou znamená, že můžete Smart-UPS použít s důvěrou, že bude vyhovovat nejpřísnějším průmyslovým standardům.
Nízké provozní a údržbové náklady ve spojení s ověřenou spolehlivostí a inteligentní správou baterií.
Inteligentní správa baterií, zahájená společností APC, maximalizuje výkon a životnost baterie prostřednictvím inteligentního nabíjení s přesnou teplotní kompenzací. Automatické vlastní kontroly zajišťují spolehlivost baterií a předem varují uživatele o nutnosti výměny. Pohodlné, snadno připojitelné bateriové moduly pro výměnu za provozu zajišťují výměnu baterie bez nutnosti vypínání.
Vylučují nákladné problémy s napájením, protože zaručují bezpečnost a dostupnost vašich IT zařízení a dat.
Úprava napájení síťové třídy chrání před poškozením v důsledku přepětí a rušivých poruch. Architektura dvojí konverze poskytuje přesnou regulaci napětí, regulaci frekvence a nulový přenosový čas k baterii při výpadcích sítě.
Ušetřete čas díky snadnému a pohodlnému dálkovému přístupu po síti.
Síťová správa prostřednictvím sériového, USB nebo volitelného systému Ethernet. Obsahuje software Powerchute® Network Shutdown pro pohodlné sledování a řízení, bezpečné vypnutí operačního systému a inovační možnosti energetického managementu.

Ochrana

Kompatibilní s generátory
Poskytuje čisté a nepřetržité napájení všech zařízení v případě napájení z generátoru.
Regulace frekvence a napětí
Poskytuje vyšší dostupnost aplikace pomocí korekce nesprávné frekvence bez vybíjení baterie.
Umožňuje studený start
Poskytuje přechodné napájení z baterií, není-li k dispozici napájení ze sítě.
Vratný jistič
Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.
Schválená bezpečnostní agentura
Přináší jistotu, že produkt byl testován a schválen pro bezpečný provoz s připojeným zařízením poskytovatele služeb a v rámci určeného prostředí.
Input Power Factor Correction
Minimalizuje náklady na instalaci tím, že umožňuje použití menších generátorů a kabelů.
Korekce napájení
Zajišťuje ochranu před přepětím při proudových rázech, špičkách či blesku a dalších nepravidelnostech napájení.

Obslužnost

Uživatelsky měnitelné baterie
Zvyšuje provozní připravenost díky tomu, že školený uživatel může provádět rozšíření a výměnu baterií, a zkrátit tak střední dobu opravy (Mean Time to Repair, MTTR)
Prediktivní oznámení výpadku.
Poskytuje analýzu problémů se včasným varováním, což umožňuje proaktivní výměnu součástek.
Akustická varování
Zajišťuje upozorňování na změny stavu jednotky UPS a parametrů napájení.
Upozornění při odpojení baterie
Vydává varovný signál, pokud není k dispozici záložní energie.
Automatický autotest
Pravidelné vlastní testování baterie zajišťuje včasné zjištění nezbytné výměny baterie.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, China, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Switzerland, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Oman, Pakistan, Poland, Portugal, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uzbekistan, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Možnosti

Služby