Naše značky

SWL3300 Yuasa VRL A 12 V – Baterie

Žádná obrázek produktu
Žádná obrázek produktu
RoHS
  • Výkonná 3fázová ochrana napájení s možnostmi vysokého přizpůsobení jedinečným požadavkům středních až velkých datových středisek, budov a kritických prostředí ...

Zobrazit přehled produktu

BATTSWL3300YU Hlavní znaky

SWL3300 Yuasa VRL A 12 V – Baterie
Výkonná 3fázová ochrana napájení s možnostmi vysokého přizpůsobení jedinečným požadavkům středních až velkých datových středisek, budov a kritických prostředí.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Serbia and Montenegro, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Gabon, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Croatia, Hungary, Switzerland, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Libya, Morocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Netherlands, Norway, Oman, Peru, Pakistan, Poland, Portugal, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Syria, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Kapacita baterie (mAh)
105000
Výstupní napětí baterií
12 V

Baterie a doba běhu

Typ baterie
VRLA
Montáž baterií
Uzavřený zásobník baterie
Očekávaná životnost baterie (roky)
3-5 let

Fyzický

Maximální výška
225mm, 22.5cm
Maximální šířka
168mm, 16.8cm
Maximální hloubka
350mm, 35.0cm
Čistá hmotnost
38.0kg
Hmotnost při dodání
38.0kg
Přepravní výška
225mm, 22.5cm
Přepravní šířka
168mm, 16.8cm
Přepravní hloubka
350mm, 35.0cm

Okolní

Provozní teplota
0 - 35 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 1015.9metrů
Okolní teplota při uskladnění
-25 - 70 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
0 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 3048metrů

Vyhovuje normám

Standardní záruka
1 rok (pouze díly)

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje

Možnosti

Služby