Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
Rozšíření stojanu PDU, základní, 2U, 32A, 230V, (4) IEC 309-32
AP7586
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Energetická úspornost
Take-back
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
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje olovo
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu
Informace o životním prostředí
WEEE
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.