Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Cond pump,Humid control

Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Cond pump,Humid control Vlevo vpředu
Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Cond pump,Humid control Vlevo vpředu
Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Cond pump,Humid control Vlevo vpředu
Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Cond pump,Humid control Přední přímá
Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Cond pump,Humid control Back
Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Cond pump,Humid control Vlevo vpředu
Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Cond pump,Humid control Přední přímá
Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Cond pump,Humid control Back
  • Vodní chlazení typu Close-coupled pro střední až rozsáhlá datová střediska

  • Zahrnuje: Instalační příručku, Příručka pro provoz a údržbu, Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

ERC611CD0HPE Hlavní znaky

Klíčové funkce

Výška stojanu
42U
Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Cond pump,Humid control
Vodní chlazení typu Close-coupled pro střední až rozsáhlá datová střediska
Zahrnuje: Instalační příručku, Příručka pro provoz a údržbu, Uživatelská příručka
  • Řízení kapacity
    Chladicí systém bude pracovat od 0 do 100 % jmenovité kapacity tak, aby udržoval teploty na vstupech stojanů a snižoval provozní náklady při různé tepelné zátěži.
  • Kolečka
    Poskytuje flexibilitu přesunu jednotky na místo, kde je právě potřeba chlazení.
  • Čerpadlo kondenzátu
    Čerpadlo kondenzátu je z výrobního závodu zapojeno a vnitřně spojeno potrubím s vnitřní nádobou pro vypouštění kondenzátu.
  • Duální síťové vstupy
    (Volitelné) Duální napájecí zdroje pro redundanci vstupního napájení
  • Elektronicky komutované ventilátory
    Poskytuje nejvyšší účinnost a snižuje celkovou spotřebu energie tím, že přizpůsobuje požadavky na proudění vzduchu tepelnému zatížení datacentra.
  • Zvlhčovač
    Vlhkost se reguluje pomocí uzavřeného parního nádržkového zvlhčovače zajišťujícího maximální účinnost a snadnou údržbu. Parní nádržka udržuje rovnoměrný výkon a vyžaduje minimum či vůbec žádnou údržbu.
  • Architektura na úrovni řad
    Zachytává horký vzduch přímo na výstupu ze zařízení IT, čímž zvyšuje kapacitu zjevného chlazení jednotky ve srovnání s tradičními architekturami chlazení.
  • Škálovatelná konstrukce
    Modulární systém poskytuje škálovatelné řešení pro přidávání chlazení podle rostoucích požadavků.
  • Horní a dolní přípojky chlazené vody
    Umožňuje napojení chlazené vody v horní části, při vedení shora, nebo v dolní části, při vedení ze zvýšené podlahy.
  • Proměnná rychlost ventilátorů
    Ventilátory s proměnnými otáčkami snižují spotřebu energie mimo období špiček.
  • Omyvatelné filtry
    Hloubkově zaváděný síťový filtr s možností čištění a snadnou instalací odstraňuje volné částečky z výstupního proudu vzduchu.

Snadné chlazení v řadě – chlazená voda Vlastnosti & Vyhody

Možnost přizpůsobení

Duální síťové vstupy
(Volitelné) Duální napájecí zdroje pro redundanci vstupního napájení
Kolečka
Poskytuje flexibilitu přesunu jednotky na místo, kde je právě potřeba chlazení.
Aktivní řízení proudu vzduchu
Monitoruje a aktivně nastavuje proud vzduchu chladicí jednotky v uzavřených systémech, zároveň poskytuje přehled účinného chlazení pro kritická IT zařízení.
Horní a dolní přípojky chlazené vody
Poskytuje flexibilitu instalace na základě omezení dané oblasti.
Redundantní ventilátory
V případě selhání jednoho ventilátoru zajistí redundantní ventilátory zvýšený průtok vzduchu.
Prediktivní chlazení
Umístění jednotky do řady stojanů přenese zdroj chlazení blíže zdrojům tepla. To eliminuje mísení vzduchu a zajistí předvídatelnou architekturu chlazení.
Pružnost
Podpora pro různé šířky uličky, výšky a hloubky stojanu a jednotlivé řady. Podporuje opláštění teplých a studených uliček

Obslužnost

Omyvatelné filtry
Hloubkově zaváděný síťový filtr s možností čištění a snadnou instalací odstraňuje volné částečky z výstupního proudu vzduchu.
Mikroprocesorový ovladač
Systém je řízen mikroprocesorem s 80znakovým podsvíceným alfanumerickým displejem, který zajišťuje komunikaci a zobrazení výstrah.
Snadný přístup pro údržbu
Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

Proměnná rychlost ventilátorů
Ventilátory s proměnnými otáčkami snižují spotřebu energie mimo období špiček.
Řízení kapacity
Chladicí systém bude pracovat od 0 do 100 % jmenovité kapacity tak, aby udržoval teploty na vstupech stojanů a snižoval provozní náklady při různé tepelné zátěži.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Argentina, Austria, Australia, Belgium, Bulgaria, Brazil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Česká republika, Germany, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Spain, Finland, France, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Italy, Japan, South Korea, Lithuania, Latvia, Morocco, Macedonia, Mexico, Malaysia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Tunisia, Turkey, Taiwan, Vietnam, South Africa

Vstup

Kmitočet na vstupu
50 Hz
Kanály
2.0

Komunikace a správa

Ovládací panel
7" touch screen display

Fyzický

Maximální výška
2000mm, 200.0cm
Maximální šířka
600mm, 60.0cm
Maximální hloubka
1200mm, 120.0cm
Čistá hmotnost
225.0kg
Hmotnost při dodání
255.0kg
Přepravní výška
2190mm, 219.0cm
Přepravní šířka
720mm, 72.0cm
Přepravní hloubka
1320mm, 132.0cm

Vyhovuje normám

Standardní záruka
1 rok, oprava nebo výměna na místě po výrobcem schváleném zprovoznění

Možnosti

Služby