Stojan ATS, 230 V, 10 A, C14 vstup, (12) C13 výstupů

Stojan ATS, 230 V, 10 A, C14 vstup, (12) C13 výstupů Vlevo vpředu
Stojan ATS, 230 V, 10 A, C14 vstup, (12) C13 výstupů Vlevo vpředu
Stojan ATS, 230 V, 10 A, C14 vstup, (12) C13 výstupů Vlevo vpředu
Stojan ATS, 230 V, 10 A, C14 vstup, (12) C13 výstupů Back
RoHS
  • Poskytuje redundantní napájení pro zařízení s jedním napájecím kabelem.

  • Zahrnuje: Mounting hardware, Skříňové instalační konzole, Sériový kabel pro konfiguraci

Zobrazit přehled produktu

AP4421 Hlavní znaky

Stojan ATS, 230 V, 10 A, C14 vstup, (12) C13 výstupů
Poskytuje redundantní napájení pro zařízení s jedním napájecím kabelem.
Zahrnuje: Mounting hardware, Skříňové instalační konzole, Sériový kabel pro konfiguraci
  • 10 kAIC Proudová ochrana
    Poskytuje ochranu v případě významného zvýšení proudu.
  • Rozhraní příkazového řádku
    Nabízí vzdálenou správu pomocí protokolů telnet a SSH.
  • Monitorování proudu
    Sleduje celkový odběr proudu z jednotlivých rozvodných jednotek.
  • Kybernetická bezpečnost
    Kyberneticky zabezpečené připojení poskytuje lepší zabezpečení zařízení vaší infrastruktury a strojová data tvoří základ provozních poznatků a analytických nástrojů zaměřených na snížení nákladů na údržbu zařízení.
  • Displej LCD
    Alfanumerický displej, na němž se zobrazují systémové parametry a varování.
  • Vysoká přenosová rychlost
    Přenosová rychlost je v mezích průmyslového standardu a času, během něhož zdroje napájení obvykle sníží zátěž. Přenos z jednoho zdroje napájení na jiný je z hlediska připojeného zařízení plynulý a nezpůsobuje přerušení provozu zařízení.
  • Funkce pro vzdálenou správu
    Komplexní rozhraní pro správu sítě poskytující standardní správu prostřednictvím webu a protokolů SNMP a Telnet. Umožňuje uživatelům šetřit čas a přistupovat, konfigurovat a spravovat jednotky ze vzdálených umístění. S touto funkcí je spojena možnost rychlé a snadné aktualizace firmwaru stažením ze sítě, která poskytuje prostor pro budoucí vylepšení produktů. (Poznámka: Pouze u jednotek kategorizovaných jako síťové.)
  • RoHS
    Potvrzuje, že elektronická zařízení neobsahují nebezpečné kovy a zpomalovače hoření
  • Kompatibilní se StruxureWare Data Center Expert
    Podporuje centrální správu pomocí komponenty APC InfraStruXure® Central.

Přepínače s montáží na stojan Vlastnosti & Vyhody

Rychlost

Široký rozsah vstupních a výstupních připojení
Řada výrobků obsahuje širokou škálu vstupních a výstupních konektorů pro distribuci napájení do většího počtu zásuvek 120 V, 208 V nebo 230 V. Velké množství vstupních a výstupních konektorů umožňuje uživatelům přizpůsobit se měnícím se nárokům na napájení. Společnost APC nabízí jednotky, které dodávají výkon až 14,4 kW s použitím jediného přívodního svazku.

Ovladatelnost

Barevný LCD displej
Poskytuje robustnější a intuitivnější lokální ovládání a správu.
Funkce správy sítě
Plně vybavená rozhraní síťové správy nabízející standardizovanou správu prostřednictvím webu, protokolu SNMP a Telnetu. Umožňuje uživatelům přistupovat k jednotkám, nastavovat jejich konfiguraci a spravovat je ze vzdálených míst a šetřit tak drahocenný čas. S touto funkcí souvisí možnost snadno a rychle inovovat firmware stažením ze sítě do nainstalovaných jednotek při pozdějších vylepšeních produktů.

Dostupnost

Duální zdroje vstupního napájení
Zajišťuje redundantní střídavé napětí pro připojené zařízení. Dvoudrátové střídavé vedení napájí jednotku a v případě selhání primárního střídavého napětí jednotka automaticky přepne na alternativní zdroj napájení.
Transfer time <10ms
Nejlepší přenosové časy v odvětví zajišťují bezproblémový běh v případě selhání primárního zdroje napájení.

Vlastnosti marketingu

Duální zdroje vstupního napájení
Zajišťuje redundantní střídavé napětí pro připojené zařízení. Dvoudrátové střídavé vedení napájí jednotku a v případě selhání primárního střídavého napětí jednotka automaticky přepne na alternativní zdroj napájení.
Informační displej
Indikuje stav zdrojů střídavého proudu, které napájí jednotky, a rovněž skutečnost, který zdroj je nastaven jako primární a který právě dodává napájení zařízením. To poskytuje vizuální znázornění toku napájení ze zdroje k zařízením. To umožňuje uživateli rychlým pohledem vyhodnotit tok napájení a stav vstupních zdrojů, aniž by bylo nutné připojit se k jednotce. (Poznámka: Jednotky, které nejsou připojeny v síti, poskytují pouze informace o stavu, a nikoli vizuální znázornění toku napájení.)
Pro montáž do stojanu
Zabírá pouze prostor 1U z cenného místa ve stojanech. Umístí napájení na nejžádanější místo – do stojanů vedle zařízení.

Ochrana

10 kAIC Proudová ochrana
Poskytuje ochranu v případě významného zvýšení proudu.

Distribuce produktů

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Jmenovité výstupní napětí
230V
Ochrana před přetížením
Ne
Maximum Total Current Draw
10
Výstupní přípojky
(12) IEC 320 C13 (Záložní provoz na baterie)

Vstup

Jmenovité vstupní napětí
230V
Kmitočet na vstupu
50/60 Hz
Typ připojení vstupu
IEC-320 C14
Load Capacity
2000VA
Maximum Input Current
10A
Maximum Line Current
10A

Fyzický

Maximální výška
44mm, 4.4cm
Maximální šířka
432mm, 43.2cm
Maximální hloubka
236mm, 23.6cm
Výška stojanu
1U
Čistá hmotnost
3.93kg
Hmotnost při dodání
5.7kg
Přepravní výška
114mm, 11.4cm
Přepravní šířka
600mm, 60.0cm
Přepravní hloubka
349mm, 34.9cm
Barva
Black

Okolní

Provozní teplota
-5 - 45 °C
Provozní relativní vlhkost
5 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0-3000metrů
Okolní teplota při uskladnění
-25 - 65 °C
Relativní vlhkost při uskladnění
5 - 95 %
Nadmořská výška při uskladnění
0-15000metrů

Vyhovuje normám

Schválení
EN 55022 kategorie A, FCC Part 15 kategorie A
Standardní záruka
2 roky na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
Směrnice REACH
REACH: Neobsahuje žádné SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy)
Směrnice o bateriích
Vyhovuje
Soulad s jinými předpisy na ochranu životního prostředí
Čína – RoHS
Proposition 65 Warning
K dispozici na kartě Dokumentace

Možnosti

Služby