Prefabrikovaný napájecí modul 250 kW 400 V/50 Hz
-
Integrované UPS, rozvodna a software managementu v krytu odolném proti povětrnostním vlivům optimalizované pro rozšiřitelný výkon velkých datových center
PFMPE0250EB Hlavní znaky
Klíčové funkce
Jmenovité výstupní napětí
400V 3PH
Jmenovité vstupní napětí
400V 3PH
Typ připojení vstupu
Hard wire 4-wire (3P + E)
Prefabrikovaný napájecí modul 250 kW 400 V/50 Hz
Integrované UPS, rozvodna a software managementu v krytu odolném proti povětrnostním vlivům optimalizované pro rozšiřitelný výkon velkých datových center
-
Input Power Factor Correction
Tento produkt má účiníkem kompenzovaný vstup zajišťující, že jeho hodnota vstupního účiníku je vždy 1 bez ohledu na zatížení a napětí sítě. Účiník v hodnotě 1 minimalizuje instalační náklady tím, že umožňuje použití kabelů s menším průřezem a slabších pojistek.
-
Škálovatelná kapacita napájení
Snižuje dnešní náklady na předimenzování systému UPS díky možnosti rychlé budoucí inovace.
-
Škálovatelná doba běhu
V případě potřeby umožňuje rychle zvýšit požadovanou dobu běhu.
Napájecí modul Vlastnosti & Vyhody
Rychlost
Rozšiřitelná a pružná konstrukce
Prefabrikované moduly implicitně umožňují rozšiřování IT infrastruktury a flexibilitu nastavení designu a velikosti budoucích fází instalace. Můžete odložit kapitálové investice a zlepšit peněžní tok.
Snadná a rychlá instalace
Prefabrikované moduly datového centra se dodávají na místo hotové k montáži, což výrazně snižuje dobu a náklady instalace.
Předběžné projektování a tovární montáž
Prefabrikované moduly jsou navrženy a vyrobeny podle přesných specifikací v kontrolovaném továrním prostředí a využívají DCIM software pro vyšší spolehlivost a předvídatelnější funkci datového centra.
Distribuce produktů
United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, China, Costa Rica, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Philippines, Pakistan, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Yemen, Mayotte, Zambia, Zimbabwe
Technické specifikace
Výstup
Max. nastavitelný výkon (W)
250.0kWatty
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
50 Hz
Jiná výstupní napětí
400
Koeficient amplitudy zátěže
Neomezená
Typ křivky
Sinusoida
Bypass
Externí statický bypass
Vstup
Baterie a doba běhu
Typ baterie
VRLA
Komunikace a správa
Ovládací panel
Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Nouzové vypínání
Volitelné
Fyzický
Maximální výška
3300mm, 330.0cm
Maximální šířka
3000mm, 300.0cm
Maximální hloubka
7600mm, 760.0cm
Čistá hmotnost
12536.0kg
Hmotnost při dodání
10794.0kg
Přepravní výška
3286mm, 328.6cm
Přepravní šířka
3000mm, 300.0cm
Přepravní hloubka
6250mm, 625.0cm
Barva
Bílá
Okolní
Provozní teplota
-20 - 50 °C
Provozní nadmořská výška
0 - 3000metrů
Třída ochrany
IP55