Prefabrikovaný napájecí modul 1250KW 400V/50Hz s Galaxy VX

Prefabrikovaný napájecí modul 1250KW 400V/50Hz s Galaxy VX Vlevo vpředu
Prefabrikovaný napájecí modul 1250KW 400V/50Hz s Galaxy VX Vlevo vpředu
Prefabrikovaný napájecí modul 1250KW 400V/50Hz s Galaxy VX Vlevo vpředu
Prefabrikovaný napájecí modul 1250KW 400V/50Hz s Galaxy VX Přední přímá
Prefabrikovaný napájecí modul 1250KW 400V/50Hz s Galaxy VX Back
Prefabrikovaný napájecí modul 1250KW 400V/50Hz s Galaxy VX Aplikace
Prefabrikovaný napájecí modul 1250KW 400V/50Hz s Galaxy VX Miscellaneous
Prefabrikovaný napájecí modul 1250KW 400V/50Hz s Galaxy VX Detailed
Prefabrikovaný napájecí modul 1250KW 400V/50Hz s Galaxy VX Balení
Prefabrikovaný napájecí modul 1250KW 400V/50Hz s Galaxy VX Vlevo vpředu
Prefabrikovaný napájecí modul 1250KW 400V/50Hz s Galaxy VX Přední přímá
Prefabrikovaný napájecí modul 1250KW 400V/50Hz s Galaxy VX Back
Prefabrikovaný napájecí modul 1250KW 400V/50Hz s Galaxy VX Aplikace
Prefabrikovaný napájecí modul 1250KW 400V/50Hz s Galaxy VX Miscellaneous
Prefabrikovaný napájecí modul 1250KW 400V/50Hz s Galaxy VX Detailed
Prefabrikovaný napájecí modul 1250KW 400V/50Hz s Galaxy VX Balení
  • Integrované UPS, rozvodna a software managementu v krytu odolném proti povětrnostním vlivům optimalizované pro rozšiřitelný výkon velkých datových center

Zobrazit přehled produktu

PFMPE1000EBVX Hlavní znaky

Klíčové funkce

Jmenovité výstupní napětí
400V 3PH
Prefabrikovaný napájecí modul 1250KW 400V/50Hz s Galaxy VX
Integrované UPS, rozvodna a software managementu v krytu odolném proti povětrnostním vlivům optimalizované pro rozšiřitelný výkon velkých datových center

Napájecí modul Vlastnosti & Vyhody

Rychlost

Předběžné projektování a tovární montáž
Prefabrikované moduly jsou navrženy a vyrobeny podle přesných specifikací v kontrolovaném továrním prostředí a využívají DCIM software pro vyšší spolehlivost a předvídatelnější funkci datového centra.
Rozšiřitelná a pružná konstrukce
Prefabrikované moduly implicitně umožňují rozšiřování IT infrastruktury a flexibilitu nastavení designu a velikosti budoucích fází instalace. Můžete odložit kapitálové investice a zlepšit peněžní tok.
Snadná a rychlá instalace
Prefabrikované moduly datového centra se dodávají na místo hotové k montáži, což výrazně snižuje dobu a náklady instalace.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Belarus, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Algeria, Estonia, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, French Guiana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Greece, Croatia, Hungary, Switzerland, Ireland, Israel, Iraq, Iceland, Italy, Jordan, Kenya, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mozambique, Namibia, Norway, Oman, Pakistan, Portugal, Qatar, Reunion, Rwanda, Saudi Arabia, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks And Caicos Islands, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotte, Zambia, Zimbabwe

Výstup

Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
50 Hz
Jiná výstupní napětí
400
Bypass
Vestavěný údržbový bypass

Vstup

Kmitočet na vstupu
50 kHz

Baterie a doba běhu

Typ baterie
Li-Ion (Iont lithia), VRLA

Komunikace a správa

Ovládací panel
Uživatelské rozhraní dotykovou obrazovkou
Nouzové vypínání
Volitelné

Fyzický

Maximální výška
3600mm, 360.0cm
Maximální šířka
3200mm, 320.0cm
Maximální hloubka
13700mm, 1370.0cm
Čistá hmotnost
33000.0kg
Barva
Bílá

Okolní

Provozní teplota
-20 - 45 °C
Provozní nadmořská výška
0 - 3000metrů
Hlučnost 1 metr od povrchu jednotky
85.0dBA
Třída ochrany
IP55 podle IEC

Možnosti

Služby