Naše značky

PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only)

64-bit
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Vlevo vpředu
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Vlevo vpředu
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Vlevo vpředu
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Aplikace
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Miscellaneous
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Detailed
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Vlevo vpředu
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Aplikace
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Miscellaneous
PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only) Detailed
  • The PowerChuteTM Network Shutdown software only supports English language.Please carefully read the End User License Agreement (“EULA”) which is available by clicking ...

Zobrazit přehled produktu

SFPCNS44 Hlavní znaky

PowerChute Network Shutdown v4.4 (64-bit systems only)
The PowerChuteTM Network Shutdown software only supports English language.Please carefully read the End User License Agreement (“EULA”) which is available by clicking the EULA link above as it governs your use of this software.

Ukončení systému prostřednictvím sítě Vlastnosti & Vyhody

Ovladatelnost

Přístup pomocí prohlížeče
Uživatelské rozhraní přístupné pomocí prohlížeče. Poskytuje rychlý přístup z libovolného místa v síti.
Podrobný průvodce konfigurací
Zkrácením doby nutné k instalaci a nastavení urychluje implementaci. Umožňuje změny konfigurace i po počátečním nastavení.
StruxureWare Data Center Expert Kompatibilita
Objevování a správa agentů PowerChute pomocí dotazů SNMP v1 nebo v3. Integrace SNMP Traps pro kritické události na UPS.
Integrace systému řízení sítě
Objevování a správa strojů PowerChute pomocí dotazů SNMP v1 nebo v3 a konfigurace nastavení PowerChute. Poslání SNMP Traps pro kritické události na UPS pro zajištění včasného oznámení.
Ukončení po síti
Díky síťové komunikaci není třeba připojovat záložní zdroj a chráněné servery sériovými kabely, takže odpadá typická změť kabelů.
Textový konfigurační soubor INI
Umožňuje flexibilní archivaci konfigurace nebo kopírování nakonfigurovaného nastavení z jednoho agenta do jiného.

Virtualizace

Virtuální zařízení VMware
Poskytuje možnost použití PowerChute jako virtuálního zařízení pro snadnou instalaci.
VMware vSphere Plug-in funkce
Možnost vSphere Plugin integruje PowerChute se serverem vCenter pro snadné řízení sledování PowerChute pomocí klienta vSphere. Možnosti Plug-in jsou k dispozici pro vSphere Web Client nebo vSphere Desktop Client.
Prioritizace Virtual Machine
Spravujte zakázku, v níž jsou virtuální stroje přesunovány, vypínány a poháněny převáděním virtuálních strojů do skupin s vysokou, střední a nízkou prioritou.
Vypnutí VMware vApp
Umožňuje vypnutí a spuštění VMware vApps pro řízení sekvence virtuálního vypnutí/spuštění stroje.
Integrace Microsoft SCVMM
Nabízí možnost integrovat System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) (správce virtuálního stroje systémového centra) a aktivovat režim údržby kvůli migraci nebo uložení virtuálních strojů při kritických událostech UPS.
Migrace virtuálního stroje, možnosti
Spouští migraci virtuálního stroje, aby bylo umožněno hostování ve stejném clusteru na jednom místě nebo na různých geografických místech. Možnost řídit, kam mají být migrovány konkrétní virtuální stroje, je k dispozici stanovením cílového hostitele ve stejném nebo jiném clusteru.
Podpora virtuálního klastru
Podporuje migraci virtuálního stroje, vypnutí virtuálního stroje a vypnutí hostitelské jednotky ve virtuálních klastrech.
Sledování virtuálního klastru
Představuje grafické znázornění vašeho prostředí virtuálních klastrů a nastavení UPS na jedné obrazovce, která umožňuje intuitivní přehled UPS a hostitelské konfigurace.

Kompatibilita

Podpora redundantní konfigurace UPS
Podporuje až čtyři UPS v redundantní konfiguraci. Všechny UPS v redundantní konfiguraci musí patřit ke stejné skupině UPS.
Podpora paralelní konfigurace systému UPS
Při událostech rozpozná konfiguraci s paralelně zapojenými jednotkami UPS jako jeden systém UPS (v případě zařízení UPS podporujících paralelní zapojení).
Nastavení pokročilých redundantních UPS
Sleduje více skupin redundantních UPS. Každá má konfigurovatelné úrovně redundance, jako jsou N+1, N+2 nebo N+3. Činnosti vypnutí závisí na počtu UPS a úrovně redundance v nastavení každé UPS.
Kompatibilní s operačním systémem PowerChute Network Shutdown
Chcete-li nalézt správnou verzi softwaru pro váš operační systém a procesor, zobrazte graf kompatibility v Uživatelské a instalační příručce.
Klepnutím zde zobrazíte graf kompatibility produktu PowerChute Network Shutdown.
certifikace
Certifikováno jako VMware Ready a Nutanix Ready.
Podpora pro IPv6
Možnost provozu v síti využívající protokol IPv6

Ochrana

Sekvenční vypnutí serveru
Řídí sekvenci vypínání několika serverů napájených stejným UPS pro prodloužení doby chodu pro servery s vyšší prioritou.
Bezpečná komunikace
Zabezpečený přístup na Internet prostřednictvím protokolu HTTPS, který je nastaven jako výchozí, zajišťuje, že komunikaci mezi zařízením a klientským rozhraním nelze interpretovat.
Po sobě následující vypnutí a restart sítě
Možnost nakonfigurování vybraných skupin zásuvek pro vypínání a zapínání v předem určeném pořadí (u jednotek UPS s přepínanými skupinami zásuvek).
Ukončení operačního systému
Zabraňuje možnému poškození dat, jelikož v případě delšího výpadku elektrické energie postupně vypne operační systém i bez přítomnosti obsluhy.
Spusťte příkazový soubor
V případě událostí, souvisejících se stavem napájením, lze přizpůsobit různé akce Vašim požadavkům.

Dostupnost

Protokolování události
Prostudujte si v protokolu událostí časování a souslednost událostí, které k incidentu vedly.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Argentina, Austria, Australia, Belgium, Bulgaria, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Česká republika, Germany, Denmark, Algeria, Estonia, Egypt, Spain, Finland, France, Greece, Hong Kong, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Israel, India, Italy, Japan, South Korea, Lithuania, Latvia, Morocco, Macedonia, Mexico, Malaysia, Nigeria, Netherlands, Norway, New Zealand, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Thailand, Tunisia, Turkey, Taiwan, Ukraine, United States, Vietnam, South Africa

Možnosti

Služby