Performance SurgeArrest 5 zásuvek, francouzská norma 230V

Performance SurgeArrest 5 zásuvek, francouzská norma 230V Vlevo vpředu
Performance SurgeArrest 5 zásuvek, francouzská norma 230V Vlevo vpředu
Performance SurgeArrest 5 zásuvek, francouzská norma 230V Vlevo vpředu
Performance SurgeArrest 5 zásuvek, francouzská norma 230V Vlevo vpředu
Performance SurgeArrest 5 zásuvek, francouzská norma 230V Vlevo vpředu
Performance SurgeArrest 5 zásuvek, francouzská norma 230V Vpravo vpředu
Performance SurgeArrest 5 zásuvek, francouzská norma 230V Balení
Performance SurgeArrest 5 zásuvek, francouzská norma 230V Vlevo vpředu
Performance SurgeArrest 5 zásuvek, francouzská norma 230V Vlevo vpředu
Performance SurgeArrest 5 zásuvek, francouzská norma 230V Vlevo vpředu
Performance SurgeArrest 5 zásuvek, francouzská norma 230V Vpravo vpředu
Performance SurgeArrest 5 zásuvek, francouzská norma 230V Balení
  • Maximální ochrana a stabilita pro osobní počítače, přenosné počítače a další elektroniku

  • Zahrnuje: Uživatelská příručka

Zobrazit přehled produktu

E25-FR Hlavní znaky

Klíčové funkce

Jmenovité vstupní napětí
230V
Typ připojení vstupu
French/Belgian
Performance SurgeArrest 5 zásuvek, francouzská norma 230V
Maximální ochrana a stabilita pro osobní počítače, přenosné počítače a další elektroniku
Zahrnuje: Uživatelská příručka
  • Ochrana před katastrofickou událostí
    Komponenty systému SurgeArrest, jako jsou například varistory a tavné pojistky, zajišťují okamžitou reakci na zásah blesku či závady v kabeláži. Pokud je pojistná komponenta poškozena napěťovým rázem nebo přepětím, nemůže se přebytečná energie dostat k vašim zařízením. Narozdíl od produktů APC SurgeArrest většina ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům.
  • Cord Management
    Umožňuje uspořádané vedení napájecích kabelů.
  • Ochrana proti proudovým nárazům a úderu blesku
    Podle testů ANSI/IEEE 587 kategorie "'A" a "B" je výkonnost záložních zdrojů Smart-UPS APC při odrušování lepší než u téměř všech samostatných odrušovačů proudových nárazů.
  • Kryty zásuvek chrání před úrazem elektrickým proudem
    Vypínač chrání před náhodným kontaktem s nepoužívanými zásuvkami.
  • Vratný jistič
    Snadná obnova napájení po přetížení: už není nutné vyměňovat pojistky.
  • Zástrčka s kabelem v pravém úhlu
    Pravoúhlá zástrčka pro bezpečné a snadné napojení i za stoly. Lze ji rovněž nainstalovat na zeď, kde ušetří místo.
  • Vzdálenost mezi transformátorovými bloky
    Lze zapojit rozměrné transformátory, aniž by zakryly sousední zásuvky.

Výkon SurgeArrest Vlastnosti & Vyhody

Ochrana

Ochrana před katastrofickou událostí
Komponenty systému SurgeArrest, jako jsou například varistory a tavné pojistky, zajišťují okamžitou reakci na zásah blesku či závady v kabeláži. Pokud je pojistná komponenta poškozena napěťovým rázem nebo přepětím, nemůže se přebytečná energie dostat k vašim zařízením. Narozdíl od produktů APC SurgeArrest většina ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům.
Šumový filtr
Produkt Surge Protector bere ohled na šum EMI/RFI, který může způsobit chyby dat a zablokování klávesnice, a poskytuje tak lepší výkon chráněných zařízení.
Rozbočovač telefonní linky
Umožňuje použít dvě zařízení najednou - například modem a telefon.
Ochrana datové linky
Ochrana datových linek (koaxiální a telefonní vedení) zajišťuje plnou ochranu vašich zařízení před napěťovými rázy. Je velmi důležité chránit zařízení před „skrytými“ rázy putujícími po datových linkách, protože mohou být stejně ničivé, jako rázy v napájecím vedení.
Průchozí hodnota podle IEEE, shoda s normou UL 1449
Testy IEEE simulují přepětí 6000 voltů, podobné přímému zasažení bleskem. Průchozí napětí udává maximální napětí, kterému bude vystaveno vaše zařízení při potlačení přepětí pomocí přepěťové ochrany. Nižší průchozí napětí znamená lepší ochranu. Nejlepší dostupný rating UL proti zničujícím rázům a přepětím je průchozí napětí 330 V.

Bezpečný

Ukazatel přetížení
Pokud připojená zařízení odebírají více proudu, než kolik je kapacita jednotky, rozsvítí se kontrolka. Situaci lze vyřešit odpojením méně důležitých zařízení.
Bezporuchový režim
Většina ostatních ochran proti přepětí po poškození obvodů propouští proud a vystavuje tak zařízení dalším ničivým rázům. Systém APC SurgeArrest je odolný proti selhání, protože jakmile dojde k porušení obvodu zařízení APC SurgeArrest, jednotka odpojí zařízení od zdroje napájení, takže se k zařízení nemůže dostat žádné škodlivé přepětí.
Cord Management
Umožňuje uspořádané vedení napájecích kabelů.
Upravitelná správa kabeláže
Pomáhá udržet pořádek v kabelech.
Indikátor závady zapojení v místě
Pro řádnou funkci odrušovače proudových rázů musí být zásuvka řádně zapojená a uzemněná. Odrušovače proudových nárazů APC dokáží odhalit nebezpečné závady v elektrickém zapojení ještě před tím, než zapojíte svá zařízení.
Kryty zásuvek chrání před úrazem elektrickým proudem
Vypínač chrání před náhodným kontaktem s nepoužívanými zásuvkami.
Indikátor funkční ochrany
SurgeArrest upozorní v případě, že došlo k poškození elektrického zapojení úderem blesku nebo proudovým nárazem v elektrické síti a systém není nadále schopen poskytovat stoprocentní ochranu. Pokud je poškozené zařízení SurgeArrest v záruce, společnost APC jej vymění.

Pohodlí

Vzdálenost mezi transformátorovými bloky
Lze zapojit rozměrné transformátory, aniž by zakryly sousední zásuvky.

Marketingové funkce

Ochrana proti proudovým nárazům a úderu blesku
Chrání zařízení proti proudovým nárazům a napěťovým špičkám.
Pořadač na kabely s možností otočení o 180°
Kabel s možností natočení v rozsahu 180 stupňů s držákem poskytuje flexibilní polohování zařízení SurgeArrest a vedení kabelu.
Cord Management
Zabraňuje vzniku smotků kabelů.

Distribuce produktů

Netherlands Antilles, Angola, Belgium, The Democratic Republic Of Congo, Cameroon, Česká republika, Djibouti, Algeria, France, Gabon, Cambodia, Mali, Poland, Slovakia, Senegal, Somalia, Vietnam

Výstup

Number of Outlets
5.0
Receptacle Style
Francouzský/belgický

Vstup

Kmitočet na vstupu
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-snímání
Počet napájecích kabelů
1
Maximum Line Current
10A

Přepěťová ochrana a filtrace

Surge energy rating
480J
Peak Current Common Mode
20kA
Peak Current Normal Mode
20kA

Fyzický

Maximální výška
58mm, 5.84cm
Maximální šířka
311mm, 31.12cm
Maximální hloubka
127mm, 12.7cm
Čistá hmotnost
0.91kg
Hmotnost při dodání
1.09kg
Přepravní výška
64mm, 6.35cm
Přepravní šířka
318mm, 31.75cm
Přepravní hloubka
184mm, 18.41cm
Barva
Béžová
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
1448 x 711 x 864mm
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
14.24
Počet jednotek připadajících na paletu
288.0
SCC Codes
10731304009679

Okolní

Provozní teplota
0 - 40 °C
Provozní relativní vlhkost
0 - 95 %
Provozní nadmořská výška
0 - 3048metrů
Okolní teplota při uskladnění
-15 - 45 °C
Nadmořská výška při uskladnění
0 - 15240metrů

Vyhovuje normám

Schválení
CE, VDE
Pravidla ochrany zařízení
Životnost: 50000 eur
Standardní záruka
5 let (všechny ostatní země), Životnost (pouze státy EU)

Možnosti

Služby