NetShelter WX 13U se závitovým otvorem, svislá montážní lišta, skleněné přední dveře, černé

NetShelter WX 13U se závitovým otvorem, svislá montážní lišta, skleněné přední dveře, černé Vlevo vpředu
NetShelter WX 13U se závitovým otvorem, svislá montážní lišta, skleněné přední dveře, černé Vlevo vpředu
NetShelter WX 13U se závitovým otvorem, svislá montážní lišta, skleněné přední dveře, černé Vlevo vpředu
NetShelter WX 13U se závitovým otvorem, svislá montážní lišta, skleněné přední dveře, černé Přední přímá
NetShelter WX 13U se závitovým otvorem, svislá montážní lišta, skleněné přední dveře, černé Back
NetShelter WX 13U se závitovým otvorem, svislá montážní lišta, skleněné přední dveře, černé Vlevo vpředu
NetShelter WX 13U se závitovým otvorem, svislá montážní lišta, skleněné přední dveře, černé Přední přímá
NetShelter WX 13U se závitovým otvorem, svislá montážní lišta, skleněné přední dveře, černé Back
Green Premium™
RoHS
  • Globálně dostupný serverový a síťový stojan pro montáž na stěnu je ideální pro umístění standardního průmyslového hardwaru, včetně síťových řešení, jako jsou síťové ...

  • Zahrnuje: Klíč(e), Uživatelská příručka, Nástěnná předloha

Zobrazit přehled produktu

AR100 Hlavní znaky

Klíčové funkce

Výška stojanu
13U
Šířka stojanu
19"
NetShelter WX 13U se závitovým otvorem, svislá montážní lišta, skleněné přední dveře, černé
Globálně dostupný serverový a síťový stojan pro montáž na stěnu je ideální pro umístění standardního průmyslového hardwaru, včetně síťových řešení, jako jsou síťové přepínače a propojovací panely vyžadované pro výpočetní prostředky v prostředí edge computing. Všechny stojany jsou kompatibilní s širokým sortimentem jednotek Smart UPS, PDU a NetBotz společnosti Schneider Electric.
Zahrnuje: Klíč(e), Uživatelská příručka, Nástěnná předloha
  • Nastavitelné přední svislé montážní nosníky
    Přední instalační lišty lze nastavit tak, aby umožnily instalace různé hloubky a větší volný prostor u předních dveří.
  • Přizpůsobitelná hloubka instalace
    Svislé montážní nosníky lze nastavit pro zařízení s různou hloubkou osazení.
  • Dveře se otevírají o 180°
    Pro instalaci těžkého zařízení do stojanu je většinou potřeba, aby před skříní stál na každé straně jeden člověk. Úhel otevření dveří je 180 stupňů, není třeba je při instalaci zařízení vyjímat, takže instalace je pak rychlá a snadná.
  • Expedování ve smontovaném stavu
    Umožňuje rychlou implementaci.

Skříně NetShelter pro montáž na stěnu Vlastnosti & Vyhody

Hlavní znaky

Zaručená kompatibilita se všemi 19" zařízeními vyhovujícími EIA-310 nezávisle na dodavateli
Způsob montáže nezávislý na dodavateli pro zaručenou kompatibilitu se všemi 19" zařízeními vyhovujícími EIA-310. Záruka vrácení peněz „Fits Like a Glove“ (padne jak ušité) poskytuje klid duše v tom smyslu, že veškerá vaše zařízení pro montáž do stojanů a vyhovující EIA-310-E se fyzicky hodí k instalaci do skříně NetShelter.
Oboustranné dveře
Dveře lze otočit tak, aby vyhovovaly prostoru, ve kterém jsou namontované.
Větrané
Zajišťuje rovnoměrné rozdělení chladicího vzduchu k instalovaným zařízením IT.
Integrace kabelů a příslušenství do nástěnné skříně
Dno a střecha nástěnné skříně obsahují snadno odstranitelné výřezy. Tyto výřezy lze použít pro výstup kabelů nebo k instalaci příslušenství 1U, jako je ventilátor nebo propojovací panel.

Distribuce produktů

United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brazil, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Côte d'Ivoire, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Česká republika, Germany, Djibouti, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, France, Gabon, United Kingdom, Georgia, Ghana, Gambia, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Hungary, Switzerland, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Cambodia, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Vstup

Počet napájecích kabelů
1

Fyzický

Maximální výška
663mm, 66.3cm
Maximální šířka
584mm, 58.4cm
Maximální hloubka
631mm, 63.1cm
Čistá hmotnost
42.73kg
Hmotnost při dodání
52.27kg
Přepravní výška
838mm, 83.8cm
Přepravní šířka
686mm, 68.6cm
Přepravní hloubka
775mm, 77.5cm
Barva
Černá
Maximální hloubka montáže
483.0mm, 48.26cm
Front Door
16.0měřidlo
Vertical Posts
16.0měřidlo
Rear Door
13.0měřidlo
Roof
18.0měřidlo
Side Panels
18.0měřidlo
Weight Capacity (static load)
90.72kg

Okolní

Třída ochrany
IP20

Vyhovuje normám

Schválení
EIA-310E
Standardní záruka
5 let na opravu nebo výměnu

Udržitelná Status Nabídka

Směrnice RoHS
Vyhovuje
PEP
K dispozici na kartě Dokumentace
EOLI
K dispozici na kartě Dokumentace
Soulad s jinými předpisy na ochranu životního prostředí
Čína – RoHS

Možnosti

Služby